• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Hohlwellen für Miniatur-Kugelkäfigführungen / Einseitig mit Außengewinde

Hohlwellen für Miniatur-Kugelkäfigführungen / Einseitig mit Außengewinde
[Merkmale] Welle für Miniatur-Kugelführungen mit einem Einzelflansch mit Innengewinde.
Hohlwellen für Miniatur-Kugelkäfigführungen/Einseitig mit Außengewinde:Verwandte bildanzeige
(Ausführung) Werkstoff Härte
Eine Seite mit Gewindebohrung, hohl BGAP EN 1.3505 Äquivalent 58HRC~
Konzentrizität von D und P: maximal Ø0.1

Spezifikationen

Teilenummer - L
BGAP5 - 70
Teilenummer L
1mm-Schritte
M
(Regelgewinde)
d Gemäß Standard
(Ausführung) D Toleranz für Wellen-Ø BGAP
L40~50 L51~100 L101~150
BGAP 5 0
- 0.005
40~90 M3 2.5 -
6 0
- 0.005
M3 2.5 -
8 0
- 0.005
40~150 M4 3.3
10 0
- 0.005
M5 4.2
12 0
- 0.005
M6 5

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
BGAP5-[40-90/1]
BGAP6-40
BGAP6-[40-90/1]
BGAP8-[40-150/1]
BGAP10-[40-150/1]
BGAP12-[40-150/1]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWellen-Außen-Ø D
(Ø)
L
(mm)

-

1 6 Arbeitstage 10540 ~ 90

-

1 6 Arbeitstage 106-

-

1 6 Arbeitstage 10640 ~ 90

-

1 6 Arbeitstage 10840 ~ 150

-

1 6 Arbeitstage 101040 ~ 150

-

1 6 Arbeitstage 101240 ~ 150

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Präzisionsstandards
Rundheit von Teil D  0.004 oder weniger (außer geglühter Bereich)

Grundlegende Informationen

Verkaufsausführung Wellen Wellenform One End Tapped Hollow Type Werkstoff der Wellenbuchsen EN 1.3505 Äquiv.

Ergänzungsartikel

Technischer Support