Wellen für Miniatur-Kugelkäfigführungen / Einseitig mit Außengewinde

Wellen für Miniatur-Kugelkäfigführungen / Einseitig mit Außengewinde
[Merkmale] Welle für Miniatur-Kugelführungen mit einfachem Außengewindeflansch.
Wellen für Miniatur-Kugelkäfigführungen/Einseitig mit Außengewinde:Verwandte bildanzeige
(Ausführung) Werkstoff Härte
Gewinde einseitig BGEP EN 1.3505 Äquivalent 58HRC~
Konzentrizität von D und P: maximal Ø0.1

Spezifikationen

Teilenummer - L
BGEP5 - 70
Teilenummer L
1mm-Schritte
F B M
(Regelgewinde)
Gemäß Standard
(Ausführung) D Toleranz für Wellen-Ø BGEP
L40~50 L51~100 L101~150
BGEP 5 0
- 0.005
40~90 4 6 M3 -
6 0
- 0.005
4 6 M3 -
8 0
- 0.005
40~150 5 8 M4
10 0
- 0.005
5 10 M5
12 0
- 0.005
5 12 M6

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
BGEP5-[40-90/1]
BGEP6-[40-90/1]
BGEP8-[40-150/1]
BGEP10-[40-150/1]
BGEP12-[40-150/1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWellen-Außen-Ø D
(Ø)
L
(mm)
1 6 Arbeitstage 10540 ~ 90
1 6 Arbeitstage 10640 ~ 90
1 6 Arbeitstage 10840 ~ 150
1 6 Arbeitstage 101040 ~ 150
1 6 Arbeitstage 101240 ~ 150

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Präzisionsstandards
Rundheit von Teil D  0.004 oder weniger (außer geglühter Bereich)

Grundlegende Informationen

Verkaufsausführung Wellen Wellenform One End Threaded Type Werkstoff der Wellenbuchsen EN 1.3505 Äquiv.

Ergänzungsartikel

Technischer Support