• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Kugelkäfigführungen / Hohlausführung mit Innengewinde an einem Ende und Sicherungsring

Miniatur-Kugelkäfigführungen/Mit Sicherungsring:Verwandte bildanzeige
Teile Werkstoff Härte
Wellen
Buchse
EN 1.3505 Äquivalent 58HRC~

Teile Werkstoff Härte
Kugelhalterung EN CW614N Äquiv. -
Kugeln EN 1.3505 Äquivalent 58HRC~
Sicherungsring Federstahl 44HRC~

Spezifikationen

Teilenummer-L
BGSTA5-72
TeilenummerL 1 mm-SchritteYFD1M (Regelgewinde)dMaximaler Hub mmGemäß Standard
(Ausführung)DToleranz für Wellen-ØBGSTA
 Toleranz des Außen-ØL40~50L51~100L101~150
BGSTA50
-0.005
40~90176100
-0.006
M3713-
60
-0.005
197110
-0.011
M3815-
80
-0.005
40~150258130
-0.011
M41024
100
-0.005
3010160
-0.011
M51230
120
-0.005
3211180
-0.011
M61432

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
BGSTA5-[40-90/1]
BGSTA6-[40-90/1]
BGSTA8-[40-150/1]
BGSTA10-[40-150/1]
BGSTA12-[40-150/1]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWellen-Außen-Ø D
(Ø)
L
(mm)

-

1 6 Arbeitstage 10540 ~ 90

-

1 6 Arbeitstage 10640 ~ 90

-

1 6 Arbeitstage 10840 ~ 150

-

1 6 Arbeitstage 101040 ~ 150

-

1 6 Arbeitstage 101240 ~ 150

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Präzisionsstandards
Rundheit von Teil D 0.004 oder weniger (außer geglühter Bereich)

Grundlegende Informationen

Verkaufsausführung Set Wellenform One End Tapped Hollow Type

Ergänzungsartikel

Technischer Support