Kugelkäfigführungen / gerade Ausführung mit Sicherungsring

Miniatur-Kugelkäfigführungen/Mit Sicherungsring:Verwandte bildanzeige
Teile Werkstoff Härte
Wellen
Buchse
EN 1.3505 Äquivalent 58HRC~

Teile Werkstoff Härte
Kugelhalterung EN CW614N Äquiv. -
Kugeln EN 1.3505 Äquivalent 58HRC~
Sicherungsring Federstahl 44HRC~

Spezifikationen

Teilenummer - L
BGSTZ5 - 72
Teilenummer L 1 mm-Schritte Y F D1 d Max. Hub
mm
Gemäß Standard
(Ausführung) D Toleranz für Wellen-Ø BGSTZ
  Toleranz des Außen-Ø L40~50 L51~100 L101~150
BGSTZ 5 0
-0.005
40~90 17 6 10 0
-0.006
7 13 -
6 0
-0.005
19 7 11 0
-0.011
8 15 -
8 0
-0.005
40~150 25 8 13 0
-0.011
10 24
10 0
-0.005
30 10 16 0
-0.011
12 30
12 0
-0.005
32 11 18 0
-0.011
14 32

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
BGSTZ5-[40-90/1]
BGSTZ6-[40-90/1]
BGSTZ8-[40-150/1]
BGSTZ10-[40-150/1]
BGSTZ12-[40-150/1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWellen-Außen-Ø D
(Ø)
L
(mm)
1 6 Arbeitstage 10540 ~ 90
1 6 Arbeitstage 10640 ~ 90
1 6 Arbeitstage 10840 ~ 150
1 6 Arbeitstage 101040 ~ 150
1 6 Arbeitstage 101240 ~ 150

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Präzisionsstandards
Rundheit von Teil D 0.004 oder weniger (außer geglühter Bereich)

Grundlegende Informationen

Verkaufsausführung Set Wellenform Straight Type

Ergänzungsartikel

Technischer Support