• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Miniatur-Kugelkäfigführungen / Einseitig mit Innengewinde

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Miniatur-Kugelkäfigführungen/Einseitig mit Innengewinde:Verwandte bildanzeige
(Ausführung) Werkstoff Härte
(Ausführung)BuchseWellenWellen/BuchsenKugelhalterungKugelnWellen/BuchsenKugeln
Eine Seite mit Gewindebohrung, hohl
StandardGerade
(Ausführung)
BGAEN 1.3505 ÄquivalentEN CW614N Äquiv.EN 1.3505 Äquivalent58HRC~58HRC~
SSBGAWerkstoff: EN 1.4125 Äquiv.Werkstoff: EN 1.4125 Äquiv.56HRC~56HRC~
Bund
(Ausführung)
BGHAEN 1.3505 ÄquivalentEN 1.3505 Äquivalent58HRC~58HRC~
SSBGHAWerkstoff: EN 1.4125 Äquiv.Werkstoff: EN 1.4125 Äquiv.56HRC~56HRC~
KompaktGeradeBYAEN 1.3505 ÄquivalentEN CW614N Äquiv.EN 1.3505 Äquivalent58HRC~58HRC~
mit BundBYHA
Kompakt: Die Nenntragzahlen sind niedriger als bei der Standardausführung für Wellen-Ø von D8 oder kleiner. >> Siehe unten stehende Tragzahlliste.
Genauigkeit >> S.367

Spezifikationen

Teilenummer-L-Y-F
BGA5-72-20-15
■Standard
TeilenummerLYFD1THdM (Regelgewinde)B
(Ausführung)DToleranz für Wellen-ØEine Seite mit Gewindebohrung, hohlAuswahlAuswahl
 Toleranz des Außen-Ø
1mm-Schritte
Eine Seite mit Gewindebohrung, hohl50
- 0.005
40~90102030101520  100
- 0.006
3127M31.0
Maß L konfigurierbar60
- 0.005
203040 152030 110
 -0.011
4138M31.0
BGA
BGHA
SSBGA
SSBGHA
80
- 0.005
40~150  120
 -0.011
41410M41.0
100
- 0.005
304050  203040160
 -0.011
41812M51.0
120
- 0.005
  180
 -0.011
42014M61.0
Bei der Konstruktion sollte vermieden werden, dass der Kugelkäfig aus der Buchse fällt.
Den Hub mit „(Y-F)x2“ berechnen. Der Hub der Buchse oder Welle ist doppelt so groß wie der Arbeitsweg des Kugelkäfigs (Y-F).
■Kompakt
TeilenummerLYFD1THdM (Regelgewinde)B
(Ausführung)D Toleranz für Wellen-ØEine Seite mit Gewindebohrung, hohlAuswahlAuswahl
 Toleranz des Außen-Ø
1mm-Schritte
Eine Seite mit Gewindebohrung, hohl50
- 0.005
40~90102030101520  80
- 0.006
3106.2M30.6
Maß L konfigurierbar60
- 0.005
203040 152030 90
- 0.011
4117.2M30.6
BYA
BYHA
80
- 0.005
40~150  110
- 0.011
4139.2M40.6
100
- 0.005
304050  203040140
- 0.011
41612M51.0
120
- 0.005
  160
- 0.011
41814M61.0
Bei der Konstruktion sollte vermieden werden, dass der Kugelkäfig aus der Buchse fällt.
Den Hub mit „(Y-F)x2“ berechnen. Der Hub der Buchse oder Welle ist doppelt so groß wie der Arbeitsweg des Kugelkäfigs (Y-F).
■Tragzahltabelle
DFTragzahl
Co (statisch) N
StandardKompakt
51050.726.1
1584.542.4
20109.958.7
615101.543.2
20113.259.8
30182.983.1
815105.159.0
20126.181.6
30189.2113.4
1020147.7147.7
30221.5221.5
40307.7307.7
1220187.4187.4
30281.1281.1
40390.5390.5

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
BGA5-[40-90/1]-[10,​20,​30]-[10,​15,​20]
BGA6-[40-90/1]-[20,​30,​40]-[15,​20,​30]
BGA8-[40-150/1]-[20,​30,​40]-[15,​20,​30]
BGA10-[40-150/1]-[30,​40,​50]-[20,​30,​40]
BGA12-[40-150/1]-[30,​40,​50]-[20,​30,​40]
BGHA5-[40-90/1]-[10,​20,​30]-[10,​15,​20]
BGHA6-[40-90/1]-[20,​30,​40]-[15,​20,​30]
BGHA8-[40-150/1]-[20,​30,​40]-[15,​20,​30]
BGHA10-[40-150/1]-[30,​40,​50]-[20,​30,​40]
BGHA12-[40-150/1]-[30,​40,​50]-[20,​30,​40]
BYA5-[40-90/1]-[10,​20,​30]-[10,​15,​20]
BYA6-[40-90/1]-[20,​30,​40]-[15,​20,​30]
BYA8-[40-150/1]-[20,​30,​40]-[15,​20,​30]
BYA10-[40-150/1]-[30,​40,​50]-[20,​30,​40]
BYA12-[40-150/1]-[30,​40,​50]-[20,​30,​40]
BYHA5-[40-90/1]-[10,​20,​30]-[10,​15,​20]
BYHA6-[40-90/1]-[20,​30,​40]-[15,​20,​30]
BYHA8-[40-150/1]-[20,​30,​40]-[15,​20,​30]
BYHA10-[40-150/1]-[30,​40,​50]-[20,​30,​40]
BYHA12-[40-150/1]-[30,​40,​50]-[20,​30,​40]
SSBGA5-[40-90/1]-[10,​20,​30]-[10,​15,​20]
SSBGA6-[40-90/1]-[20,​30,​40]-[15,​20,​30]
SSBGA8-[40-150/1]-[20,​30,​40]-[15,​20,​30]
SSBGA10-[40-150/1]-[30,​40,​50]-[20,​30,​40]
SSBGA12-[40-150/1]-[30,​40,​50]-[20,​30,​40]
SSBGHA5-[40-90/1]-[10,​20,​30]-[10,​15,​20]
SSBGHA6-50-[20,​30,​40]-[15,​20,​30]
SSBGHA6-[40-90/1]-[20,​30,​40]-[15,​20,​30]
SSBGHA8-[40-150/1]-[20,​30,​40]-[15,​20,​30]
SSBGHA10-[40-150/1]-[30,​40,​50]-[20,​30,​40]
SSBGHA12-[40-150/1]-[30,​40,​50]-[20,​30,​40]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSBuchsenform Werkstoff der Wellenbuchsen Wellen-Außen-Ø D
(Ø)
F
(mm)
L
(mm)
Y
(mm)

-

1 6 Arbeitstage 10Straight TypeEN 1.3505 Äquiv.510 ~ 2040 ~ 9010 ~ 30

-

1 6 Arbeitstage 10Straight TypeEN 1.3505 Äquiv.615 ~ 3040 ~ 9020 ~ 40

-

1 6 Arbeitstage 10Straight TypeEN 1.3505 Äquiv.815 ~ 3040 ~ 15020 ~ 40

-

1 6 Arbeitstage 10Straight TypeEN 1.3505 Äquiv.1020 ~ 4040 ~ 15030 ~ 50

-

1 6 Arbeitstage 10Straight TypeEN 1.3505 Äquiv.1220 ~ 4040 ~ 15030 ~ 50

-

1 6 Arbeitstage 10Shouldered TypeEN 1.3505 Äquiv.510 ~ 2040 ~ 9010 ~ 30

-

1 6 Arbeitstage 10Shouldered TypeEN 1.3505 Äquiv.615 ~ 3040 ~ 9020 ~ 40

-

1 6 Arbeitstage 10Shouldered TypeEN 1.3505 Äquiv.815 ~ 3040 ~ 15020 ~ 40

-

1 6 Arbeitstage 10Shouldered TypeEN 1.3505 Äquiv.1020 ~ 4040 ~ 15030 ~ 50

-

1 6 Arbeitstage 10Shouldered TypeEN 1.3505 Äquiv.1220 ~ 4040 ~ 15030 ~ 50

-

1 6 Arbeitstage 10Straight TypeEN 1.3505 Äquiv.510 ~ 2040 ~ 9010 ~ 30

-

1 6 Arbeitstage 10Straight TypeEN 1.3505 Äquiv.615 ~ 3040 ~ 9020 ~ 40

-

1 6 Arbeitstage 10Straight TypeEN 1.3505 Äquiv.815 ~ 3040 ~ 15020 ~ 40

-

1 6 Arbeitstage 10Straight TypeEN 1.3505 Äquiv.1020 ~ 4040 ~ 15030 ~ 50

-

1 6 Arbeitstage 10Straight TypeEN 1.3505 Äquiv.1220 ~ 4040 ~ 15030 ~ 50

-

1 6 Arbeitstage 10Shouldered TypeEN 1.3505 Äquiv.510 ~ 2040 ~ 9010 ~ 30

-

1 6 Arbeitstage 10Shouldered TypeEN 1.3505 Äquiv.615 ~ 3040 ~ 9020 ~ 40

-

1 6 Arbeitstage 10Shouldered TypeEN 1.3505 Äquiv.815 ~ 3040 ~ 15020 ~ 40

-

1 6 Arbeitstage 10Shouldered TypeEN 1.3505 Äquiv.1020 ~ 4040 ~ 15030 ~ 50

-

1 6 Arbeitstage 10Shouldered TypeEN 1.3505 Äquiv.1220 ~ 4040 ~ 15030 ~ 50

-

1 6 Arbeitstage 10Straight TypeEN 1.4125 Äquiv.510 ~ 2040 ~ 9010 ~ 30

-

1 6 Arbeitstage 10Straight TypeEN 1.4125 Äquiv.615 ~ 3040 ~ 9020 ~ 40

-

1 6 Arbeitstage 10Straight TypeEN 1.4125 Äquiv.815 ~ 3040 ~ 15020 ~ 40

-

1 6 Arbeitstage 10Straight TypeEN 1.4125 Äquiv.1020 ~ 4040 ~ 15030 ~ 50

-

1 6 Arbeitstage 10Straight TypeEN 1.4125 Äquiv.1220 ~ 4040 ~ 15030 ~ 50

-

1 6 Arbeitstage 10Shouldered TypeEN 1.4125 Äquiv.510 ~ 2040 ~ 9010 ~ 30

-

1 6 Arbeitstage 10Shouldered TypeEN 1.4125 Äquiv.615 ~ 30-20 ~ 40

-

1 6 Arbeitstage 10Shouldered TypeEN 1.4125 Äquiv.615 ~ 3040 ~ 9020 ~ 40

-

1 6 Arbeitstage 10Shouldered TypeEN 1.4125 Äquiv.815 ~ 3040 ~ 15020 ~ 40

-

1 6 Arbeitstage 10Shouldered TypeEN 1.4125 Äquiv.1020 ~ 4040 ~ 15030 ~ 50

-

1 6 Arbeitstage 10Shouldered TypeEN 1.4125 Äquiv.1220 ~ 4040 ~ 15030 ~ 50

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verkaufsausführung Set Wellenform One End Tapped Hollow Type

Ergänzungsartikel

Technischer Support