• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Miniatur-Kugelkäfigführungen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Miniatur-Kugelkäfigführungen:Verwandte bildanzeige
(Ausführung) Werkstoff Härte
(Ausführung)BuchseWellenWellen/BuchsenKugelhalterungKugelnWellen/BuchsenKugeln
Gerade
StandardGerade
(Ausführung)
BGZEN 1.3505 ÄquivalentEN CW614N Äquiv.EN 1.3505 Äquivalent58HRC~58HRC~
SSBGZWerkstoff: EN 1.4125 Äquiv.Werkstoff: EN 1.4125 Äquiv.56HRC~56HRC~
Bund
(Ausführung)
BGHZEN 1.3505 ÄquivalentEN 1.3505 Äquivalent58HRC~58HRC~
SSBGHZWerkstoff: EN 1.4125 Äquiv.Werkstoff: EN 1.4125 Äquiv.56HRC~56HRC~
KompaktGeradeBYZEN 1.3505 ÄquivalentEN CW614N Äquiv.EN 1.3505 Äquivalent58HRC~58HRC~
mit BundBYHZ
Kompakt: Die Nenntragzahlen sind niedriger als bei der Standardausführung für Wellen-Ø von D8 oder kleiner. >> Siehe unten stehende Tragzahlliste.
Genauigkeit >> S.367

Spezifikationen

Teilenummer - L - Y - F
BGZ5 - 72 - 20 - 15
■Standard
Teilenummer L Y F D1 T H d B
(Ausführung) D Toleranz für Wellen-Ø Gerade Auswahl Auswahl
  Toleranz des Außen-Ø
1mm-Schritte
Gerade 3 0
- 0.005
40~70 10 20 30 10 15 20     7 0
- 0.006
2.5 9 5 1.0
Maß L konfigurierbar 4 0
- 0.005
    8 0
- 0.006
3 10 6 1.0
BGZ
BGHZ
SSBGZ
SSBGHZ
5 0
- 0.005
40~90     10 0
- 0.006
3 12 7 1.0
6 0
- 0.005
20 30 40   15 20 30   11 0
 -0.011
4 13 8 1.0
8 0
- 0.005
40~150     12 0
 -0.011
4 14 10 1.0
10 0
- 0.005
30 40 50     20 30 40 16 0
 -0.011
4 18 12 1.0
12 0
- 0.005
    18 0
 -0.011
4 20 14 1.0
Bei der Konstruktion sollte vermieden werden, dass der Kugelkäfig aus der Buchse fällt.
Den Hub mit „(Y-F)x2“ berechnen. Der Hub der Buchse oder Welle ist doppelt so groß wie der Arbeitsweg des Kugelkäfigs (Y-F).
■Kompakt
Teilenummer L Y F D1 T H d B
(Ausführung) D  Toleranz für Wellen-Ø Gerade Auswahl Auswahl
  Toleranz des Außen-Ø
1mm-Schritte
Gerade 2 0
- 0.005
30~50 10 15 20 10 15 20     5 0
- 0.006
2.5 7 3.2 0.6
Maß L konfigurierbar 3 0
- 0.005
40~70 10 20 30 10 15 20     6 0
- 0.006
2.5 8 4.2 0.6
BYZ
BYHZ
4 0
- 0.005
    7 0
- 0.006
3 9 5.2 0.6
5 0
- 0.005
40~90     8 0
- 0.006
3 10 6.2 0.6
6 0
- 0.005
20 30 40   15 20 30   9 0
- 0.011
4 11 7.2 0.6
8 0
- 0.005
40~150     11 0
- 0.011
4 13 9.2 0.6
10 0
- 0.005
30 40 50     20 30 40 14 0
- 0.011
4 16 12 1.0
12 0
- 0.005
    16 0
- 0.011
4 18 14 1.0
Bei der Konstruktion sollte vermieden werden, dass der Kugelkäfig aus der Buchse fällt.
Den Hub mit „(Y-F)x2“ berechnen. Der Hub der Buchse oder Welle ist doppelt so groß wie der Arbeitsweg des Kugelkäfigs (Y-F).
■Tragzahltabelle
D F Tragzahl
Co (statisch) N
Standard Kompakt
2 10 - 15.0
15 - 24.4
20 - 33.7
3 10 30.4 16.3
15 50.7 26.5
20 71 36.7
4 10 40.4 21.1
15 67.3 34.3
20 87.5 47.5
5 10 50.7 26.1
15 84.5 42.4
20 109.9 58.7
6 15 101.5 43.2
20 113.2 59.8
30 182.9 83.1
8 15 105.1 59.0
20 126.1 81.6
30 189.2 113.4
10 20 147.7 147.7
30 221.5 221.5
40 307.7 307.7
12 20 187.4 187.4
30 281.1 281.1
40 390.5 390.5

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
BGHZ3-[40-70/1]-[10,​20,​30]-[10,​15,​20]
BGHZ4-[40-70/1]-[10,​20,​30]-[10,​15,​20]
BGHZ5-[40-70/1]-[10,​20,​30]-[10,​15,​20]
BGHZ6-[40-90/1]-[20,​30,​40]-[15,​20,​30]
BGHZ8-[40-150/1]-[20,​30,​40]-[15,​20,​30]
BGHZ10-[40-150/1]-[30,​40,​50]-[20,​30,​40]
BGHZ12-[40-150/1]-[30,​40,​50]-[20,​30,​40]
BGZ3-[40-70/1]-[10,​20,​30]-[10,​15,​20]
BGZ4-[40-70/1]-[10,​20,​30]-[10,​15,​20]
BGZ5-[40-90/1]-[10,​20,​30]-[10,​15,​20]
BGZ6-[40-90/1]-[20,​30,​40]-[15,​20,​30]
BGZ8-[40-150/1]-[20,​30,​40]-[15,​20,​30]
BGZ10-[40-150/1]-[30,​40,​50]-[20,​30,​40]
BGZ12-[40-150/1]-[30,​40,​50]-[20,​30,​40]
BYHZ2-[30-50/1]-[10,​15,​20]-[10,​15,​20]
BYHZ3-[40-70/1]-[10,​20,​30]-[10,​15,​20]
BYHZ4-[40-70/1]-[10,​20,​30]-[10,​15,​20]
BYHZ5-[40-90/1]-[10,​20,​30]-[10,​15,​20]
BYHZ6-[40-90/1]-[20,​30,​40]-[15,​20,​30]
BYHZ8-[40-150/1]-[20,​30,​40]-[15,​20,​30]
BYHZ10-[40-150/1]-[30,​40,​50]-[20,​30,​40]
BYHZ12-[40-150/1]-[30,​40,​50]-[20,​30,​40]
BYZ2-[30-50/1]-[10,​15,​20]-[10,​15,​20]
BYZ3-[40-70/1]-[10,​20,​30]-[10,​15,​20]
BYZ4-[40-70/1]-[10,​20,​30]-[15,​20]
BYZ5-[40-90/1]-[10,​20,​30]-[10,​15,​20]
BYZ6-[40-90/1]-[20,​30,​40]-[15,​20,​30]
BYZ8-[40-150/1]-[20,​30,​40]-[15,​20,​30]
BYZ10-[40-150/1]-[30,​40,​50]-[20,​30,​40]
BYZ12-[40-150/1]-[30,​40,​50]-[20,​30,​40]
SSBGHZ3-[40-70/1]-[10,​20,​30]-[10,​15,​20]
SSBGHZ4-[40-70/1]-[10,​20,​30]-[10,​15,​20]
SSBGHZ5-[40-90/1]-[10,​20,​30]-[10,​15,​20]
SSBGHZ6-[40-90/1]-[20,​30,​40]-[15,​20,​30]
SSBGHZ8-[40-150/1]-[20,​30,​40]-[15,​20,​30]
SSBGHZ10-[40-150/1]-[30,​40,​50]-[20,​30,​40]
SSBGHZ12-[40-150/1]-[30,​40,​50]-[20,​30,​40]
SSBGZ3-[40-70/1]-[10,​20,​30]-[10,​15,​20]
SSBGZ4-[40-70/1]-[10,​20,​30]-[10,​15,​20]
SSBGZ5-[40-90/1]-[10,​20,​30]-[10,​15,​20]
SSBGZ6-[40-90/1]-[20,​30,​40]-[15,​20,​30]
SSBGZ8-[40-150/1]-[20,​30,​40]-[15,​20,​30]
SSBGZ10-[40-150/1]-[30,​40,​50]-[20,​30,​40]
SSBGZ12-[40-150/1]-[30,​40,​50,​70]-[20,​30,​40]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSBuchsenform Werkstoff der Wellenbuchsen Wellen-Außen-Ø D
(Ø)
F
(mm)
L
(mm)
Y
(mm)

-

1 6 Arbeitstage 10Shouldered TypeEN 1.3505 Äquiv.310 ~ 2040 ~ 7010 ~ 30

-

1 6 Arbeitstage 10Shouldered TypeEN 1.3505 Äquiv.410 ~ 2040 ~ 7010 ~ 30

-

1 6 Arbeitstage 10Shouldered TypeEN 1.3505 Äquiv.510 ~ 2040 ~ 7010 ~ 30

-

1 6 Arbeitstage 10Shouldered TypeEN 1.3505 Äquiv.615 ~ 3040 ~ 9020 ~ 40

-

1 6 Arbeitstage 10Shouldered TypeEN 1.3505 Äquiv.815 ~ 3040 ~ 15020 ~ 40

-

1 6 Arbeitstage 10Shouldered TypeEN 1.3505 Äquiv.1020 ~ 4040 ~ 15030 ~ 50

-

1 6 Arbeitstage 10Shouldered TypeEN 1.3505 Äquiv.1220 ~ 4040 ~ 15030 ~ 50

-

1 6 Arbeitstage 10Straight TypeEN 1.3505 Äquiv.310 ~ 2040 ~ 7010 ~ 30

-

1 6 Arbeitstage 10Straight TypeEN 1.3505 Äquiv.410 ~ 2040 ~ 7010 ~ 30

-

1 6 Arbeitstage 10Straight TypeEN 1.3505 Äquiv.510 ~ 2040 ~ 9010 ~ 30

-

1 6 Arbeitstage 10Straight TypeEN 1.3505 Äquiv.615 ~ 3040 ~ 9020 ~ 40

-

1 6 Arbeitstage 10Straight TypeEN 1.3505 Äquiv.815 ~ 3040 ~ 15020 ~ 40

-

1 6 Arbeitstage 10Straight TypeEN 1.3505 Äquiv.1020 ~ 4040 ~ 15030 ~ 50

-

1 6 Arbeitstage 10Straight TypeEN 1.3505 Äquiv.1220 ~ 4040 ~ 15030 ~ 50

-

1 6 Arbeitstage 10Shouldered TypeEN 1.3505 Äquiv.210 ~ 2030 ~ 5010 ~ 20

-

1 6 Arbeitstage 10Shouldered TypeEN 1.3505 Äquiv.310 ~ 2040 ~ 7010 ~ 30

-

1 6 Arbeitstage 10Shouldered TypeEN 1.3505 Äquiv.410 ~ 2040 ~ 7010 ~ 30

-

1 6 Arbeitstage 10Shouldered TypeEN 1.3505 Äquiv.510 ~ 2040 ~ 9010 ~ 30

-

1 6 Arbeitstage 10Shouldered TypeEN 1.3505 Äquiv.615 ~ 3040 ~ 9020 ~ 40

-

1 6 Arbeitstage 10Shouldered TypeEN 1.3505 Äquiv.815 ~ 3040 ~ 15020 ~ 40

-

1 6 Arbeitstage 10Shouldered TypeEN 1.3505 Äquiv.1020 ~ 4040 ~ 15030 ~ 50

-

1 6 Arbeitstage 10Shouldered TypeEN 1.3505 Äquiv.1220 ~ 4040 ~ 15030 ~ 50

-

1 6 Arbeitstage 10Straight TypeEN 1.3505 Äquiv.210 ~ 2030 ~ 5010 ~ 20

-

1 6 Arbeitstage 10Straight TypeEN 1.3505 Äquiv.310 ~ 2040 ~ 7010 ~ 30

-

1 6 Arbeitstage 10Straight TypeEN 1.3505 Äquiv.415 ~ 2040 ~ 7010 ~ 30

-

1 6 Arbeitstage 10Straight TypeEN 1.3505 Äquiv.510 ~ 2040 ~ 9010 ~ 30

-

1 6 Arbeitstage 10Straight TypeEN 1.3505 Äquiv.615 ~ 3040 ~ 9020 ~ 40

-

1 6 Arbeitstage 10Straight TypeEN 1.3505 Äquiv.815 ~ 3040 ~ 15020 ~ 40

-

1 6 Arbeitstage 10Straight TypeEN 1.3505 Äquiv.1020 ~ 4040 ~ 15030 ~ 50

-

1 6 Arbeitstage 10Straight TypeEN 1.3505 Äquiv.1220 ~ 4040 ~ 15030 ~ 50

-

1 6 Arbeitstage 10Shouldered TypeEN 1.4125 Äquiv.310 ~ 2040 ~ 7010 ~ 30

-

1 6 Arbeitstage 10Shouldered TypeEN 1.4125 Äquiv.410 ~ 2040 ~ 7010 ~ 30

-

1 6 Arbeitstage 10Shouldered TypeEN 1.4125 Äquiv.510 ~ 2040 ~ 9010 ~ 30

-

1 6 Arbeitstage 10Shouldered TypeEN 1.4125 Äquiv.615 ~ 3040 ~ 9020 ~ 40

-

1 6 Arbeitstage 10Shouldered TypeEN 1.4125 Äquiv.815 ~ 3040 ~ 15020 ~ 40

-

1 6 Arbeitstage 10Shouldered TypeEN 1.4125 Äquiv.1020 ~ 4040 ~ 15030 ~ 50

-

1 6 Arbeitstage 10Shouldered TypeEN 1.4125 Äquiv.1220 ~ 4040 ~ 15030 ~ 50

-

1 6 Arbeitstage 10Straight TypeEN 1.4125 Äquiv.310 ~ 2040 ~ 7010 ~ 30

-

1 6 Arbeitstage 10Straight TypeEN 1.4125 Äquiv.410 ~ 2040 ~ 7010 ~ 30

-

1 6 Arbeitstage 10Straight TypeEN 1.4125 Äquiv.510 ~ 2040 ~ 9010 ~ 30

-

1 6 Arbeitstage 10Straight TypeEN 1.4125 Äquiv.615 ~ 3040 ~ 9020 ~ 40

-

1 6 Arbeitstage 10Straight TypeEN 1.4125 Äquiv.815 ~ 3040 ~ 15020 ~ 40

-

1 6 Arbeitstage 10Straight TypeEN 1.4125 Äquiv.1020 ~ 4040 ~ 15030 ~ 50

-

1 6 Arbeitstage 10Straight TypeEN 1.4125 Äquiv.1220 ~ 4040 ~ 15030 ~ 50

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verkaufsausführung Set Wellenform Straight Type

Ergänzungsartikel

Technischer Support