• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Magnetverschlüsse / Stahl, rostfreier Stahl / verchromt, lackiert (braun)

Magnetverschlüsse / Stahl, rostfreier Stahl / verchromt, lackiert (braun)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Magnetverschlüsse / Stahl, rostfreier Stahl / verchromt, lackiert (braun)
  • Magnetverschlüsse / Stahl, rostfreier Stahl / verchromt, lackiert (braun)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

HMENP

Magnetverschlüsse für Platten:Verwandte bildanzeige
Artikel-bez.WerkstoffOberflächenbehandlung
GehäuseEN 1.4301 Äquiv.Dunkelbraun lackiert
MagnetFerrit-
PlatteEN 1.0330 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)

Spezifikationen

Teilenummer
HMEN-T
HMENP
TeilenummerHaltekraft
(kgf)
Masse
(g)
StückpreisMengen-Rabatt
1 ~ 9 Stk.10~50
HMENP2.839  

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
HMENP
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

5.65 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Magnetverschlüsse für Platten:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Ausführung Magnetverschlüsse Magnetausführung, Kategorie Quadratisch Sicherungskraft, Zugkraft(N) 27.44
Länge(mm) 50 Breite(mm) 18 Befestigungsmethode Beschichten
Installationsbohrungs-Ø (d)(mm) 4.2 Magnet, quadratisch, Montagefläche B Anzugsplatte Mitgeliefert
Grundwerkstoff EN 1.4301 Äquiv. Oberflächenbehandlung Grundkörper Dunkelbraun lackiert Anziehungsplatte, Material EN 1.0330 Äquiv.
Oberflächenbehandlung der Anziehungsplatte Chromatiert (III-wertig) Magnetmaterial Ferrit Oberflächenbehandlung Magnet Nicht im Lieferumfang
Max. Gesamthöhe bei Arretierung(mm) 26

Sie befinden sich auf der Seite für Magnetverschlüsse / Stahl, rostfreier Stahl / verchromt, lackiert (braun) , die Teilenummer ist HMENP.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HMENP.

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support