• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Konusgriffe / C-GRMS, C-GRMSS / Stahl / verchromt / drehbar

Konusgriffe / C-GRMS, C-GRMSS / Stahl / verchromt / drehbar

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Konusgriffe / C-GRMS, C-GRMSS / Stahl / verchromt / drehbar
  • Konusgriffe / C-GRMS, C-GRMSS / Stahl / verchromt / drehbar
  • Mengenrabatt
[Merkmale] Ein universell einsetzbarer Standard-Drehgriff. -Das Griffmaterial ist Kohlenstoffstahl für den Einsatz in Maschinenstrukturen.

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Drehbare Handgriffe/Kosteneffizientes Produkt:Verwandte bildanzeige
AusführungHandgriffSchraube
WerkstoffOberflächenbehandlungWerkstoffOberflächenbehandlung
C-GRMSUnlegierter Stahl für mechanische StrukturVerchromtUnlegierter Stahl für mechanische StrukturVerchromt
C-GRMSSUnlegierter Stahl für mechanische StrukturVerchromtUnlegierter Stahl für mechanische StrukturBrüniert

Spezifikationen

Teilenummer
C-GRMS8
TeilenummerDdHLWAGewicht (Referenz)
(g)
Stückpreis
AusführungM
C-GRMS818136314108120
10221580161310210
122518100181612355
C-GRMSS6166501251265
81886314612115
1022108016812195

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
C-GRMS8
C-GRMS10
C-GRMS12
C-GRMSS6
C-GRMSS8
C-GRMSS10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Oberflächenbehandlung des Montagebereichs Nenngröße Schraube (M) Griff-Ø
(mm)
Grifflänge
(mm)

8.24 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage [Verchromte Beschichtung] Verchromte BeschichtungM81863

10.59 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage [Verchromte Beschichtung] Verchromte BeschichtungM102280

14.11 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

----

8.66 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage BrünierungM61650

10.98 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

BrünierungM81863

14.11 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

BrünierungM102280

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Drehbar Form flach Griffmaterial Unlegierter Baustahl (Karbonstahl)
Handgriffoberflächenbehandlung Verchromte Beschichtung Werkstoff Montagebereich Unlegierter Baustahl (Karbonstahl) Befestigungsmethode Außengewinde

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support