Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Hebel | Handgriff | |
Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Werkstoff | |
C-LRGN | Unlegierter Stahl für mechanische Struktur | Verchromt | ABS |
Teilenummer | - | L |
C-LRGN8 | - | 83 |
Teilenummer | L | Grifffarbe | L1 | d | D | H | W | Gewicht (Referenz) (g) | |||||||
Ausführung | M | ||||||||||||||
C-LRGN | 8 | 83 | 101 | 121 | Schwarz | 12 | 10 | 22 | 42 | 8 | 75 | ||||
10 | 125 | 150 | 14 | 12 | 25 | 50 | 10 | 135 | |||||||
12 | 132 | 156 | 16 | 16 | 32 | 60 | 13 | 245 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
C-LRGN8-83 |
C-LRGN8-101 |
C-LRGN8-121 |
C-LRGN10-125 |
C-LRGN10-150 |
C-LRGN12-132 |
C-LRGN12-156 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenngröße Schraube (M) | Gesamtlänge L (oder H1) (mm) | Griff-Ø (mm) | Grifflänge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.56 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M8 | 83 | 22 | 42 | |
8.46 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | - | - | - | |
9.17 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M8 | 121 | 22 | 42 | |
9.06 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | M10 | 125 | 25 | 50 | |
12.80 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | - | - | - | |
14.61 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M12 | 132 | 32 | 60 | |
15.81 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | M12 | 156 | 32 | 60 |
Loading...
Ausführung | Stationär | Form | Mit Konusgewinde | Griffmaterial | ABS-Kunststoff |
---|---|---|---|---|---|
Handgriffoberflächenbehandlung | Nicht im Lieferumfang | Werkstoff Montagebereich | Unlegierter Baustahl (Karbonstahl) | Oberflächenbehandlung des Montagebereichs | Verchromte Beschichtung |
Befestigungsmethode | Außengewinde |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Nenngröße Schraube (M)
Gesamtlänge L (oder H1)(mm)
Griff-Ø(mm)
Grifflänge(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften