Lagergehäuse / Vierkant / Loslagerseite / Sicherungsring

Lagergehäuse / Vierkant / Loslagerseite / Sicherungsring
  • Mengenrabatt
[Sie können zur Absturzsicherung von Lagern verwendet werden. -Rechteckiger Typ.
  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie
Lagergehäuse/Vierkant/Loslagerseite/Sicherungsring:Verwandte bildanzeige
AusführungWerkstoffOberflächenbehandlung
mit Sicherungsring
BTN EN 1.1191 Äquiv.Brüniert
BTNMChemisch vernickelt

Spezifikationen

Teilenummer
BUND15
BTN15
■Bauteildaten
NummerArtikel-bez.Stückzahl
Gehäuse1
Radiallager aus japanischer Herstellung1
Sicherungsring (STWN, S)1
Sicherungsring (RTWN, S)1
BUNR-Lager ist aus Edelstahl und mit Fett mit geringen Staubrückständen gefüllt.
*BUNR/BUNM-Sicherungsringe und sind aus Edelstahl.

TeilenummerdLBHhB1H1PVd1d2SicherungsringMit LagerSicherungsringBTNBTNM
AusführungNr.GSicherungsringStückpreisStückpreis
1 ~ 10 Stk.1 ~ 10 Stk.
BTN
BTNM
6612422513182030175.59.5113RTWN, S17B606ZZSTWN, S6
8155232172526386.611
10820704325362452229--3RTWN, S22B608ZZSTWN, S8
1210263RTWN, S26B6000ZZSTWN, S10
15158050*3041256032114RTWN, S32B6002ZZSTWN, S15
2020269558563075474.5RTWN, S47B6204ZZSTWN, S20
252530105683566258552RTWN, S52B6205ZZSTWN, S25
* Vorsicht bei Kombination von Nr. 20 mit Kugelgewindetrieb BSSZ(K)2510, BSSR(K)2510 oder BSST2510. Der Kugelgewindetrieb kann mit den Bodenflächen in Kontakt kommen.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
BTN6
BTN8
BTN10
BTN12
BTN15
BTN20
BTN25
BTNM6
BTNM8
BTNM10
BTNM12
BTNM15
BTNM20
BTNM25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWellen-Ø D
(Ø)
Oberflächenbehandlung Wellenhöhe h
(mm)
Dicke, Quadratisch L, Rund F
(mm)
Breite B
(mm)
Tragzahl, dynamische Bewertung
(N)
Statische Tragzahl (N)
(N)

28.73 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 106Brünierung1312422190865

29.97 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 106Brünierung1715522190865

35.64 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 108Brünierung25207033501400

37.53 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1010Brünierung25207045501960

40.17 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1015Brünierung30208056002830

42.19 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1020Brünierung302695128006650

52.77 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1025Brünierung3530105140007850

30.47 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 106Chemisch vernickelt1312422190865

33.75 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 106Chemisch vernickelt1715522190865

43.20 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 108Chemisch vernickelt25207033501400

44.58 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1010Chemisch vernickelt25207045501960

48.23 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1015Chemisch vernickelt30208056002830

49.75 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1020Chemisch vernickelt302695128006650

70.65 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1025Chemisch vernickelt3530105140007850

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Einzelheiten zu Lagern zusätzlich zur Präzision der Montageschnittstelle der Lagergehäuse inklusive Hülse und Lagermutter unter >> auf S.759
Artikel mit LTBC-Beschichtung sind mit Fett mit geringen Staubrückständen für Reinigungsräume gefüllt.
Zubehör sorgfältig lagern, da es während der Montage benötigt wird.

Grundlegende Informationen

Ausführung Loslagerseite, Ausführung Modell Quadratische Ausführung Befestigungsmethode Stirnseitige Befestigung
Mit Lager Radiallager Werkstoff EN 1.1191 Äquiv. Set Support Side Support Units Only

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support