Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
(Ausführung) | Material | Oberflächenbehandlung |
C-BUR | EN 1.1191 Äquiv. | Brüniert |
Teilenummer | |
C-BUR15 | (Loslagerseite mit eigener Modellnummer) |
Nummer | Artikel-bez. | Stückzahl |
Gehäuse | 1 | |
Radiallager von ausländischem Hersteller | 1 | |
Sicherungsring (STWN, S) | 1 |
Teilenummer | d | L | H | F | D | A | Teilkreis-Ø | B | V | d1 | d2 | l | Lager-Teilenummer | Sicherungsring | C-BUR | |
(Ausführung) | Nr. | Stückpreis | ||||||||||||||
C-BUR | 6 | 6 | 10 | 6 | 4 | 22 | 36 | 28 | 28 | 17 | 3.4 | 6.5 | 4 | B606ZZ | STWN, S6 | |
10 | 8 | 12 | 7 | 5 | 28 | 43 | 35 | 35 | 22 | B608ZZ | STWN, S8 | |||||
12 | 10 | 15 | 8 | 34 | 52 | 42 | 42 | 26 | 4.5 | 8 | B6000ZZ | STWN, S10 | ||||
15 | 15 | 17 | 9 | 40 | 63 | 50 | 52 | 32 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | B6002ZZ | STWN, S15 | |||
20 | 20 | 20 | 11 | 9 | 57 | 85 | 70 | 68 | 47 | 6.6 | 11 | 6.5 | B6204ZZ | STWN, S20 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
C-BUR6 |
C-BUR10 |
C-BUR12 |
C-BUR15 |
C-BUR20 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Wellen-Ø D (Ø) | Dicke, Quadratisch L, Rund F (mm) | Außen-Ø A (Ø) | Breite B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.84 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | |
14.36 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 8 | 5 | 43 | 35 | |
15.11 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 10 | 8 | 52 | 42 | |
18.14 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 15 | 8 | 63 | 52 | |
18.90 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 20 | 9 | 85 | 68 |
Loading...
Ausführung | Loslagerseite, Ausführung | Modell | Runde Form, Ausführung | Befestigungsmethode | Stirnseitige Befestigung |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | Brünierung | Werkstoff | EN 1.1191 Äquiv. | Set | Support Side Support Units Only |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Wellen-Ø D(Ø)
Dicke, Quadratisch L, Rund F(mm)
Außen-Ø A(Ø)
Breite B(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften