Spannböcke für Prüfvorrichtungen

Spannböcke für Prüfvorrichtungen

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Positionierblöcke für Prüfkomponenten:Verwandte bildanzeige
Material: EN 1.1191 äquiv.

Spezifikationen

Teilenummer-P-W-R-S
KJRSB
KJRSBR
-
-
P10.0
P10.0

-

W6.00

-

R2.0
-
-
S2.00
S1.65
TeilenummerRund und rechteckigNur rechteckigS
0.05mm-Schritte
HStückpreis
AusführungBohrungsausführungP
0.05mm-Schritte
W
0.05mm-Schritte
R
0.05mm-Schritte
KJRSBKJRSBR
KJRS(rund)
B

(quadratisch)
BR
3.00~22.00P≥W
(W≥3.00)
0.2≤R≤W/20.5~5.00S+37.5

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
KJRSB-P[3-22/0.05]-S[0.5-5/0.05]
KJRSBR-P[3-22/0.05]-W[3-22/0.05]-R[0.2-11/0.1]-S[0.5-5/0.05]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSBohrungsausführung W
(mm)
P
(mm)
R
(mm)
S
(mm)
1 9 Arbeitstage 10Round-3 ~ 22-0.5 ~ 5
1 9 Arbeitstage 10Square3 ~ 223 ~ 220.2 ~ 110.5 ~ 5

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Positionierblöcke für Prüfkomponenten:Verwandte bildanzeige

Ergänzungsartikel

Technischer Support