Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Werkstoff1 | Härte | Ausführung | |
S 0 -0.02 | Sg6 | ||
EN 1.1191 äquiv. | - | KJPDZ | KJPGDZ |
EN 1.1191 äquiv. | 45HRC~ | KJPDHZ | KJPGDHZ |
Teilenummer (TYP, D) | - | P | - | S | - | L | - | B | - | Z |
KJPGDZ16L | - | P20.25 | - | S16.00 | - | L25 | - | B20 | - | Z30 |
S | g6 |
2.00~ 3.00 | -0.002 -0.008 |
3.01~ 6.00 | -0.004 -0.012 |
6.01~10.00 | -0.005 -0.014 |
10.01~18.00 | -0.006 -0.017 |
18.01~30.00 | -0.007 -0.020 |
Teilenummer | 0.01mm-Schritte | 1mm-Schritte | Z | M | ||||
Ausführung | D | P | S(P>S) | L | B | |||
(S 0 -0.02) | (Sg6) | Auswahl | ||||||
(EN 1.1191 äquiv.) KJPDZ (EN 1.1191 äquiv. gehärtet) KJPDHZ | (EN 1.1191 äquiv.) KJPGDZ (EN 1.1191 äquiv. gehärtet) KJPGDHZ | 8 | 2.50~ 6.00 | 2.00~ 5.50 | 5~25 Bei P≤3.99, L≤Px4 Für EN 1.4301 äquiv., L≤Px5 | 5~25 Bei S≤2.99, B≤Sx4 Für EN 1.4301 äquiv., B≤Sx5 | 10* 20 30 40 | M4 |
10 | 2.50~ 8.00 | 2.00~ 7.50 | M5 | |||||
12 | 2.50~10.00 | 2.00~ 9.50 | M5 | |||||
16 | 3.50~14.00 | 3.00~13.50 | M5 | |||||
20 | 10.00~18.00 | 5.00~17.00 | M5 | |||||
25 | 15.00~23.00 | 8.00~22.00 | M5 | |||||
10L | 10.00~16.00 | 5.00~15.00 | 30 40 | M5 | ||||
12L | 12.00~20.00 | 6.00~19.00 | M5 | |||||
16L | 16.00~25.00 | 8.00~24.00 | (L+B≤50) Bei längeren Stiften >> S. 1827. | M5 | ||||
20L | 20.00~30.00 | 10.00~29.00 | M5 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Härte | Großer Kopf/Kleiner Kopf | Einsatz, S-Maß-Toleranz | Außendurchmesser D (oder Außengewinde M) (Ø) | B (mm) | L (mm) | P (mm) | S (mm) | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 Arbeitstage | 10 | 45HRC ~ | Small Head | 0/-0.02 | 8 | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 | 2 ~ 6 | 2 ~ 5.5 | 10 ~ 40 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | 45HRC ~ | Small Head | 0/-0.02 | 10 | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 | 2 ~ 8 | 2 ~ 7.5 | 10 ~ 40 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | 45HRC ~ | Small Head | 0/-0.02 | 10 | 5 ~ 25 | - | 2 ~ 8 | 2 ~ 7.5 | 10 ~ 40 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | 45HRC ~ | Large Head | 0/-0.02 | 10 | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 | 10 ~ 16 | 5 ~ 15 | 30 ~ 40 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | 45HRC ~ | Small Head | 0/-0.02 | 12 | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 | 2.5 ~ 10 | 2 ~ 9.5 | 10 ~ 40 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | 45HRC ~ | Large Head | 0/-0.02 | 12 | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 | 12 ~ 20 | 6 ~ 19 | 30 ~ 40 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | 45HRC ~ | Small Head | 0/-0.02 | 16 | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 | 3.5 ~ 14 | 3 ~ 13.5 | 10 ~ 40 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | 45HRC ~ | Large Head | 0/-0.02 | 16 | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 | 16 ~ 25 | 8 ~ 24 | 30 ~ 40 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | 45HRC ~ | Small Head | 0/-0.02 | 20 | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 | 10 ~ 18 | 5 ~ 17 | 10 ~ 40 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | 45HRC ~ | Large Head | 0/-0.02 | 20 | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 | 20 ~ 30 | 10 ~ 29 | 30 ~ 40 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | 45HRC ~ | Small Head | 0/-0.02 | 25 | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 | 15 ~ 23 | 8 ~ 22 | 10 ~ 40 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | No Hardened | Small Head | 0/-0.02 | 8 | 5 ~ 25 | 5 ~ 40 | 2 ~ 6 | 2 ~ 5.5 | 10 ~ 40 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | No Hardened | Small Head | 0/-0.02 | 10 | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 | 2 ~ 8 | 2 ~ 7.5 | 10 ~ 40 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | No Hardened | Large Head | 0/-0.02 | 10 | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 | 10 ~ 16 | 5 ~ 15 | 30 ~ 40 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | No Hardened | Small Head | 0/-0.02 | 12 | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 | 2.5 ~ 10 | 2 ~ 9.5 | 10 ~ 40 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | No Hardened | Large Head | 0/-0.02 | 12 | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 | 12 ~ 20 | 6 ~ 19 | 30 ~ 40 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | No Hardened | Small Head | 0/-0.02 | 16 | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 | 3.5 ~ 14 | 3 ~ 13.5 | 10 ~ 40 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | No Hardened | Large Head | 0/-0.02 | 16 | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 | 16 ~ 25 | 8 ~ 24 | 30 ~ 40 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | No Hardened | Small Head | 0/-0.02 | 20 | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 | 10 ~ 18 | 5 ~ 17 | 10 ~ 40 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | No Hardened | Large Head | 0/-0.02 | 20 | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 | 20 ~ 30 | 10 ~ 29 | 30 ~ 40 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | No Hardened | Small Head | 0/-0.02 | 25 | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 | 15 ~ 23 | 8 ~ 22 | 10 ~ 40 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | 45HRC ~ | Small Head | g6 | 8 | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 | 2.5 ~ 6 | 2 ~ 5.5 | 20 ~ 40 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | 45HRC ~ | Small Head | g6 | 10 | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 | 2.5 ~ 8 | 2 ~ 7.5 | 10 ~ 40 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | 45HRC ~ | Large Head | g6 | 10 | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 | 10 ~ 16 | 5 ~ 15 | 30 ~ 40 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | 45HRC ~ | Small Head | g6 | 12 | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 | 2.5 ~ 10 | 2 ~ 9.5 | 10 ~ 40 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | 45HRC ~ | Large Head | g6 | 12 | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 | 12 ~ 20 | 6 ~ 19 | 30 ~ 40 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | 45HRC ~ | Small Head | g6 | 16 | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 | 3.5 ~ 14 | 3 ~ 13.5 | 10 ~ 40 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | 45HRC ~ | Large Head | g6 | 16 | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 | 16 ~ 25 | 8 ~ 24 | 30 ~ 40 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | 45HRC ~ | Small Head | g6 | 20 | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 | 10 ~ 18 | 5 ~ 17 | 10 ~ 40 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | 45HRC ~ | Large Head | g6 | 20 | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 | 20 ~ 30 | 10 ~ 29 | 30 ~ 40 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | 45HRC ~ | Small Head | g6 | 25 | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 | 15 ~ 23 | 8 ~ 22 | 10 ~ 40 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | No Hardened | Small Head | g6 | 8 | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 | 2.5 ~ 6 | 2 ~ 5.5 | 10 ~ 40 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | No Hardened | Small Head | g6 | 10 | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 | 2.5 ~ 8 | 2 ~ 7.5 | 10 ~ 40 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | No Hardened | Large Head | g6 | 10 | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 | 10 ~ 16 | 5 ~ 15 | 30 ~ 40 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | No Hardened | Small Head | g6 | 12 | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 | 2.5 ~ 10 | 2 ~ 9.5 | 10 ~ 40 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | No Hardened | Large Head | g6 | 12 | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 | 12 ~ 20 | 6 ~ 19 | 30 ~ 40 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | No Hardened | Small Head | g6 | 16 | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 | 3.5 ~ 14 | 3 ~ 13.5 | 10 ~ 40 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | No Hardened | Large Head | g6 | 16 | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 | 16 ~ 25 | 8 ~ 24 | 30 ~ 40 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | No Hardened | Small Head | g6 | 20 | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 | 10 ~ 18 | 5 ~ 17 | 10 ~ 40 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | No Hardened | Large Head | g6 | 20 | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 | 20 ~ 30 | 10 ~ 29 | 30 ~ 40 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | No Hardened | Small Head | g6 | 25 | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 | 15 ~ 23 | 8 ~ 22 | 10 ~ 40 |
Loading...
Ausführung | Prüfstift | Form | Abgesetzt | Spitzenform | Runde Form |
---|---|---|---|---|---|
Spitzenart | Gerade | Form des abgesetzten Abschnitts | Runde Form | Werkstoff | EN 1.1191 Äquiv. |
Grifflänge wählbar | Selection |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Härte
Großer Kopf/Kleiner Kopf
Einsatz, S-Maß-Toleranz
Außendurchmesser D (oder Außengewinde M)(Ø)
B(mm)
L(mm)
P(mm)
S(mm)
Z
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften