• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Prüfstifte / abgesetzt / Stahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Prüfstifte für Prüfkomponenten/Gerade:Verwandte bildanzeige
 Material1 HärteAusführung
P   0
-0.02
Pg6
EN 1.1191 äquiv.-KJPSZKJPGSZ
EN 1.1191 äquiv.45HRC~KJPSHZKJPGSHZ

Spezifikationen

Teilenummer (TYP, D)-P-L-Z
KJPSZ16-P10.20-L30-Z40
Pg6
2.00~3.00-0.002
-0.008
3.01~6.00-0.004
-0.012
6.01~10.00-0.005
-0.014
10.01~18.00-0.006
-0.017
18.01~30.00-0.007
-0.020
Teilenummer0.01mm-Schritte1mm-SchritteZM
AusführungDP
Wählbare
L
Wählbare
Auswahl
(P   0
-0.02)
(Pg6)
(EN 1.1191 äquiv.)
KJPSZ

(EN 1.1191 äquiv. gehärtet)
KJPSHZ
(EN 1.1191 äquiv.)
KJPGSZ

(EN 1.1191 äquiv. gehärtet)
KJPGSHZ
8 2.00~ 6.00(für P<8)
5~40
(für P≥8)
5~50


Für EN 1.4301 äquiv.
L≤Px5


Bei längeren Stiften,  >>  S. 1827.
*
10
20
30
40
M4
10 2.00~ 8.00M5
12 4.00~10.00M5
16 8.00~14.00M5
2010.00~18.00M5
2515.00~23.00M5
10L10.00~16.0030
40
M5
12L12.00~20.00M5
16L16.00~25.00M5
20L20.00~30.00M5
Keine Zylinderstiftbohrungen bei Artikeln mit Z=10.
*Maß Z 10 und 20 nur verfügbar bei P≥5 und Stiftlänge L≤30.

Optionen

Prüfstifte für Prüfkomponenten/Gerade:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
KJPGSHZ8-P[2-6/0.01]-L[5-40/1]-Z[10,​20,​30,​40]
KJPGSHZ10-P[2-8/0.01]-L[5-50/1]-Z[10,​20,​30,​40]
KJPGSHZ10L-P[10-16/0.01]-L[5-50/1]-Z[30,​40]
KJPGSHZ12-P[4-10/0.01]-L[5-50/1]-Z[10,​20,​30,​40]
KJPGSHZ12L-P[12-20/0.01]-L[5-50/1]-Z[30,​40]
KJPGSHZ16-P[8-14/0.01]-L[5-50/1]-Z[10,​20,​30,​40]
KJPGSHZ16L-P[16-25/0.01]-L[5-50/1]-Z[30,​40]
KJPGSHZ20-P[10-18/0.01]-L[5-50/1]-Z[10,​20,​30,​40]
KJPGSHZ20L-P[20-30/0.01]-L[5-50/1]-Z[30,​40]
KJPGSHZ25-P[15-23/0.01]-L[5-50/1]-Z[10,​20,​30,​40]
KJPGSZ8-P[2-6/0.01]-L[5-40/1]-Z[10,​20,​30,​40]
KJPGSZ10-P[2-8/0.01]-L[5-50/1]-Z[10,​20,​30,​40]
KJPGSZ10L-P[10-16/0.01]-L[5-50/1]-Z[30,​40]
KJPGSZ12-P[4-10/0.01]-L[5-50/1]-Z[10,​20,​30,​40]
KJPGSZ12L-P[12-20/0.01]-L[5-50/1]-Z[30,​40]
KJPGSZ16-P[8-14/0.01]-L[5-50/1]-Z[10,​20,​30,​40]
KJPGSZ16L-P[16-25/0.01]-L[5-50/1]-Z[30,​40]
KJPGSZ20-P[10-18/0.01]-L[5-50/1]-Z[10,​20,​30,​40]
KJPGSZ20L-P[20-30/0.01]-L[5-50/1]-Z[30,​40]
KJPGSZ25-P[15-23/0.01]-L[5-50/1]-Z[10,​20,​30,​40]
KJPSHZ8-P[2-6/0.01]-L[5-40/1]-Z[10,​20,​30,​40]
KJPSHZ10-P[2-8/0.01]-L[5-50/1]-Z[10,​20,​30,​40]
KJPSHZ10L-P[10-16/0.01]-L[5-50/1]-Z[30,​40]
KJPSHZ12-P[4-10/0.01]-L[5-50/1]-Z[10,​20,​30,​40]
KJPSHZ12L-P[12-20/0.01]-L[5-50/1]-Z[30,​40]
KJPSHZ16-P[8-14/0.01]-L[5-50/1]-Z[10,​20,​30,​40]
KJPSHZ16L-P[16-25/0.01]-L[5-50/1]-Z[30,​40]
KJPSHZ20-P[10-18/0.01]-L[5-50/1]-Z[10,​20,​30,​40]
KJPSHZ20L-P[20-30/0.01]-L[5-50/1]-Z[30,​40]
KJPSHZ25-P[15-23/0.01]-L[5-50/1]-Z[10,​20,​30,​40]
KJPSZ8-P[2-6/0.01]-L[5-40/1]-Z[10,​20,​30,​40]
KJPSZ10-P[2-8/0.01]-L[5-50/1]-Z[10,​20,​30,​40]
KJPSZ10L-P[10-16/0.01]-L[5-50/1]-Z[30,​40]
KJPSZ12-P[4-10/0.01]-L[5-50/1]-Z[10,​20,​30,​40]
KJPSZ12L-P[12-20/0.01]-L[5-50/1]-Z[30,​40]
KJPSZ16-P[8-14/0.01]-L[5-50/1]-Z[10,​20,​30,​40]
KJPSZ16L-P[16-25/0.01]-L[5-50/1]-Z[30,​40]
KJPSZ20-P[10-18/0.01]-L[5-50/1]-Z[10,​20,​30,​40]
KJPSZ20L-P[20-30/0.01]-L[5-50/1]-Z[30,​40]
KJPSZ25-P[15-23/0.01]-L[5-50/1]-Z[10,​20,​30,​40]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSHärte Großer Kopf/Kleiner Kopf Einsatz P, Maß-Toleranz Außendurchmesser D (oder Außengewinde M)
(Ø)
L
(mm)
P
(mm)
Z

-

1 8 Arbeitstage 1045HRC ~Small Headg685 ~ 402 ~ 610 ~ 40

-

1 8 Arbeitstage 1045HRC ~Small Headg6105 ~ 502 ~ 810 ~ 40

-

1 8 Arbeitstage 1045HRC ~Large Headg6105 ~ 5010 ~ 1630 ~ 40

-

1 8 Arbeitstage 1045HRC ~Small Headg6125 ~ 504 ~ 1010 ~ 40

-

1 8 Arbeitstage 1045HRC ~Large Headg6125 ~ 5012 ~ 2030 ~ 40

-

1 8 Arbeitstage 1045HRC ~Small Headg6165 ~ 508 ~ 1410 ~ 40

-

1 8 Arbeitstage 1045HRC ~Large Headg6165 ~ 5016 ~ 2530 ~ 40

-

1 8 Arbeitstage 1045HRC ~Small Headg6205 ~ 5010 ~ 1810 ~ 40

-

1 8 Arbeitstage 1045HRC ~Large Headg6205 ~ 5020 ~ 3030 ~ 40

-

1 8 Arbeitstage 1045HRC ~Small Headg6255 ~ 5015 ~ 2310 ~ 40

-

1 8 Arbeitstage 10No HardenedSmall Headg685 ~ 402 ~ 610 ~ 40

-

1 8 Arbeitstage 10No HardenedSmall Headg6105 ~ 502 ~ 810 ~ 40

-

1 8 Arbeitstage 10No HardenedLarge Headg6105 ~ 5010 ~ 1630 ~ 40

-

1 8 Arbeitstage 10No HardenedSmall Headg6125 ~ 504 ~ 1010 ~ 40

-

1 8 Arbeitstage 10No HardenedLarge Headg6125 ~ 5012 ~ 2030 ~ 40

-

1 8 Arbeitstage 10No HardenedSmall Headg6165 ~ 508 ~ 1410 ~ 40

-

1 8 Arbeitstage 10No HardenedLarge Headg6165 ~ 5016 ~ 2530 ~ 40

-

1 8 Arbeitstage 10No HardenedSmall Headg6205 ~ 5010 ~ 1810 ~ 40

-

1 8 Arbeitstage 10No HardenedLarge Headg6205 ~ 5020 ~ 3030 ~ 40

-

1 8 Arbeitstage 10No HardenedSmall Headg6255 ~ 5015 ~ 2310 ~ 40

-

1 8 Arbeitstage 1045HRC ~Small Head0/-0.0285 ~ 402 ~ 610 ~ 40

-

1 8 Arbeitstage 1045HRC ~Small Head0/-0.02105 ~ 502 ~ 810 ~ 40

-

1 8 Arbeitstage 1045HRC ~Large Head0/-0.02105 ~ 5010 ~ 1630 ~ 40

-

1 8 Arbeitstage 1045HRC ~Small Head0/-0.02125 ~ 504 ~ 1010 ~ 40

-

1 8 Arbeitstage 1045HRC ~Large Head0/-0.02125 ~ 5012 ~ 2030 ~ 40

-

1 8 Arbeitstage 1045HRC ~Small Head0/-0.02165 ~ 508 ~ 1410 ~ 40

-

1 8 Arbeitstage 1045HRC ~Large Head0/-0.02165 ~ 5016 ~ 2530 ~ 40

-

1 8 Arbeitstage 1045HRC ~Small Head0/-0.02205 ~ 5010 ~ 1810 ~ 40

-

1 8 Arbeitstage 1045HRC ~Large Head0/-0.02205 ~ 5020 ~ 3030 ~ 40

-

1 8 Arbeitstage 1045HRC ~Small Head0/-0.02255 ~ 5015 ~ 2310 ~ 40

-

1 8 Arbeitstage 10No HardenedSmall Head0/-0.0285 ~ 402 ~ 610 ~ 40

-

1 8 Arbeitstage 10No HardenedSmall Head0/-0.02105 ~ 502 ~ 810 ~ 40

-

1 8 Arbeitstage 10No HardenedLarge Head0/-0.02105 ~ 5010 ~ 1630 ~ 40

-

1 8 Arbeitstage 10No HardenedSmall Head0/-0.02125 ~ 504 ~ 1010 ~ 40

-

1 8 Arbeitstage 10No HardenedLarge Head0/-0.02125 ~ 5012 ~ 2030 ~ 40

-

1 8 Arbeitstage 10No HardenedSmall Head0/-0.02165 ~ 508 ~ 1410 ~ 40

-

1 8 Arbeitstage 10No HardenedLarge Head0/-0.02165 ~ 5016 ~ 2530 ~ 40

-

1 8 Arbeitstage 10No HardenedSmall Head0/-0.02205 ~ 5010 ~ 1810 ~ 40

-

1 8 Arbeitstage 10No HardenedLarge Head0/-0.02205 ~ 5020 ~ 3030 ~ 40

-

1 8 Arbeitstage 10No HardenedSmall Head0/-0.02255 ~ 5015 ~ 2310 ~ 40

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Prüfstift Form Gerade Spitzenform Runde Form
Spitzenart Gerade Form des abgesetzten Abschnitts Runde Form Werkstoff EN 1.1191 Äquiv.
Grifflänge wählbar Selection

Ergänzungsartikel

Technischer Support