Polyurethan-Rundriemen / Ausführung mit offenem Ende / Standard

Polyurethan-Rundriemen/Ausführung mit offenem Ende/Standard:Verwandte bildanzeige
AusführungAusführungFarbeWerkstoffWärmebeständigkeit
MBT-NStandardOrangePolyurethan80°C
MBTH-NHohe ZugfestigkeitGrün80°C

Spezifikationen

Teilenummer-L
MBTH-N6-12

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
MBT-N1.5-[10-20/1]
MBT-N2-[10-20/1]
MBT-N2.5-[10-20/1]
MBT-N3-[10-20/1]
MBT-N3.5-[10-20/1]
MBT-N4-[10-20/1]
MBT-N5-[10-20/1]
MBT-N6-[10-20/1]
MBT-N7-[10-20/1]
MBT-N8-[10-20/1]
MBT-N9-[10-20/1]
MBT-N10-[10-20/1]
MBT-N12-[10-20/1]
MBT-N15-[10-20/1]
MBTH-N2-[10-20/1]
MBTH-N3-[10-20/1]
MBTH-N4-[10-20/1]
MBTH-N5-[10-20/1]
MBTH-N6-[10-20/1]
MBTH-N8-[10-20/1]
MBTH-N10-[10-20/1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAusführung Farbe Riemen-Ø d
(Ø)
Riemenumfang, Länge L
(m)
1 9 Arbeitstage 10StandardausführungOrange1.510 ~ 20
1 9 Arbeitstage 10StandardausführungOrange210 ~ 20
1 9 Arbeitstage 10StandardausführungOrange2.510 ~ 20
1 9 Arbeitstage 10StandardausführungOrange310 ~ 20
1 9 Arbeitstage 10StandardausführungOrange3.510 ~ 20
1 9 Arbeitstage 10StandardausführungOrange410 ~ 20
1 9 Arbeitstage 10StandardausführungOrange510 ~ 20
1 9 Arbeitstage 10StandardausführungOrange610 ~ 20
1 9 Arbeitstage 10StandardausführungOrange710 ~ 20
1 9 Arbeitstage 10StandardausführungOrange810 ~ 20
1 9 Arbeitstage 10StandardausführungOrange910 ~ 20
1 9 Arbeitstage 10StandardausführungOrange1010 ~ 20
1 9 Arbeitstage 10StandardausführungOrange1210 ~ 20
1 9 Arbeitstage 10StandardausführungOrange1510 ~ 20
1 9 Arbeitstage 10HochleistungsausführungGrün210 ~ 20
1 9 Arbeitstage 10HochleistungsausführungGrün310 ~ 20
1 9 Arbeitstage 10HochleistungsausführungGrün410 ~ 20
1 9 Arbeitstage 10HochleistungsausführungGrün510 ~ 20
1 9 Arbeitstage 10HochleistungsausführungGrün610 ~ 20
1 9 Arbeitstage 10HochleistungsausführungGrün810 ~ 20
1 9 Arbeitstage 10HochleistungsausführungGrün1010 ~ 20

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Polyurethan-Rundriemen/Ausführung mit offenem Ende/Standard:Verwandte bildanzeige

Anwendungsbeispiel

Polyurethan-Rundriemen/Ausführung mit offenem Ende/Standard:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Riemenform Offenes Ende Wärmebeständigkeit(℃) 80 Werkstoff Polyurethan

Ergänzungsartikel

Technischer Support