Polyurethan-Rundriemen / Standard

Polyurethan-Rundriemen / Standard

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Polyurethan-Rundriemen/Standard:Verwandte bildanzeige
Ausführung Ausführung Farbe Werkstoff Wärmebeständigkeit
MBT Standard Orange Polyurethan 80°C
MBTH Hohe Zugfestigkeit Grün 80°C
MBTD Antistatik-Ausführung Schwarz 50°C

Spezifikationen

Teilenummer-L
MBT5-150
TeilenummerL (Umfang, Länge)Mindest-Ø der Riemenscheibe5% Zugfestigkeit
(N)
Stückpreis
Ausführungd1mm-SchritteMin. L ~ 500L501~1000L1001~2000L2001~3000L3001~4000L4001~5000L5001~6000
MBT2100~2000 15 1.9   ----
3100~3000 20 4.1    ---
4100~4000 30 7.4     --
5135~5000 4012.5      -
6140~6000 5016.6       
8190~6000 7029.4       
10250~6000 9046.2       
MBTH2100~2000 20 2.8   ----
3100~3000 30 6.2    ---
4100~4000 4011.1     --
5135~5000 5018.7      -
6140~6000 6024.9       
8190~6000 8044.1       
10250~600010069.3       
MBTD3200~3000 3013    ---
4200~4000 4022     --
5200~5000 5033      -

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
MBT2-[100-2000/1]
MBT3-[100-3000/1]
MBT4-[100-4000/1]
MBT5-[135-5000/1]
MBT6-[140-6000/1]
MBT8-[190-6000/1]
MBT10-[250-6000/1]
MBTD3-[200-3000/1]
MBTD4-[200-4000/1]
MBTD5-[200-5000/1]
MBTH2-[100-2000/1]
MBTH3-[100-3000/1]
MBTH4-[100-4000/1]
MBTH5-[135-5000/1]
MBTH6-[140-6000/1]
MBTH8-[190-6000/1]
MBTH10-[250-6000/1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAusführung Farbe Riemen-Ø d
(Ø)
Wärmebeständigkeit
(℃)
Antriebsrad, Min-Außen-Ø
(mm)
Riemenumfang, Länge L
(mm)
1 9 Arbeitstage 10StandardausführungOrange28015100 ~ 2000
1 9 Arbeitstage 10StandardausführungOrange38020100 ~ 3000
1 9 Arbeitstage 10StandardausführungOrange48030100 ~ 4000
1 9 Arbeitstage 10StandardausführungOrange58040135 ~ 5000
1 9 Arbeitstage 10StandardausführungOrange68050140 ~ 6000
1 9 Arbeitstage 10StandardausführungOrange88070190 ~ 6000
1 9 Arbeitstage 10StandardausführungOrange108090250 ~ 6000
1 9 Arbeitstage 10Antistatische AusführungSchwarz35030200 ~ 3000
1 9 Arbeitstage 10Antistatische AusführungSchwarz45040200 ~ 4000
1 9 Arbeitstage 10Antistatische AusführungSchwarz55050200 ~ 5000
1 9 Arbeitstage 10HochleistungsausführungGrün28020100 ~ 2000
1 9 Arbeitstage 10HochleistungsausführungGrün38030100 ~ 3000
1 9 Arbeitstage 10HochleistungsausführungGrün48040100 ~ 4000
1 9 Arbeitstage 10HochleistungsausführungGrün58050135 ~ 5000
1 9 Arbeitstage 10HochleistungsausführungGrün68060140 ~ 6000
1 9 Arbeitstage 10HochleistungsausführungGrün88080190 ~ 6000
1 9 Arbeitstage 10HochleistungsausführungGrün1080100250 ~ 6000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Riemenform Produkt mit Schweißverbindung Werkstoff Polyurethan

Ergänzungsartikel

Technischer Support