Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Montagebohrung | Werkstoff | Plattendicke (mm) | Oberflächenbehandlung |
CBC | ohne | EN 1.0330 Äquivalent | 1.6 | galvanisch verzinkt |
CBCS | EN 1.4016 Äquivalent | 1.5 | - | |
CBCH | mitgeliefert | EN 1.0330 Äquivalent | 1.6 | galvanisch verzinkt |
CBCSH | EN 1.4016 Äquivalent | 1.5 | - |
Teilenummer | - | A | - | B | - | H | - | X | - | Y | - | N |
CBCH | - | A70 | - | B800 | - | H10 | - | X700 | - | Y30 | - | N11 |
Teilenummer | A wählbar | B 5mm-Schritte | H | X | Y | N |
Ausführung | 1mm-Schritte | Frei wählbar (Bohrungs-Ø) | ||||
CBC CBCS CBCH CBCSH | 40 | 10~984 | 10~20 | 6 7 9 11 | ||
50 | 10~30 | |||||
60 | 10 | 10~40 | ||||
70 | 200~1000 | 10~50 | ||||
80 | 20 | 10~60 | ||||
90 | 10~70 | |||||
120 | 10~100 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
CBC-A[40,50,60,70,80,90,120]-B[200-1000/5]-H[10,20] |
CBCH-A40-B[200-1000/5]-H[10,20]-X[10-984/1]-Y[10-20/1]-N[6,7,9,11] |
CBCH-A50-B[200-1000/5]-H[10,20]-X[10-984/1]-Y[10-30/1]-N[6,7,9,11] |
CBCH-A60-B[200-1000/5]-H[10,20]-X[10-984/1]-Y[10-40/1]-N[6,7,9,11] |
CBCH-A70-B[200-1000/5]-H[10,20]-X[10-984/1]-Y[10-50/1]-N[6,7,9,11] |
CBCH-A80-B[200-1000/5]-H[10,20]-X[10-984/1]-Y[10-60/1]-N[6,7,9,11] |
CBCH-A90-B[200-1000/5]-H[10,20]-X[10-984/1]-Y[10-70/1]-N[6,7,9,11] |
CBCH-A120-B[200-1000/5]-H[10,20]-X[10-984/1]-Y[10-100/1]-N[6,7,9,11] |
CBCS-A[40,50,60,70,80,90,120]-B[200-1000/5]-H[10,20] |
CBCSH-A40-B[200-1000/5]-H[10,20]-X[10-984/1]-Y[10-20/1]-N[6,7,9,11] |
CBCSH-A50-B[200-1000/5]-H[10,20]-X[10-984/1]-Y[10-30/1]-N[6,7,9,11] |
CBCSH-A60-B[200-1000/5]-H[10,20]-X[10-984/1]-Y[10-40/1]-N[6,7,9,11] |
CBCSH-A70-B[200-1000/5]-H[10,20]-X[10-984/1]-Y[10-50/1]-N[6,7,9,11] |
CBCSH-A80-B[200-1000/5]-H[10,20]-X[10-984/1]-Y[10-60/1]-N[6,7,9,11] |
CBCSH-A90-B[200-1000/5]-H[10,20]-X[10-984/1]-Y[10-70/1]-N[6,7,9,11] |
CBCSH-A120-B[200-1000/5]-H[10,20]-X[10-984/1]-Y[10-100/1]-N[6,7,9,11] |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Breite A (mm) | Befestigungsbohrungen | A | B | H | N | X (mm) | Y (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | - | Not Provided | 40 ~ 120 | 200 ~ 1000 | 10 ~ 20 | - | - | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 40 | Provided | - | 200 ~ 1000 | 10 ~ 20 | 6 ~ 11 | 10 ~ 984 | 10 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 50 | Provided | - | 200 ~ 1000 | 10 ~ 20 | 6 ~ 11 | 10 ~ 984 | 10 ~ 30 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 60 | Provided | - | 200 ~ 1000 | 10 ~ 20 | 6 ~ 11 | 10 ~ 984 | 10 ~ 40 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 70 | Provided | - | 200 ~ 1000 | 10 ~ 20 | 6 ~ 11 | 10 ~ 984 | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 80 | Provided | - | 200 ~ 1000 | 10 ~ 20 | 6 ~ 11 | 10 ~ 984 | 10 ~ 60 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 90 | Provided | - | 200 ~ 1000 | 10 ~ 20 | 6 ~ 11 | 10 ~ 984 | 10 ~ 70 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 120 | Provided | - | 200 ~ 1000 | 10 ~ 20 | 6 ~ 11 | 10 ~ 984 | 10 ~ 100 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | - | Not Provided | 40 ~ 120 | 200 ~ 1000 | 10 ~ 20 | - | - | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 40 | Provided | - | 200 ~ 1000 | 10 ~ 20 | 6 ~ 11 | 10 ~ 984 | 10 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 50 | Provided | - | 200 ~ 1000 | 10 ~ 20 | 6 ~ 11 | 10 ~ 984 | 10 ~ 30 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 60 | Provided | - | 200 ~ 1000 | 10 ~ 20 | 6 ~ 11 | 10 ~ 984 | 10 ~ 40 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 70 | Provided | - | 200 ~ 1000 | 10 ~ 20 | 6 ~ 11 | 10 ~ 984 | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 80 | Provided | - | 200 ~ 1000 | 10 ~ 20 | 6 ~ 11 | 10 ~ 984 | 10 ~ 60 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 90 | Provided | - | 200 ~ 1000 | 10 ~ 20 | 6 ~ 11 | 10 ~ 984 | 10 ~ 70 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 120 | Provided | - | 200 ~ 1000 | 10 ~ 20 | 6 ~ 11 | 10 ~ 984 | 10 ~ 100 |
Loading...
Ausführung | Dazugehörige Komponenten |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite A(mm)
Befestigungsbohrungen
A
B
H
N
X(mm)
Y(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften