• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Befestigungshalterungen für Bürsten / Winkel einstellbar

Befestigungshalterungen für Bürsten / Winkel einstellbar

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Befestigungshalterungen für Bürsten/Winkel einstellbar:Verwandte bildanzeige
Ausführung Grundkörper EinsatzZubehör
BRUSAAMC Nylon, leitfähig (schwarz)EN 1.4301 äquiv.Schraube EN 1.4301 äquiv.

Spezifikationen

Teilenummer
BRUSAA3S
TeilenummerPassende ProfilbürstePassende SchraubeStückpreis
AusführungT
BRUSAA3NBRUSN3(Nylon 6)BRUSM3(leitfähiges Nylon Mono-Eight®)M4 
3SBRUSE3(leitfähige Faser Thunderon®)
5BRUSN5(Nylon 6)BRUSM5(leitfähiges Nylon Mono-Eight®) 

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
BRUSAA3N
BRUSAA3S
BRUSAA5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSPassende Kanalbürsten passende Bürste

37.96 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10--

37.96 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10BRUSE33

39.31 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10BRUSN5, BRUSM55

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Befestigungshalterungen für Bürsten/Winkel einstellbar:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Ausführung Dedicated Attachment for Channel Brush, Angle Adjustment Type

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support