Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | [ M ] Werkstoff | [ S ]Oberflächenbehandlung | |||||||
P=30 | P=35 | Rollen | Lager | Rahmen | Schraube/Mutter | Rollen | Lager | Rahmen | Schraube/Mutter |
CRONK | CRONKF | Stahl | Galvanisch verzinkt | Galvanisch verzinkt | Galvanisch verzinkt | Galvanisch verzinkt | |||
CROJK | CROJKF | PMMA/Polymethylmethacrylat | Stahl | - |
Teile-nummer | - | Anzahl der Rollen |
CRONK | - | 20 |
Rad-werkstoff | Zulässige Last |
Stahl | 30kgf(294N) |
PMMA/Polymethylmethacrylat | 20kgf(196N) |
Teile-nummer | Gesamtlänge (L) | Stückpreis | |||
P=30 | P=35 | ||||
Ausführung | Laufrolle Stückz. | Steigung x Anzahl P=30 | Steigung x Anzahl P=35 | CRONK CROJK | CRONKF CROJKF |
Achsausführung CRONK CRONKF (Stahl) CROJK CROJKF (Polyacetal) | 3 | 85 | 100 | ||
4 | 115 | 135 | |||
5 | 145 | 170 | |||
6 | 175 | 205 | |||
7 | 205 | 240 | |||
8 | 235 | 275 | |||
9 | 265 | 310 | |||
10 | 295 | 345 | |||
11 | 325 | 380 | |||
12 | 355 | 415 | |||
13 | 385 | 450 | |||
14 | 415 | 485 | |||
15 | 445 | 520 | |||
16 | 475 | 555 | |||
17 | 505 | 590 | |||
18 | 535 | 625 | |||
19 | 565 | 660 | |||
20 | 595 | 695 | |||
21 | 625 | 730 | |||
22 | 655 | 765 | |||
23 | 685 | 800 | |||
24 | 715 | 835 | |||
25 | 745 | 870 | |||
26 | 775 | 905 | |||
27 | 805 | 940 | |||
28 | 835 | 975 | |||
29 | 865 | - | - | ||
30 | 895 | - | - | ||
31 | 925 | - | - | ||
32 | 955 | - | - | ||
33 | 985 | - | - |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Radbreite W (mm) | Zulässige Last des Rads (pro Stück) (kgf) | Rad-Ø außen D (mm) | Radabstand P (mm) | Oberflächenbehandlung des Rads | Externe Form, Höhe H (mm) | Förderbandlänge L (mm) | Anzahl der Rollen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.97 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 7 | 20 | 26 | 30 | Nicht im Lieferumfang | 30 | 85 | 3 | |
15.00 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 7 | 20 | 26 | 30 | Nicht im Lieferumfang | 30 | 115 | 4 | |
18.14 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 7 | 20 | 26 | 30 | Nicht im Lieferumfang | 30 | 145 | 5 | |
21.02 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 7 | 20 | 26 | 30 | Nicht im Lieferumfang | 30 | 175 | 6 | |
24.05 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 7 | 20 | 26 | 30 | Nicht im Lieferumfang | 30 | 205 | 7 | |
26.96 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 7 | 20 | 26 | 30 | Nicht im Lieferumfang | 30 | 235 | 8 | |
30.11 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 7 | 20 | 26 | 30 | Nicht im Lieferumfang | 30 | 265 | 9 | |
33.00 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 7 | 20 | 26 | 30 | Nicht im Lieferumfang | 30 | 295 | 10 | |
36.02 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 7 | 20 | 26 | 30 | Nicht im Lieferumfang | 30 | 325 | 11 | |
39.04 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 7 | 20 | 26 | 30 | Nicht im Lieferumfang | 30 | 355 | 12 | |
41.94 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 7 | 20 | 26 | 30 | Nicht im Lieferumfang | 30 | 385 | 13 | |
44.97 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 7 | 20 | 26 | 30 | Nicht im Lieferumfang | 30 | 415 | 14 | |
47.99 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 7 | 20 | 26 | 30 | Nicht im Lieferumfang | 30 | 445 | 15 | |
51.00 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 7 | 20 | 26 | 30 | Nicht im Lieferumfang | 30 | 475 | 16 | |
54.02 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 7 | 20 | 26 | 30 | Nicht im Lieferumfang | 30 | 505 | 17 | |
56.93 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 7 | 20 | 26 | 30 | Nicht im Lieferumfang | 30 | 535 | 18 | |
59.95 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 7 | 20 | 26 | 30 | Nicht im Lieferumfang | 30 | 565 | 19 | |
62.97 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 7 | 20 | 26 | 30 | Nicht im Lieferumfang | 30 | 595 | 20 | |
65.99 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 7 | 20 | 26 | 30 | Nicht im Lieferumfang | 30 | 625 | 21 | |
68.90 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 7 | 20 | 26 | 30 | Nicht im Lieferumfang | 30 | 655 | 22 | |
71.91 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 7 | 20 | 26 | 30 | Nicht im Lieferumfang | 30 | 685 | 23 | |
74.94 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 7 | 20 | 26 | 30 | Nicht im Lieferumfang | 30 | 715 | 24 | |
78.71 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 7 | 20 | 26 | 30 | Nicht im Lieferumfang | 30 | 745 | 25 | |
80.86 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 7 | 20 | 26 | 30 | Nicht im Lieferumfang | 30 | 775 | 26 | |
83.62 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 7 | 20 | 26 | 30 | Nicht im Lieferumfang | 30 | 805 | 27 | |
86.90 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 7 | 20 | 26 | 30 | Nicht im Lieferumfang | 30 | 835 | 28 | |
89.41 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 7 | 20 | 26 | 30 | Nicht im Lieferumfang | 30 | 865 | 29 | |
92.81 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 7 | 20 | 26 | 30 | Nicht im Lieferumfang | 30 | 895 | 30 | |
95.83 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 7 | 20 | 26 | 30 | Nicht im Lieferumfang | 30 | 925 | 31 | |
98.87 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 7 | 20 | 26 | 30 | Nicht im Lieferumfang | 30 | 955 | 32 | |
101.89 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 7 | 20 | 26 | 30 | Nicht im Lieferumfang | 30 | 985 | 33 | |
12.72 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 7 | 20 | 26 | 35 | Nicht im Lieferumfang | 30 | 100 | 3 | |
16.00 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 7 | 20 | 26 | 35 | Nicht im Lieferumfang | 30 | 135 | 4 | |
19.52 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 7 | 20 | 26 | 35 | Nicht im Lieferumfang | 30 | 170 | 5 | |
22.67 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 7 | 20 | 26 | 35 | Nicht im Lieferumfang | 30 | 205 | 6 | |
25.82 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 7 | 20 | 26 | 35 | Nicht im Lieferumfang | 30 | 240 | 7 | |
28.59 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 7 | 20 | 26 | 35 | Nicht im Lieferumfang | 30 | 275 | 8 | |
32.23 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 7 | 20 | 26 | 35 | Nicht im Lieferumfang | 30 | 310 | 9 | |
35.26 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 7 | 20 | 26 | 35 | Nicht im Lieferumfang | 30 | 345 | 10 | |
38.66 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 7 | 20 | 26 | 35 | Nicht im Lieferumfang | 30 | 380 | 11 | |
41.68 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 7 | 20 | 26 | 35 | Nicht im Lieferumfang | 30 | 415 | 12 | |
45.08 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 7 | 20 | 26 | 35 | Nicht im Lieferumfang | 30 | 450 | 13 | |
47.99 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 7 | 20 | 26 | 35 | Nicht im Lieferumfang | 30 | 485 | 14 | |
51.00 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 7 | 20 | 26 | 35 | Nicht im Lieferumfang | 30 | 520 | 15 | |
54.39 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 7 | 20 | 26 | 35 | Nicht im Lieferumfang | 30 | 555 | 16 | |
57.69 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 7 | 20 | 26 | 35 | Nicht im Lieferumfang | 30 | 590 | 17 | |
61.09 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 7 | 20 | 26 | 35 | Nicht im Lieferumfang | 30 | 625 | 18 | |
64.35 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 7 | 20 | 26 | 35 | Nicht im Lieferumfang | 30 | 660 | 19 | |
67.24 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 7 | 20 | 26 | 35 | Nicht im Lieferumfang | 30 | 695 | 20 | |
70.91 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 7 | 20 | 26 | 35 | Nicht im Lieferumfang | 30 | 730 | 21 | |
73.93 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 7 | 20 | 26 | 35 | Nicht im Lieferumfang | 30 | 765 | 22 | |
77.20 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 7 | 20 | 26 | 35 | Nicht im Lieferumfang | 30 | 800 | 23 | |
80.35 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 7 | 20 | 26 | 35 | Nicht im Lieferumfang | 30 | 835 | 24 | |
83.62 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 7 | 20 | 26 | 35 | Nicht im Lieferumfang | 30 | 870 | 25 | |
85.90 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 7 | 20 | 26 | 35 | Nicht im Lieferumfang | 30 | 905 | 26 | |
89.30 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 7 | 20 | 26 | 35 | Nicht im Lieferumfang | 30 | 940 | 27 | |
93.19 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 7 | 20 | 26 | 35 | Nicht im Lieferumfang | 30 | 975 | 28 | |
11.97 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 9 | 30 | 25 | 30 | Chromatiert (III-wertig) | 29.5 | 85 | 3 | |
15.00 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 9 | 30 | 25 | 30 | Chromatiert (III-wertig) | 29.5 | 115 | 4 | |
18.14 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 9 | 30 | 25 | 30 | Chromatiert (III-wertig) | 29.5 | 145 | 5 |
Loading...
Förderband, Ausführung | Gerade | Werkstoff der Radoberfläche | Stahl | Ausführung | Grundkorpus der Röllchenbahn |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Für leichte Elemente, Transport / Mittlere Traglast | Profilausführung | L-Form | Rahmenwerkstoff | Stahl |
Rahmen-Oberflächenbehandlung | Chromatiert (III-wertig) | Spezifikationen | Standard |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Radbreite W(mm)
Zulässige Last des Rads (pro Stück)(kgf)
Rad-Ø außen D(mm)
Radabstand P(mm)
Oberflächenbehandlung des Rads
Externe Form, Höhe H(mm)
Förderbandlänge L(mm)
Anzahl der Rollen
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften