• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

PMMA-Platten / Gebogene Platten

PMMA-Platten / Gebogene Platten

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

PMMA-Platten/Gebogene Platten:Verwandte bildanzeige

Spezifikationen

Teilenummer-A-B-L-R
ACALMG5-A435-B685-L770-R140
TeilenummerABLR*S
AusführungT1mm-Schritte1mm-Schritte1mm-Schritte
ACALMG
ACBLMG
5200~700200~700200~1000140137.5
* Gebogene Platten mit R300 und R500 nicht erhältlich.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
ACALMG5-A[200-700/1]-B[200-700/1]-L[200-1000/1]-R140
ACBLMG5-A[200-700/1]-B[200-700/1]-L[200-1000/1]-R140
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSFarbe A
(mm)
B
(mm)
L
(mm)
R
(mm)

-

1 12 Arbeitstage 10Transparent200 ~ 700200 ~ 700200 ~ 1000140

-

1 12 Arbeitstage 10Smoke Brown200 ~ 700200 ~ 700200 ~ 1000140

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

PMMA-Platten/Gebogene Platten:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Werkstoff Acrylic Modell L-Shaped Bohrungsanzahl No Drilling Alteration
Plattendicke t 5

Ergänzungsartikel

Technischer Support