Rohre für die Sanitärtechnik / beidseitig TC-Stutzen

Rohre für die Sanitärtechnik / beidseitig TC-Stutzen

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale] Ein Fitting für Sanitärrohre, beide Aderendhülsen, gerade.
  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)
Rohre für den Lebensmittelbereich/Beidseitig mit geradem Rohr mit Dichtflansch:Verwandte bildanzeige
AusführungWerkstoff
SNPAAEN 1.4301 Äquivalent

Spezifikationen

Teile-nummer-L
SNPAA1S
SNBES8A
SNBTD2S-1S
-150
Teile-nummerL
Auswahl
DdAStückpreis 1~4 Stk.Mengenrabatt 5 ~ 10 Stk.
AusführungNr.L100, 150L200, 250L300L100, 150L200, 250L300
SNPAA1S100
150
200
250
300
25.42350.5
1.5S38.135.750.5
2S50.847.864
Bei noch größeren Stückzahlen wenden Sie sich bitte an WOS.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
SNPAA1S-100
SNPAA1S-150
SNPAA1S-200
SNPAA1S-250
SNPAA1S-300
SNPAA1.5S-100
SNPAA1.5S-150
SNPAA1.5S-200
SNPAA1.5S-250
SNPAA1.5S-300
SNPAA2S-100
SNPAA2S-150
SNPAA2S-200
SNPAA2S-250
SNPAA2S-300
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenn-Außen-Ø D
(Ø)
Innen-Ø
(Ø)
Länge L
(mm)

113.35 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101.0S23100

110.05 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101.0S23150

115.88 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101.0S23200

115.88 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101.0S23250

118.38 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101.0S23300

115.88 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101.5S35.7100

115.88 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101.5S35.7150

118.38 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101.5S35.7200

118.38 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101.5S35.7250

120.90 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101.5S35.7300

124.69 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102.0S47.8100

124.69 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102.0S47.8150

127.21 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102.0S47.8200

127.21 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102.0S47.8250

129.72 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102.0S47.8300

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Rohre für den Lebensmittelbereich/Beidseitig mit geradem Rohr mit Dichtflansch:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Ausführung Gerade, beidseitig mit Verbinder Befestigung, Ausführung L Dichtkonus Mit Verbinder R Dichtkonus
Nennbereich Außen-Ø D(Ø) 1.0S bis 2.0S Werkstoff EN 1.4301 Äquiv. Oberflächenbehandlung Innere und äußere Oberfläche, geschliffen

Ergänzungsartikel

Technischer Support