PVC-Fittings / Kniestück H1 45 Grad

PVC-Fittings / Kniestück H1 45 Grad

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

[Merkmale] Dieses PVC-Rohr ist einfach zu handhaben und wasserdicht. -Verbindungstyp: von Rohr zu Rohr mit gleichem Durchmesser.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PVC-Fittings/Kniestück H1 45 Grad:Verwandte bildanzeige
  Werkstoff: schlagfestes PVC

Spezifikationen

Teile-nummer
PVCHSB20
PVCHBN100
Teile-nummerZHzur GenauigkeitStückpreis
AusführungNr.1 ~ 50 Stk.
PVCHHE13733JIS K 6743
20944
251151
Bei noch größeren Bestellmengen werden Sie sich bitte an WOS.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
PVCHHE13
PVCHHE20
PVCHHE25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rohraußen-Ø D (A1)
(Ø)
Rohrinnen-Ø d

0.75 €

1 6 Arbeitstage 1813

1.51 €

1 6 Arbeitstage 2620

1.64 €

1 6 Arbeitstage 3225

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Werkstoff Schlagfestes weichmacherfreies Polyvinylchlorid Zulässige Flüssigkeit Wasser
Verbindungsausführung Rohr-an-Rohr, gleicher Ø Werkstoff des passenden Rohrs PVC-Rohre Max. Betriebsdruck(MPa) 0.75
Oberflächenbehandlung Nicht im Lieferumfang Betriebstemperaturbereich(°C) 5::35 Ausführung HI Fitting
Modell 45° Elbow

Ergänzungsartikel

Technischer Support