• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Kleine Schaltventile / Tastenversion

Kleine Schaltventile / Tastenversion

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Kleine Schaltventile / Tastenversion
  • Kleine Schaltventile / Tastenversion
  • Mengenrabatt
Luftzylinder usw. können sehr kompakt gesteuert werden.
Kleine Schaltventile/Tastenversion:Verwandte bildanzeige
Werkstoff: Korpus: Messing (Oberflächenbehandlung: chemisch vernickelt), Druckknopf: EN 1.4305 Äquiv.

Spezifikationen

Teile-nummer
MSHRP3
MSHBP4
Teile-nummerRichtungAnzahl der AnschlüsseBohrungs-Ø AnschlussrohrAnzahl der PositionenNutzbare Querschnittsfläche (mm2)Gewicht (g)Stückpreis
AusführungNr.EIN, AUSEX
MSHRP333M51.521.830 
4451.960 
MSHBP333Rc1/8Rc1/84.5130 
445M55.5160 

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
MSHBP3
MSHBP4
MSHRP3
MSHRP4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAnzahl der Anschlüsse Rohranschluss, Ausführung Bohrungs-Ø Rohranschluss (INNEN, AUSSEN) Nutzbare Querschnittfläche
(mm2)
Befestigungsmethode Richtung

47.10 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103RcRc1/84.5[Seite] Seitenfläche, Plattenmontage3

52.00 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105RcRc1/85.5[Seite] Seitenfläche, Plattenmontage4

34.00 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103MM51.8[von unten] Unterseite, Plattenmontage-

37.65 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105MM51.9[Seite] Seitenfläche, Plattenmontage-

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Spezifikationen
Zulässige FlüssigkeitLuft
Betriebstemperaturbereich0~0.9MPa
Betriebstemperaturbereich5~60˚C (kein Frost)

Anwendungsbeispiel

Kleine Schaltventile/Tastenversion:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Anzahl der Positionen 2 Schaltbetrieb Ausführung mit Taste Rohrleitung, Ausführung und Richtung Oberfläche der direkten Seite
Betriebszustand, Halt Federrückstellung Drucktasten-Ausführung Ausführung mit Taste

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support