Grundplatten für Winkelplatteneinheit / JHSP, JSSP / rechteckig

Grundplatten für Winkelplatteneinheit / JHSP, JSSP / rechteckig

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

【確認中】Zubehör für Prüfwerkzeuge/Scharnier-Einheiten/Ausführung mit horizontalem Verfahrweg:Verwandte bildanzeige
Material: EN 1.1191 äquiv.

Spezifikationen

Teilenummer-L-B
JHS20
JSS20
JHSP100
JHTS30
-
-

-
60
40

60


-


75
TeilenummerB auswählenVerfügbare Gelenk-PositionierhilfenGFEStückpreis
AusführungA
Grundplatten für Gelenk-Positionierhilfen
JHSP
10065JHS□10-60183250
75JHS□20-60
85JHS□30-60
120105JHS□50-8021.548.570
Grundplatten für Gleit-Positionierhilfen
JSSP
8065JSS□10-408.7521.2530
75JSS□20-40150
85JSS□30-40
10065JSS□10-60153550
75JSS□20-60
85JSS□30-60
120105JSS□50-8021.548.570

Optionen

【確認中】Zubehör für Prüfwerkzeuge/Scharnier-Einheiten/Ausführung mit horizontalem Verfahrweg:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
JHSP100-65
JHSP100-75
JHSP100-85
JHSP120-105
JSSP80-65
JSSP80-75
JSSP80-85
JSSP100-65
JSSP100-75
JSSP100-85
JSSP120-105
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAnwendung A
(mm)
B
(mm)

25.19 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Hinge Unit Base10065

27.72 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Hinge Unit Base10075

28.96 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Hinge Unit Base10085

35.26 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Hinge Unit Base120105

24.56 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Slide Unit Base8065

25.19 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Slide Unit Base8075

26.44 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Slide Unit Base8085

26.44 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Slide Unit Base10065

27.72 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Slide Unit Base10075

28.96 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Slide Unit Base10085

35.26 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Slide Unit Base120105

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

【確認中】Zubehör für Prüfwerkzeuge/Scharnier-Einheiten/Ausführung mit horizontalem Verfahrweg:Verwandte bildanzeige

Ergänzungsartikel

Technischer Support