Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Ausführung | Werkstoff | ||
Bürstenfaser | Rohrsäule | |||
Bürstenkörper | Fest | URBSN | Nylon 6 | PP |
Wählbare | URBSNF | Nylon 66 (Faserdurchm. 0.1) Nylon 6 (Faserdurchm. 0.2 ~ 0.5) | ||
URBSMF | Leitfähiges Nylon Mono-Eight® | |||
Spezieller Wellenring | URBSSC | EN 1.4301 äquiv. |
Teilenummer | - | L | - | Faser-Ø |
URBSN80 | - | 50 | - | 0.3 |
Teilenummer |
URBSSC35 |
Teilenummer | - | D | - | L | - | Faser-Ø |
URBSNF40 | - | 105 | - | 50 | - | 0.5 |
Ausführung | Faser-Ø | d |
URBSNF | 0.1 | 0.1 |
0.2 | 0.21 | |
0.3 | 0.295 | |
0.5 | 0.535 | |
URBSMF | 0.15 | 0.15 |
0.3 | 0.3 |
Teilenummer | L auswählen | Faserdurchmesser Auswahl | d | D1 | V | H | Korrekte Motorleistung (Einheit: kW) Referenzwert | Stückpreis | |||
Ausführung | D | Faser-Ø | d | L50 | L100 | ||||||
URBSN | 80 | 50 100 | 0.3 | 0.3 | 0.295 | 35 | 15 | 22.5 | 0.4 | ||
100 | 40 | 20 | 30.0 | 0.75 | |||||||
150 | 40 | 20 | 55.0 |
Teilenummer | D 5mm-Schritte | L (Auswahl) | Faserdurchmesser Auswahl | V | H (H=(D-D1)/2) | Korrekte Motorleistung (Einheit: kW) Referenzwert | |
Ausführung | D1 | ||||||
URBSNF | 35 | 60~80 | 50 | 0.1 | 15 | 12.5~22.5 | 0.4 |
0.2 | |||||||
40 | 70~150 | 100 | 0.3 | 20 | 10~55 | 0.75 | |
0.5 | |||||||
URBSMF | 35 | 60~80 | 50 | 0.15 | 15 | 12.5~22.5 | 0.4 |
40 | 70~150 | 100 | 0.3 | 20 | 10~55 | 0.75 |
Teilenummer | V | Zubehör: | Stückpreis | |
Ausführung | D1 | |||
URBSSC | 35 | 15 | Innensechskant-Stellschrauben (flaches Ende) MSSFS5-8 (EN 1.4301 äquiv.) | |
40 | 20 |
Teilenummer | D | L | Faser-Ø | ||||
Ausführung | D1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | ||
URBSNF | 35 | 60~80 | 50 | ||||
40 | 70~150 | ||||||
35 | 60~80 | 100 | |||||
40 | 70~150 |
Teilenummer | D | L | Faser-Ø | ||
Ausführung | D1 | 0.15 | 0.3 | ||
URBSMF | 35 | 60~80 | 50 | ||
40 | 70~150 | ||||
35 | 60~80 | 100 | |||
40 | 70~150 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Ausführung | Werkstoff des Bürstenbesatzes | Wellen-Ø D1 (Ø) | Bürsten-Ø D (mm) | Gesamtlänge L (mm) | Draht-Ø, Nr. (Maß d) | Nr. Auswahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | - | Conductive Nylon Mono-Eight | 35 | 60 ~ 80 | 50 ~ 50100 | 0.15(0.15),0.3(0.3) | 0.15 ~ 0.3 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | - | Conductive Nylon Mono-Eight | 40 | 70 ~ 150 | 50 ~ 50100 | 0.15(0.15),0.3(0.3) | 0.15 ~ 0.3 | ||
82.94 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | 6 Nylon | 35 | 80 | 50 | 0.3(0.295) | - | |
96.63 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | Filament Diameter No. 1 is Nylon 6/6, The others are Nylon 6 | 35 | 80 | 100 | 0.3(0.295) | - | |
86.54 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | 6 Nylon | 40 | 100 | 50 | 0.3(0.295) | - | |
103.85 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | Conductive Nylon Mono-Eight | 40 | 100 | 100 | 0.3(0.295) | - | |
93.75 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | Filament Diameter No. 1 is Nylon 6/6, The others are Nylon 6 | 40 | 150 | 50 | 0.3(0.295) | - | |
108.18 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | - | Conductive Nylon Mono-Eight | 40 | 150 | 100 | 0.3(0.295) | - | |
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | - | Filament Diameter No. 1 is Nylon 6/6, The others are Nylon 6 | 35 | 60 ~ 80 | 50 ~ 50100 | 0.1(0.1),0.2(0.21),0.3(0.295),0.5(0.535) | 0.1 ~ 0.5 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | - | Filament Diameter No. 1 is Nylon 6/6, The others are Nylon 6 | 40 | 70 ~ 150 | 50 ~ 50100 | 0.1(0.1),0.2(0.21),0.3(0.295),0.5(0.535) | 0.1 ~ 0.5 | ||
69.10 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Dedicated Shaft Collar (Concave-Convex at Both Sides, 2 pcs.) | - | 35 | - | - | - | - | |
71.51 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Dedicated Shaft Collar (Concave-Convex at Both Sides, 2 pcs.) | - | 40 | - | - | - | - |
Loading...
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Werkstoff des Bürstenbesatzes
Wellen-Ø D1(Ø)
Bürsten-Ø D(mm)
Gesamtlänge L(mm)
Draht-Ø, Nr. (Maß d)
Nr. Auswahl
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften