Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | Farbe | Dickentoleranz (T) | ||||
Platte | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1 | ||
CIRAJ | Polyacetal | Weiß | - | ±0.03 | ±0.04 | ±0.07 | ±0.10 |
CIRAT | Fluorkunststoff | Weiß | ±0.01 | ±0.02 | ±0.03 | ±0.05 | |
CIRAP | Polycarbonat | Transparent |
Teilenummer | - | A | - | B |
CIRAJ0.2 | - | 100 | - | 20 |
Teilenummer | A | B | Stückpreis | ||||||||||||
CIRAJ | CIRAT | CIRAP | |||||||||||||
Ausführung | T | T0.2 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | T0.1, 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | T0.1, 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | ||
CIRAJ CIRAT CIRAP | *0.1 0.2 0.3 0.5 1.0 | 20, 30 | 20 | ||||||||||||
40, 50 | |||||||||||||||
60, 70, 80 | |||||||||||||||
90, 100 | |||||||||||||||
150 | |||||||||||||||
30, 40 | 30 | ||||||||||||||
50, 60 | |||||||||||||||
70, 80, 90 | |||||||||||||||
100, 150 | |||||||||||||||
40, 50 | 40 | ||||||||||||||
60, 70, 80 | |||||||||||||||
90, 100 | |||||||||||||||
150 | |||||||||||||||
50, 60 | 50 | ||||||||||||||
70, 80, 90 | |||||||||||||||
100 | |||||||||||||||
150, 200 | |||||||||||||||
60, 100 | 60 | ||||||||||||||
200 | |||||||||||||||
100 | 100 | ||||||||||||||
200 | |||||||||||||||
* CIRAJ nicht erhältlich bei T0.1. |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff | Farbe | Plattendicke (mm) | Breite B (mm) | Länge A (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Polyacetal | Weiß | 0.2 | 20 ~ 100 | 20 ~ 200 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Polyacetal | Weiß | 0.3 | 20 ~ 100 | 20 ~ 200 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Polyacetal | Weiß | 0.5 | 20 ~ 100 | 20 ~ 200 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Polyacetal | Weiß | 1 | 20 ~ 100 | 20 ~ 150 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Polykarbonat (PC) | Transparent | 0.1 | 20 ~ 100 | 20 ~ 200 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Polykarbonat (PC) | Transparent | 0.2 | 20 ~ 100 | 20 ~ 200 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Polykarbonat (PC) | Transparent | 0.3 | 20 ~ 100 | 20 ~ 200 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Polykarbonat (PC) | Transparent | 0.5 | 20 ~ 100 | 20 ~ 200 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Polykarbonat (PC) | Transparent | 1 | 20 ~ 100 | 20 ~ 200 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Fluor | Weiß | 0.1 | 20 ~ 100 | 20 ~ 200 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Fluor | Weiß | 0.2 | 20 ~ 100 | 20 ~ 200 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Fluor | Weiß | 0.3 | 20 ~ 100 | 20 ~ 200 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Fluor | Weiß | 0.5 | 20 ~ 100 | 20 ~ 200 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Fluor | Weiß | 1 | 20 ~ 100 | 20 ~ 200 |
Loading...
Klasse | Standard | Bohrungsbearbeitung | Kein Bohränderung |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff
Farbe
Plattendicke(mm)
Breite B(mm)
Länge A(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften