• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Unterlegscheiben / WSSBH / Stahl, rostfreier Stahl / blank, brüniert, vernickelt / 45-50 HRC / Dicke 1-10mm / L-Tol. +-0.10, +-0.01 mm

Unterlegscheiben / WSSBH / Stahl, rostfreier Stahl / blank, brüniert, vernickelt / 45-50 HRC / Dicke 1-10mm / L-Tol. +-0.10, +-0.01 mm

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Zurück zur Kategorie Scheiben / Hülsen (Metall)

Technische Zeichnung

 

Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

 

Basiseigenschaften (z.B. Werkstoff, Härte, Beschichtung, Toleranz)

 

TeilenummerWerkstoffOberflächenbehandlungHärte
Standard-wertPräzisionsklasse
WSSBHWASBHEN 1.1191 Äquiv.Brüniert45~50HRC
WSSMHWASMHChemisch vernickelt
WSSSHWASSHEN 1.4037 äquivalent-
Standardklasse ist EN 1.1191 äquivalent.
Abhängig von Dicke und Länge, EN 1.1191 äquivalent. Gehärtete Ausführung kann weniger als 45HRC sein.
Die gehärtete Ausführung aus rostfreiem Stahl (WSSSH, WASSH) kann durch das Härten verfärbt sein.

Weitere Spezifikationen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

 

Zusammensetzung eines Produktcodes

 

Teilenummer-V-T
WASBH14-10-5
Generelle Informationen

 

 

Auswahldetails von Scheiben und Hülsen

- Material: Stahl, rostfreier Stahl, Aluminium, Messing, Werkzeugstahl

- Beschichtungen: unbehandelt, brüniert, vernickelt, LTBC-Beschichtung, eloxiert, verchromt

- Grundformen: gerade, mit Bund, Hülse, Scheibe, Vorsteckscheibe mit offenem Langloch

- Ausführungen: Durchgangsbohrung, zwei Durchgangsbohrungen, Lochkreis, Langloch, Senkbohrung, Kegelsenkbohrung, Innengewinde

- Härte: bis ~55HRC

- ISO-Toleranzen: g6, h7

- Innendurchmesser: 0 mm bis 90 mm

- Außendurchmesser: 3 mm bis 100 mm

- Länge: 1 mm bis 200 mm

 

Übersicht der Ausführungen als PDF

 

Beschreibung / Grundlagen

Eine Distanzhülse oder Distanzscheibe dient im Maschinenbau als Abstandshalter zur Einhaltung einer vorgegebenen Position. Im Gegensatz zu den bekannten Unterlegscheiben, werden Distanzhülsen und Distanzscheiben nicht gestanzt. Distanzhülsen, die auch als Abstandshülsen bekannt sind, verfügen über eine präzise Länge. Ihre Längentoleranz (Präzisionsklasse) beträgt bis zu +/- 0.01 mm. Daher kann eine Distanzhülse auch als Lagerhülse von Wälzlagern verwendet werden.
Die Hülsen und Scheiben aus Metall sind bei MISUMI wahlweise ungehärtet und gehärtet verfügbar. Besonders harte Scheiben und Hülsen verfügen über eine hohe Verschleißresistenz. Edelstahlhülsen und Edelstahlscheiben sind gut in korrosiven Umgebungen vor Oxidation geschützt. Distanzhülsen oder Abstandshülsen sind mit Bund (Flansch) konfigurierbar. Die Höhe des Bunds ist ebenfalls toleriert und kann auch für die Einhaltung einer Distanz verwendet werden.

Durch die individuelle Konfigurierbarkeit der Distanzhülse und Distanzscheibe, besteht nahezu keine Grenze für den Einsatz im Maschinenbau.

 

Anwendungsbereiche

Die Distanzhülse oder Distanzscheibe ist aufgrund ihrer tolerierten Höhe für viele Anwendungen im Maschinenbau geeignet. Gegenüber der handelsüblichen Unterlegscheibe, kann die Distanzscheibe eine größere Auflagefläche besitzen. Die Sonderform als Vorlegescheibe ist gut für die Wellenbefestigung am Wellenende geeignet.
Die präzise gefertigte Distanzhülse eignet sich für die genaue Einhaltung eines Abstandes zwischen zwei Bauteilen. Sollten hierfür mehrere Hülsen notwendig sein, bietet MISUMI simultan geschliffene Distanzhülsen. Durch die angeglichene Länge der geschliffenen Distanzhülsen, die als Set (min. 2 Stück) erhältlich sind, kann eine ebene Fläche gebildet werden. Zudem können die simultan geschliffenen Hülsen Spiel reduzieren, da der Höhenunterschied zueinander auf +/- 5µ eingeschränkt ist.
Alternativ kann sich die Metallscheibe oder die Metallhülse als Federteller eignen, um einer Druckfeder als Aufnahme oder Anschlag zu dienen.

Bei MISUMI können Sie Distanzscheibe und Distanzhülse nach Maß konfigurieren und online bestellen. Die zusätzlich wählbaren Optionen erweitern die Gestaltungsfreiheit der Metallhülsen und Metallscheiben.

 

Werkstoffe

Im MISUMI Online Shop sind Metallhülsen und Metallscheiben in Stahl, Werkzeugstahl und Edelstahl verfügbar. Die Edelstahlhülsen und Edelstahlscheiben bieten eine gute Resistenz gegen Korrosion und können in korrosiven Umgebungen eingesetzt werden.

Alternativ bietet MISUMI für besondere Umwelteinflüsse Scheiben und Hülsen aus Kunststoff und Keramik, sowie thermisch isolierende Werkstoffe an.
Zudem bietet MISUMI Scheiben und Hülsen aus Kautschuk und Filz an, die mit vielseitigen Eigenschaften, z.B. antistatisch und schwingungsdämpfend, wirken können.

 

Beschichtungen

MISUMI Hülsen und Scheiben sind unbeschichtet, brüniert, vernickelt, LTBC-beschichtet, eloxiert und verchromt verfügbar, damit die Metallhülsen und Metallscheiben bestmöglich vor Korrosion und Verschleiß geschützt sind.

 

Dimensionen

 

Übersicht der geometrischen Ausführungen als PDF

 

Standardklasse und Präzisionsklasse der Distanzhülse


(1) Distanzhülse – Standardklasse, (2) Distanzhülse – Präzisionsklasse

 

Standardklasse und Präzisionsklasse der Distanzscheibe


(1) Distanzscheibe – Standardklasse, (2) Distanzscheibe – Präzisionsklasse

 

Anwendungsbeispiele

(1) Platte, (2) Distanzscheibe, (3) Schraube – Innensechskant

(1) Schraube, (2) Metallscheibe, (3) Metallhülse, (4) Kautschuk-Platte

(1) Abstandshülse, (2) Kugellager, (3) Rotationswelle

(1) Distanzhülse / Abstandshülse

   

Ergänzungsartikel

 

Kugellager

 

Passscheiben / Passfolien

 

Scheiben / Hülsen (Nichtmetall, Kunststoff)

 

Scheiben / Hülsen (Gummi, Kautschuk, Schaumstoff, Filz)

 

Passschrauben

 

Industrie Anwendungen

 

3D-Drucker Industrie
Automobilindustrie
Pharmaindustrie
Verpackungsindustrie

  

Häufig gestellte Fragen

 

Wie hoch ist die Mindestbestellmenge?

Die Distanzhülse oder Distanzscheibe unterliegt keiner Mindestbestellmenge und ist ab einer Bestellmenge von 1 Stück bestellbar. Lediglich die simultan geschliffenen Distanzhülsen besitzen aufgrund des besonderen Herstellprozesses eine Mindestbestellmenge von 2 Stück.

 

Wann verwendet man Abstandshülsen?

Abstandshülsen, auch Distanzhülsen genannt, werden für die Erstellung und Einhaltung von präzisen Abständen zwischen Bauteilen verwendet. Sie kommen zum Einsatz, wenn der Abstand möglichst präzise eingehalten werden muss. Die MISUMI Abstandshülsen können in 0,1 mm Schritten genau konfiguriert werden.

 

Was ist der Unterschied zwischen Standardklasse und Präzisionsklasse?

Der Unterschied zwischen der Standardklasse und der Präzisionsklasse liegt in der Genauigkeit der Längentoleranz. In der Standardklasse beträgt die Längentoleranz 0 /- 0,1 mm, in der Präzisionsklasse +/- 0,01 mm.

 

Gibt es eine Distanzscheibe auch unter 1mm Dicke?

Die MISUMI Distanzscheibe ist in ihrer Dicke [T] ab 1 mm konfigurierbar. Für kleinere Abstände bietet MISUMI im Online-Shop Passscheiben unter 1 mm Dicke.

 

Gibt es diese Hülsen aus Kunststoff?

MISUMI bietet im Online-Shop Scheiben und Hülsen aus Kunststoff an. Die vielfältige Auswahl an Kunststoffen bieten für verschiedene Umwelteinflüsse und Anwendung immer den passenden Werkstoff.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
WASBH4-2-[1,​2]
WASBH5-[2,​3]-[1,​2]
WASBH6-[2,​3,​4]-[1,​2]
WASBH8-[2,​3,​4,​5,​6]-[1,​2,​3,​5]
WASBH10-[2,​3,​4,​5,​6,​8]-[1,​2,​3,​5]
WASBH12-[3,​4,​5,​6,​8,​10]-[1,​2,​3,​5]
WASBH13-[4,​5,​6,​8,​10]-[1,​2,​3,​5]
WASBH14-[4,​5,​6,​8,​10]-[1,​2,​3,​5]
WASBH15-[4,​5,​6,​8,​10,​12]-[1,​2,​3,​5]
WASBH16-[4,​5,​6,​8,​10,​12]-[1,​2,​3,​5]
WASBH20-[4,​5,​6,​8,​10,​12,​15,​16]-[2,​3,​5]
WASBH25-[6,​8,​10,​12,​15,​16,​20]-[2,​3,​5]
WASBH30-[8,​10,​12,​15,​16,​20,​25]-[2,​3,​5]
WASBH35-[10,​12,​15,​16,​20,​25]-[3,​5,​10]
WASBH40-[10,​12,​15,​16,​20,​25,​30]-[3,​5,​10]
WASBH50-[10,​12,​15,​16,​20,​25,​30]-[3,​5,​10]
WASBH60-[15,​16,​20,​25,​30]-[3,​5,​10]
WASMH4-2-[1,​2]
WASMH5-[2,​3]-[1,​2]
WASMH6-[2,​3,​4]-[1,​2]
WASMH8-[2,​3,​4,​5,​6]-[1,​2,​3,​5]
WASMH10-[2,​3,​4,​5,​6,​8]-[1,​2,​3,​5]
WASMH12-[3,​4,​5,​6,​8,​10]-[1,​2,​3,​5]
WASMH13-[4,​5,​6,​8,​10]-[1,​2,​3,​5]
WASMH14-[4,​5,​6,​8,​10]-[1,​2,​3,​5]
WASMH15-[4,​5,​6,​8,​10,​12]-[1,​2,​3,​5]
WASMH16-[4,​5,​6,​8,​10,​12]-[1,​2,​3,​5]
WASMH20-[4,​5,​6,​8,​10,​12,​15,​16]-[2,​3,​5]
WASMH25-[6,​8,​10,​12,​15,​16,​20]-[2,​3,​5]
WASMH30-[8,​10,​12,​15,​16,​20,​25]-[2,​3,​5]
WASMH35-[10,​12,​15,​16,​20,​25]-[3,​5,​10]
WASMH40-[10,​12,​15,​16,​20,​25,​30]-[3,​5,​10]
WASMH50-[10,​12,​15,​16,​20,​25,​30]-[3,​5,​10]
WASMH60-[15,​16,​20,​25,​30]-[3,​5,​10]
WASSH4-2-[1,​2]
WASSH5-[2,​3]-[1,​2]
WASSH6-[2,​3,​4]-[1,​2]
WASSH8-[2,​3,​4,​5,​6]-[1,​2,​3,​5]
WASSH10-[2,​3,​4,​5,​6,​8]-[1,​2,​3,​5]
WASSH12-[3,​4,​5,​6,​8,​10]-[1,​2,​3,​5]
WASSH13-[4,​5,​6,​8,​10]-[1,​2,​3,​5]
WASSH14-[4,​5,​6,​8,​10]-[1,​2,​3,​5]
WASSH15-[4,​5,​6,​8,​10,​12]-[1,​2,​3,​5]
WASSH16-[4,​5,​6,​8,​10,​12]-[1,​2,​3,​5]
WASSH20-[4,​5,​6,​8,​10,​12,​15,​16]-[2,​3,​5]
WASSH25-[6,​8,​10,​12,​15,​16,​20]-[2,​3,​5]
WASSH30-[8,​10,​12,​15,​16,​20,​25]-[2,​3,​5]
WASSH35-[10,​12,​15,​16,​20,​25]-[3,​5,​10]
WASSH40-[10,​12,​15,​16,​20,​25,​30]-[3,​5,​10]
WASSH50-[10,​12,​15,​16,​20,​25,​30]-[3,​5,​10]
WASSH60-[15,​16,​20,​25,​30]-[3,​5,​10]
WSSBH4-2-1
WSSBH4-2-2
WSSBH5-2-1
WSSBH5-2-2
WSSBH5-3-1
WSSBH5-3-2
WSSBH6-2-1
WSSBH6-2-2
WSSBH6-3-1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAußendurchmesser
(mm)
Innendurchmesser
(mm)
Dicke / Länge
(mm)
Werkstoff Oberflächenbehandlung Toleranz - Dicke / Länge Toleranz

-

1 8 Arbeitstage 1042-[Stahl] EN 1.1191 Equiv.Brüniert+/- 0.01Präzisionsklasse

-

1 8 Arbeitstage 1052 ~ 3-[Stahl] EN 1.1191 Equiv.Brüniert+/- 0.01Präzisionsklasse

-

1 8 Arbeitstage 1062 ~ 4-[Stahl] EN 1.1191 Equiv.Brüniert+/- 0.01Präzisionsklasse

-

1 8 Arbeitstage 1082 ~ 6-[Stahl] EN 1.1191 Equiv.Brüniert+/- 0.01Präzisionsklasse

-

1 8 Arbeitstage 10102 ~ 8-[Stahl] EN 1.1191 Equiv.Brüniert+/- 0.01Präzisionsklasse

-

1 8 Arbeitstage 10123 ~ 10-[Stahl] EN 1.1191 Equiv.Brüniert+/- 0.01Präzisionsklasse

-

1 8 Arbeitstage 10134 ~ 10-[Stahl] EN 1.1191 Equiv.Brüniert+/- 0.01Präzisionsklasse

-

1 8 Arbeitstage 10144 ~ 10-[Stahl] EN 1.1191 Equiv.Brüniert+/- 0.01Präzisionsklasse

-

1 8 Arbeitstage 10154 ~ 12-[Stahl] EN 1.1191 Equiv.Brüniert+/- 0.01Präzisionsklasse

-

1 8 Arbeitstage 10164 ~ 12-[Stahl] EN 1.1191 Equiv.Brüniert+/- 0.01Präzisionsklasse

-

1 8 Arbeitstage 10204 ~ 16-[Stahl] EN 1.1191 Equiv.Brüniert+/- 0.01Präzisionsklasse

-

1 8 Arbeitstage 10256 ~ 20-[Stahl] EN 1.1191 Equiv.Brüniert+/- 0.01Präzisionsklasse

-

1 8 Arbeitstage 10308 ~ 25-[Stahl] EN 1.1191 Equiv.Brüniert+/- 0.01Präzisionsklasse

-

1 8 Arbeitstage 103510 ~ 25-[Stahl] EN 1.1191 Equiv.Brüniert+/- 0.01Präzisionsklasse

-

1 8 Arbeitstage 104010 ~ 30-[Stahl] EN 1.1191 Equiv.Brüniert+/- 0.01Präzisionsklasse

-

1 8 Arbeitstage 105010 ~ 30-[Stahl] EN 1.1191 Equiv.Brüniert+/- 0.01Präzisionsklasse

-

1 8 Arbeitstage 106015 ~ 30-[Stahl] EN 1.1191 Equiv.Brüniert+/- 0.01Präzisionsklasse

-

1 8 Arbeitstage 1042-[Stahl] EN 1.1191 Equiv.Chemisch vernickelt+/- 0.01Präzisionsklasse

-

1 8 Arbeitstage 1052 ~ 3-[Stahl] EN 1.1191 Equiv.Chemisch vernickelt+/- 0.01Präzisionsklasse

-

1 8 Arbeitstage 1062 ~ 4-[Stahl] EN 1.1191 Equiv.Chemisch vernickelt+/- 0.01Präzisionsklasse

-

1 8 Arbeitstage 1082 ~ 6-[Stahl] EN 1.1191 Equiv.Chemisch vernickelt+/- 0.01Präzisionsklasse

-

1 8 Arbeitstage 10102 ~ 8-[Stahl] EN 1.1191 Equiv.Chemisch vernickelt+/- 0.01Präzisionsklasse

-

1 8 Arbeitstage 10123 ~ 10-[Stahl] EN 1.1191 Equiv.Chemisch vernickelt+/- 0.01Präzisionsklasse

-

1 8 Arbeitstage 10134 ~ 10-[Stahl] EN 1.1191 Equiv.Chemisch vernickelt+/- 0.01Präzisionsklasse

-

1 8 Arbeitstage 10144 ~ 10-[Stahl] EN 1.1191 Equiv.Chemisch vernickelt+/- 0.01Präzisionsklasse

-

1 8 Arbeitstage 10154 ~ 12-[Stahl] EN 1.1191 Equiv.Chemisch vernickelt+/- 0.01Präzisionsklasse

-

1 8 Arbeitstage 10164 ~ 12-[Stahl] EN 1.1191 Equiv.Chemisch vernickelt+/- 0.01Präzisionsklasse

-

1 8 Arbeitstage 10204 ~ 16-[Stahl] EN 1.1191 Equiv.Chemisch vernickelt+/- 0.01Präzisionsklasse

-

1 8 Arbeitstage 10256 ~ 20-[Stahl] EN 1.1191 Equiv.Chemisch vernickelt+/- 0.01Präzisionsklasse

-

1 8 Arbeitstage 10308 ~ 25-[Stahl] EN 1.1191 Equiv.Chemisch vernickelt+/- 0.01Präzisionsklasse

-

1 8 Arbeitstage 103510 ~ 25-[Stahl] EN 1.1191 Equiv.Chemisch vernickelt+/- 0.01Präzisionsklasse

-

1 8 Arbeitstage 104010 ~ 30-[Stahl] EN 1.1191 Equiv.Chemisch vernickelt+/- 0.01Präzisionsklasse

-

1 8 Arbeitstage 105010 ~ 30-[Stahl] EN 1.1191 Equiv.Chemisch vernickelt+/- 0.01Präzisionsklasse

-

1 8 Arbeitstage 106015 ~ 30-[Stahl] EN 1.1191 Equiv.Chemisch vernickelt+/- 0.01Präzisionsklasse

-

1 8 Arbeitstage 1042-[Rostfreier Stahl] EN 1.4037 EquivUnbehandelt+/- 0.01Präzisionsklasse

-

1 8 Arbeitstage 1052 ~ 3-[Rostfreier Stahl] EN 1.4037 EquivUnbehandelt+/- 0.01Präzisionsklasse

-

1 8 Arbeitstage 1062 ~ 4-[Rostfreier Stahl] EN 1.4037 EquivUnbehandelt+/- 0.01Präzisionsklasse

-

1 8 Arbeitstage 1082 ~ 6-[Rostfreier Stahl] EN 1.4037 EquivUnbehandelt+/- 0.01Präzisionsklasse

-

1 8 Arbeitstage 10102 ~ 8-[Rostfreier Stahl] EN 1.4037 EquivUnbehandelt+/- 0.01Präzisionsklasse

-

1 8 Arbeitstage 10123 ~ 10-[Rostfreier Stahl] EN 1.4037 EquivUnbehandelt+/- 0.01Präzisionsklasse

-

1 8 Arbeitstage 10134 ~ 10-[Rostfreier Stahl] EN 1.4037 EquivUnbehandelt+/- 0.01Präzisionsklasse

-

1 8 Arbeitstage 10144 ~ 10-[Rostfreier Stahl] EN 1.4037 EquivUnbehandelt+/- 0.01Präzisionsklasse

-

1 8 Arbeitstage 10154 ~ 12-[Rostfreier Stahl] EN 1.4037 EquivUnbehandelt+/- 0.01Präzisionsklasse

-

1 8 Arbeitstage 10164 ~ 12-[Rostfreier Stahl] EN 1.4037 EquivUnbehandelt+/- 0.01Präzisionsklasse

-

1 8 Arbeitstage 10204 ~ 16-[Rostfreier Stahl] EN 1.4037 EquivUnbehandelt+/- 0.01Präzisionsklasse

-

1 8 Arbeitstage 10256 ~ 20-[Rostfreier Stahl] EN 1.4037 EquivUnbehandelt+/- 0.01Präzisionsklasse

-

1 8 Arbeitstage 10308 ~ 25-[Rostfreier Stahl] EN 1.4037 EquivUnbehandelt+/- 0.01Präzisionsklasse

-

1 8 Arbeitstage 103510 ~ 25-[Rostfreier Stahl] EN 1.4037 EquivUnbehandelt+/- 0.01Präzisionsklasse

-

1 8 Arbeitstage 104010 ~ 30-[Rostfreier Stahl] EN 1.4037 EquivUnbehandelt+/- 0.01Präzisionsklasse

-

1 8 Arbeitstage 105010 ~ 30-[Rostfreier Stahl] EN 1.4037 EquivUnbehandelt+/- 0.01Präzisionsklasse

-

1 8 Arbeitstage 106015 ~ 30-[Rostfreier Stahl] EN 1.4037 EquivUnbehandelt+/- 0.01Präzisionsklasse

1.19 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10421[Stahl] EN 1.1191 Equiv.Brüniert+/- 0.1Standard

1.19 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10422[Stahl] EN 1.1191 Equiv.Brüniert+/- 0.1Standard

1.19 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10521[Stahl] EN 1.1191 Equiv.Brüniert+/- 0.1Standard

1.19 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10522[Stahl] EN 1.1191 Equiv.Brüniert+/- 0.1Standard

1.19 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10531[Stahl] EN 1.1191 Equiv.Brüniert+/- 0.1Standard

1.19 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10532[Stahl] EN 1.1191 Equiv.Brüniert+/- 0.1Standard

1.19 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10621[Stahl] EN 1.1191 Equiv.Brüniert+/- 0.1Standard

1.19 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10622[Stahl] EN 1.1191 Equiv.Brüniert+/- 0.1Standard

1.19 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10631[Stahl] EN 1.1191 Equiv.Brüniert+/- 0.1Standard

Loading...

Zurück zur Kategorie Scheiben / Hülsen (Metall)

Technische Zeichnung

 

Übersicht der Ausführungen als PDF

 

Spezifikationstabellen

 

TeilenummerV
Auswahl
T
Auswahl
Stückpreis
Standard-wertPräzisionsklasse
AusführungDWSSBHWSSMHWSSSHWASBHWASMHWASSH
Standard-wert
WSSBH
WSSMH
WSSSH

Präzisionsklasse
WASBH
WASMH
WASSH
42            1 2            
523           1 2      
6234          1 2      
823456        1 2 3 5        
10234568       1 2 3 5        
12 3456810      1 2 3 5        
13  456810      1 2 3 5        
14  456810      1 2 3 5        
15  45681012     1 2 3 5        
16  45681012     1 2 3 5        
20  456810121516     2 3 5        
25    681012151620    2 3 5        
30     8101215162025   2 3 5        
35      101215162025     3 5 10      
40      10121516202530    3 5 10      
50      10121516202530    3 5 10      
60        1516202530    3 5 10      

Grundlegende Informationen

Form Rund/zylindrisch Ausführung - Innendurchmesser einfache Bohrung Toleranz - Außendurchmesser -0.2 bis 0
Toleranz - Innendurchmesser +0.3 bis +0.1 Verkaufseinheit ab 1 Stk. Maßfestlegung Dimensionen auswählbar
Härte(HRC) 45 - 50HRC

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support