• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

[Standard] X-Achse / Schwalbenschwanzführung / Vorschubschraube

[Standard] X-Achse/Schwalbenschwanzführung/Vorschubschraube:Verwandte bildanzeige
Werkstoff Aluminiumlegierung
Oberflächenbehandlung: schwarz eloxiert

Spezifikationen

Teilenummer
XFES40
■X-Achsentische
Vorhandener Artikel: Präzisionstisch XEG (S.1897)
TeilenummerTischoberfläche (mm)Verfahrweg (mm)Verfahrweg pro Umdrehung (mm)Traglast (N)VerfahrgenauigkeitGewicht
(kg)
Stückpreis
AusführungNr.KlemmenpositionHorizontalVertikalGeradheit
XFES25Kein Symbol (Standard)
R (rechts/links umgekehrt)
25x25±50.529.49.850µm0.04
4040x40±70.08
6060x60±839.219.60.18
Auflösung (Nonius-Anzeige): 0.1mm/Teilung
Verlängerungsaufsatz HDEXT12-□ (separat erhältlich):Griffe mit Ø12 können durch Montage des Aufsatzes verlängert werden. >> S.2004
(Achtung) Bitte beachten Sie, dass der größere Knopf-Ø zu einer Behinderung der Montagegrundflächen des Tisches führen kann.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
XFES25
XFES25-R
XFES40
XFES40-R
XFES60
XFES60-R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSTischgröße (Länge) L (Bereich frei wählbar)
(mm)
Tischgröße (Breite) W (Bereich frei wählbar)
(mm)
Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)
(N)
Tischgröße (Dicke) H (Bereich frei wählbar)
(mm)
Tischgröße (Länge) L
(mm)
Tischgröße (Breite) W
(mm)
Zulässige Last
(N)
Hubweg (X-Achse)
(mm)
Tischgröße (Dicke) H
(mm)
vertauscht

85.83 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10~25~255 bis 301-15252529.4±515Standard

88.40 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10----------

87.42 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1026 bis 4026 bis 405 bis 301-15404029.4±715Standard

90.04 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1026 bis 4026 bis 405 bis 301-15404029.4±715rechts und links

103.32 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1041 bis 6041 bis 6030.1 bis 5015.1 bis 20606039.2±817Standard

106.42 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1041 bis 6041 bis 6030.1 bis 5015.1 bis 20606039.2±817rechts und links

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verfahrweg (Bereich frei wählbar) Bis ±10 mm Zufuhrmethode Einstellschraube Tabelle Werkstoffe Aluminiumlegierung
Oberflächenbehandlung des Tisches Schwarz eloxiert Führungsmechanismus Schwalbenschwanz-Schienenführung Kategorie Korpus
Ausführung X-Achse Tisch, Geradheit(µm) 50 Vorschubknopf Position Ohne Mikrometerschraube
Klemme Standard Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) Nicht im Lieferumfang Vorschubmethode (Montageschraubenausführung) Knob Operation
Vorschubmethode (mit Nonius-Anzeige) With Vernier Scale Vorschubmethode(Verfahrweg pro Umdrehung)(mm) 0.5

Ergänzungsartikel

Technischer Support