Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | - | W |
ADTR | - | 20 |
Teilenummer | W | Passendes Gummi | Grundwerkstoff | Hauptbestandteil | Stückpreis | ||||||
Standard-ausführung | Hitzebeständige Ausführung | Elektrisch leitfähige Ausführung | ölbeständige Ausführung | Standard-ausführung | Hitzebeständige Ausführung | Elektrisch leitfähige Ausführung | ölbeständige Ausführung | ||||
ADTR | - | LADTR | PLADTR | 20 | Nitril/Chloropren/Ethylen/Butyl/Fluor | Polyestervliesstoff | Acrylkleber | - | |||
50 | |||||||||||
ADTS | HADTS | - | - | 20 | Silikon | Standard: Polyesterfilm Wärmebeständig: Polyimid-Überzug | Silikonkleber | - | - | ||
50 |
Bedingungen | Standard-ausführung | Hitzebeständige Ausführung | Elektrisch leitfähige Ausführung | ölbeständige Ausführung | ||||||||
ADTR | ADTS | HADTS | LADTR | PLADTR | ||||||||
Nitril | Chloropren- | Ethylen | Butyl | Fluor | Silikon | Silikon | Nitril | Chloropren- | Ethylen | Butyl | ||
Raumtemperatur x 20 min. | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 13 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | S. S. 420 |
Raumtemperatur x 72 min. | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 15 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
80 °C x 48 h | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 15 | 10 | 13 | 14 | 12 | 12 |
Teilenummer
|
---|
ADTR-20 |
ADTR-50 |
ADTS-20 |
ADTS-50 |
HADTS-20 |
HADTS-50 |
LADTR-20 |
LADTR-50 |
PLADTR-20 |
PLADTR-50 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Ausführung | Hauptbauteil | Breite W (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.06 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | |
11.07 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Standard Type | Acrylic Adhesive | 50 | |
24.94 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Standard Type | Silicon Adhesive | 20 | |
49.24 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Standard Type | Silicon Adhesive | 50 | |
60.82 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Heat Resistant Type | Silicon Adhesive | 20 | |
93.32 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | Heat Resistant Type | Silicon Adhesive | 50 | |
60.82 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Conductive Type | Acrylic Adhesive | 20 | |
113.09 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Conductive Type | Acrylic Adhesive | 50 | |
12.84 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Oil Resistant Type | Acrylic Adhesive | 20 | |
24.94 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Oil Resistant Type | Acrylic Adhesive | 50 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Hauptbauteil
Breite W(mm)
Ausführung
Optionale Eigenschaften