Stellfüße / Nivelierfüße / Ausführung wählbar

Stellfüße / Nivelierfüße / Ausführung wählbar

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Stellfüße / Nivelierfüße / Ausführung wählbar
  • Stellfüße / Nivelierfüße / Ausführung wählbar
  • Stellfüße / Nivelierfüße / Ausführung wählbar
  • Stellfüße / Nivelierfüße / Ausführung wählbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Stellfüße:Verwandte bildanzeige
AusführungGrundkörperStellschraubeStabilisatorKautschuk
WerkstoffOberflächenbehandlungWerkstoffOberflächenbehandlungWerkstoffOberflächenbehandlungWerkstoff (Farbe)Härte
KHWM-CDuktiler GraugussEinbrennlackiertEN 1.1191 Äquiv.galvanisch verzinkt----
KHWM-PNitrilkautschuk (blau)Shore A95
KHWM-SCEN 1.0038 Äquiv.galvanisch verzinkt--
KHWM-SPNitrilkautschuk (blau)Shore A95

Spezifikationen

Teilenummer
KHWM-SC56
TeilenummerACHh1h2YEFMaße der EinstellschraubeStabilisatorTellerZulässige Vertikale Last (kN)Höheneinstellung
(mm)
Nivellierungsgenauigkeit (mm/U)Einstellwinkel neigenGewicht (kg)Stückpreis
AusführungHBbDdWV1 ~ 4 Stk.5~10 Stk.
Ohne StabilisatorOhne GerätefußKHWM-C471101154741532064512212----50±60.24-3.3
511301405145577466705.4
Mit AuflageKHWM-P521101155246586451111106163.4
561301405650627466136126255.5
Mit StabilisatorOhne GerätefußKHWM-SC56110115565062206451221210878--50±3°3.6
621301406256687466706.0
Mit AuflageKHWM-SP611101156155676451111106163.7
671301406761737466136126256.1

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
KHWM-C47
KHWM-C51
KHWM-P52
KHWM-P56
KHWM-SC56
KHWM-SC62
KHWM-SP61
KHWM-SP67
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSStabilisatoren Teller Standardhöhe H

304.70 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10Not ProvidedNot Provided47

333.06 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10Not ProvidedNot Provided51

347.29 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10Not ProvidedProvided52

381.13 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10Not ProvidedProvided56

330.87 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10ProvidedNot Provided56

360.32 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10ProvidedNot Provided62

373.46 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10ProvidedProvided61

408.39 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10ProvidedProvided67

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Stellfüße:Verwandte bildanzeige
Stellfüße:Verwandte bildanzeige

Ergänzungsartikel

Technischer Support