Handschaltventile / Mit Hebel

Handschaltventile / Mit Hebel

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Pneumatische Ausrüstung kann mit dem kompakten Hebel gesteuert werden. -Schaltventil mit Hebel, das platzsparender ist als MHAN.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Handschaltventile/Mit Hebel:Verwandte bildanzeige
■Merkmale:
• Schaltventile mit Hebel platzsparender als MHAN.
• Ausführung mit 3 Positionen hat eine N-Position, die alle Anschlüsse blockiert und zum Stoppen des Zylinders verwendet werden kann (wegen des Restdrucks kann der Zylinder nicht abrupt gestoppt werden.).
Handschaltventile/Mit Hebel:Verwandte bildanzeige

Spezifikationen

Teile-nummer-Anzahl der Positionen
MHAN4
MHAM4

-

3
Teile-nummerPRichtungAnzahl der AnschlüsseBohrungs-Ø AnschlussrohrNutzbare Querschnittfläche
(mm2)
Betriebsdruck (MPa)Betriebstemperaturbereich (°C)Zulässige FlüssigkeitMasse
(g)
Stückpreis
AusführungNr.Anzahl der PositionenEIN, AUSEX
MHAM4244Rc1/4Rc1/47.50~1.0MPa5~60Luft280
3

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
MHAM4-2
MHAM4-3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAnzahl der Positionen

58.18 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102-Positionen, Abluft

58.18 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103 Positionen mit geschlossener Mitte

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Form Block, horizontale Ausführung Anzahl der Anschlüsse 4 Schaltbetrieb Hebel
Rohranschluss, Ausführung Rc Bohrungs-Ø Rohranschluss (INNEN, AUSSEN) Rc1/4 Rohrleitung, Ausführung und Richtung Oberfläche der direkten Seite
Nutzbare Querschnittfläche(mm2) 7.5 Befestigungsmethode von unten Betriebszustand, Halt Haltekraft

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support