Spannverschlüsse / Rostfreier Stahl / Mittlere Last

Spannverschlüsse / Rostfreier Stahl / Mittlere Last

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale] Ein Zugriegel mit einer Zuglast von 25 kg. [Werkstoff] Edelstahl.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PKWSA1

Spannverschlüsse/Rostfreier Stahl/Mittlere Last:Verwandte bildanzeige
WerkstoffOberflächenbehandlung
EN 1.4301 Äquiv.Trommelpoliert

Spezifikationen

Teilenummer
PKWSA1
Teilenummer* Zugkraft N (kgf)Gewicht (g)StückpreisMengen-Rabatt
AusführungNr.1~9 Stk.10~2930~4950~200
PKWSA1245 (25)80
* Zugkraft ist der Referenzwert bei einer Federkompression von 1mm.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
PKWSA1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

5.92 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zugkraft(N) 245 Ausführung Stainless Steel Draw Latches for Medium Loads

Sie befinden sich auf der Seite für Spannverschlüsse / Rostfreier Stahl / Mittlere Last, die Teilenummer ist PKWSA1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PKWSA1.

Ergänzungsartikel

Technischer Support