• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Stellfüße / Kunststoff

Stellfüße / Kunststoff

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale] Recycling-Typ, der es Ihnen ermöglicht, das Gewindeteil und die Unterlage zur Entsorgung zu trennen.

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Gerätefüße:Verwandte bildanzeige
AusführungWerkstoffOberflächenbehandlung
GrundkörperUntenSchraubeSchraube
KFBABS-Kunststoff-JIS-SWRMChromatiert (III-wertig)
KFBRPolyamidPolyurethan

Spezifikationen

Teilenummer-M-A
KFB50-10-25
TeilenummerM
(Regelgewinde)
AEZulässige Last
(kN)
Masse
(g)
Stückpreis
AusführungD
KFB408252110.2824
501031328
60121530
KFBR40A824-230.5835
40B832540.7871
50A1025.52458
50B103254114
6010262468

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
KFB40-8-25
KFB50-10-25
KFB60-12-25
KFBR40A-8-24
KFBR40B-8-32
KFBR50A-10-25.5
KFBR50B-10-32
KFBR60-10-26
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff (Korpus) Breite D
(mm)
Zulässige Last (Einzelheiten)
(kN)
Schraubenlänge A
(mm)
Grundkörper, Höhe
(mm)
[M] Durchmesser (nominal)
(mm)

2.65 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Kunststoff] ABS Plastic400.2825118

2.89 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Kunststoff] ABS Plastic500.28251310

3.15 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10------

4.27 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Polyamid400.5824238

4.67 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Polyamid400.7832548

4.54 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Polyamid500.7825.52410

4.67 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Polyamid500.78325410

4.91 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Polyamid600.78262410

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Bauart) Einstellschraube mit Kontermutter Werkstoff (Gewinde) JIS-SWRM Oberflächenbehandlung (Gewinde) chromatiert
Eigenschaften Standard

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support