Konfigurierbar in [Länge] 3 - 20 (mm) / [Material] Stahl, Edelstahl / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt, Chromatiert (III-wertig) / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde (ISO-Gewinde)
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Zurück zur Kategorie Linsenkopfschrauben
Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.
Ausführung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung |
BTRSS | JIS-SWCH äquiv. | Galvanisch verzinkt |
TRSS | EN 1.4301 äquiv. | - |
Weitere Spezifikationen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.
Teilenummer |
TRSS5-10 |
- Kopfform: Linsenkopf
- Gewindedurchmesser: M2 bis M6
- Länge: 2 bis 20 mm
- Werkstoff: Stahl, Edelstahl
- Oberflächenbehandlung: unbehandelt, chromatiert (III-wertig)
- Antrieb: Kreuzschlitz
- Spitzenform: Flaches Ende
- Gewindeart: Außengewinde
- Gewindeart: Metrisches Regelgewinde (ISO-Gewinde)
- Gewinde: Vollgewinde
Linsenkopfschraube ist eine der vielen Bezeichnungen für Halbrundkopfschraube. Darüber hinaus werden sie auch Linsenschraube genannt. Linsenkopfschrauben zeichnen sich durch ihren charakteristischen Linsenkopf aus, der eine flache, abgerundete Oberfläche besitzt. Im Gegensatz zu anderen Kopfformen, wie zum Beispiel dem Senkkopf, liegt der Linsenkopf auf der Oberfläche auf. Des Weiteren zeichnen sich Linsenkopfschrauben durch ein geringes Verletzungsrisiko aus: Ihre runde Kopfform weist im Vergleich zu Sechskantschrauben keine spitzen oder scharfen Kanten auf, weshalb das Risiko für Verletzungen minimiert wird.
MISUMI bietet Linsenkopfschrauben aus Edelstahl und Stahl an. Stahlschrauben sind eine der am häufigsten verwendeten Schraubenarten. Sie zeichnen sich durch ihre hohe Festigkeit aus. Edelstahlschrauben bieten im Gegensatz zu Stahlschrauben den Vorteil, dass sie nicht bzw. nur sehr schwer korrodieren. Sie eignen sich daher für den Einsatz in Umgebungen mit hoher Feuchtigkeit.
Neben Edelstahl und Stahl können Linsenkopfschrauben auch aus anderen Materialien bestehen. Messingschrauben, zum Beispiel, bestehen hauptsächlich aus Kupfer und Zink, wobei der Anteil an Nickel die Korrosionsbeständigkeit bestimmt. Messingschrauben rosten nicht und sind nicht magnetisch. Aluminium zeichnet sich durch sein äußerst niedriges Gewicht aus, sowie durch seine gute Leitfähigkeit und Wärmeleitfähigkeit. Titanschrauben sind trotz ihrer hohen Festigkeit und Dichte sehr leicht. Titanschrauben und Aluminiumschrauben werden daher in Anwendungsfällen eingesetzt, wo Gewicht eingespart werden muss. Keramikschrauben wiederum sind nicht nur korrosionsbeständig, sondern auch äußerst hitzebeständig. Darüber hinaus haben sie eine elektrisch isolierende Wirkung und können sogar in Umgebungen mit Säuren und Laugen eingesetzt werden.
Linsenkopfschrauben sind je nach Anforderung und Anwendung unterschiedlichen Umweltbedingungen und Einflüssen ausgesetzt. Linsenkopfschrauben können daher mit unterschiedlichen Beschichtungen versehen sein. Diese einzelnen Beschichtungen bzw. Oberflächenbehandlungen dienen dem Schutz der Linsenkopfschrauben. Insbesondere dem Korrosionsschutz kommt dabei eine bedeutende Rolle zu. Linsenkopfschrauben aus blankem Stahl, zum Beispiel, haben keine weitere Oberflächenbeschichtung. Stahlschrauben würden daher mit der Zeit oxidieren und schwarz werden. Blanker Stahl rostet schnell und bietet keinen Schutz gegen Korrosion. Solche Linsenkopfschrauben werden mit einer Oberflächenbehandlung versehen, um die Schraube unter anderem widerstandsfähiger gegen Korrosion zu machen.
Linsenkopfschrauben von MISUMI werden mit chromatierter (III-wertig) Oberflächenbehandlung angeboten. Beim Chromatieren wird mithilfe von Chromsäure eine Chromschicht auf das Werkstück aufgebracht. Darüber hinaus gibt es noch zahlreiche andere Oberflächenbehandlungen, wie zum Beispiel das Vernickeln, Brünieren, Lackieren oder Verkupfern. Je nach Verfahren werden auf die Oberfläche der Werkstücke spezielle Beschichtungen mit entsprechenden Eigenschaften aufgebracht. Neben Korrosionsschutz bieten solche behandelten Oberflächen auch Schutz vor Verschleiß, Abrieb und anderen Einflüssen.
Linsenkopfschrauben können mit einem Vollgewinde oder Teilgewinde ausgestattet sein. Linsenkopfschrauben mit Vollgewinde haben ein durchgehendes Gewinde über die gesamte Länge der Schraube. Da das Gewinde über die gesamte Länge verläuft, wird die Belastung gleichmäßig verteilt und sie können tiefer in das gewünschte Material eingedreht werden. Bei einem Teilgewinde ist nur der untere Teil des Schafts der Linsenkopfschraube mit einem Gewinde versehen. Der glatte Abschnitt ohne Gewinde sollte dabei mindestens so lang sein, wie die Stärke des zu verbindenden Bauteils. Dadurch kann das Gewinde sicher im unteren Bauteil verankert werden, während das obere Bauteil mithilfe des Schraubenkopfes fest an das untere Bauteil herangezogen wird.
In unserem Online-Shop finden Sie Linsenkopfschrauben mit Schlitzantrieb. Weitere typische Antriebe sind der Kreuzschlitz oder auch der PlusMinus-Antrieb. Der Längsschlitz zählt wohl zu den ältesten Antriebsprofilen. Schrauben mit Längsschlitz-Antrieb lassen sich leicht installieren, da kein spezielles Werkzeug benötigt wird.
Ein Kreuzschlitz bietet eine bessere Griffigkeit bzw. einen besseren Kraftschluss als ein einfacher Schlitz. Das Risiko, mit dem Schraubendreher abzurutschen, ist demnach viel geringer. Ein weiterer Vorteil ist, dass Kreuzschlitzschrauben nicht nur mit höherem Drehmoment angezogen, sondern auch mit angetriebenen Werkzeugen eingedreht und wieder gelöst werden können.
Das Profil von PlusMinus-Schrauben ist eine Kombination aus Kreuzschlitz und Schlitz. Es handelt sich dabei um eine Weiterentwicklung des Kreuzschlitzes. Die Profilkombination dieser Schrauben sorgt dafür, dass der Schraubendreher nicht so leicht herausrutschen kann, und gewährleistet gleichzeitig eine höhere Drehmomentübertragung.
Linsenkopfschrauben bzw. Halbrundkopfschrauben sind in verschiedenen Anwendungen weit verbreitet, insbesondere wenn es darum geht, Abdeckungen und Gehäuse sicher zu befestigen. Darüber hinaus eignen sie sich für die Befestigung von Metallprofilen, Montagewinkeln, Profilwinkel und Metallbeschlägen. In Kombination mit Gewindeeinsätzen kommen Linsenkopfschrauben auch in Universalgehäusen zum Einsatz. Die Gewindeeinsätze bzw. Metallhülsen sind in die Kunststoffteile eingebettet und schaffen so ein robustes Gewinde für die Schrauben. In unserem Online-Shop finden Sie außerdem nützliches Zubehör, wie zum Beispiel Unterlegscheiben, Muttern oder Kombischrauben. Für die Aufbewahrung eignen sich unsere vielfältigen Stapelboxen und Koffer für Kleinteile.
Anwendungsbeispiel - Falttür mit Betätigungsfunktion zum Öffnen/Schließen
(1/ 2) Konstruktionsprofil (3) Profilendkappen (4) Winkelverbinder (5) Nutensteine (6) Magnetverschlüsse (7)Türendschalter (8/15) Scharniere (9) Handgriff (10) Vierkantmuttern (11/12/13) Linsenkopfschrauben (14) Gewindeeinsätze
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenngröße Schraube (M) | Länge L (mm) (mm) | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.07 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | 4 | [Stahl] JIS-SWCH Äquiv. | [Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig) | |
1.01 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | 5 | [Stahl] JIS-SWCH Äquiv. | [Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig) | |
1.01 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 3 | 6 | [Stahl] JIS-SWCH Äquiv. | [Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig) | |
1.02 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 3 | 8 | [Stahl] JIS-SWCH Äquiv. | [Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig) | |
1.02 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | 10 | [Stahl] JIS-SWCH Äquiv. | [Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig) | |
1.02 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | 12 | [Stahl] JIS-SWCH Äquiv. | [Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig) | |
1.07 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | 4 | [Stahl] JIS-SWCH Äquiv. | [Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig) | |
1.05 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | 5 | [Stahl] JIS-SWCH Äquiv. | [Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig) | |
1.06 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | 6 | [Stahl] JIS-SWCH Äquiv. | [Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig) | |
1.07 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | 8 | [Stahl] JIS-SWCH Äquiv. | [Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig) | |
1.07 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 4 | 10 | [Stahl] JIS-SWCH Äquiv. | [Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig) | |
1.08 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | 12 | [Stahl] JIS-SWCH Äquiv. | [Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig) | |
1.07 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 4 | 15 | [Stahl] JIS-SWCH Äquiv. | [Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig) | |
1.12 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 5 | 5 | [Stahl] JIS-SWCH Äquiv. | [Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig) | |
1.09 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | 6 | [Stahl] JIS-SWCH Äquiv. | [Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig) | |
1.10 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 5 | 8 | [Stahl] JIS-SWCH Äquiv. | [Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig) | |
1.11 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 5 | 10 | [Stahl] JIS-SWCH Äquiv. | [Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig) | |
1.12 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | 12 | [Stahl] JIS-SWCH Äquiv. | [Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig) | |
1.11 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 5 | 15 | [Stahl] JIS-SWCH Äquiv. | [Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig) | |
1.11 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | 20 | [Stahl] JIS-SWCH Äquiv. | [Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig) | |
1.15 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 8 | [Stahl] JIS-SWCH Äquiv. | [Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig) | |
1.16 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 10 | [Stahl] JIS-SWCH Äquiv. | [Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig) | |
1.16 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 12 | [Stahl] JIS-SWCH Äquiv. | [Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig) | |
1.15 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 6 | 15 | [Stahl] JIS-SWCH Äquiv. | [Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig) | |
1.17 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 20 | [Stahl] JIS-SWCH Äquiv. | [Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig) | |
1.07 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | 2 | 3 | [Edelstahl] EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | |
1.07 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | 2 | 4 | [Edelstahl] EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | |
1.07 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 2 | 5 | [Edelstahl] EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | |
1.07 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | 2 | 6 | [Edelstahl] EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | |
1.07 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | 2 | 8 | [Edelstahl] EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | |
1.07 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | 2.5 | 3 | [Edelstahl] EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | |
1.07 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | 2.5 | 4 | [Edelstahl] EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | |
1.07 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2.5 | 5 | [Edelstahl] EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | |
1.07 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 2.5 | 6 | [Edelstahl] EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | |
1.99 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | - | - | - | - | |
1.07 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | 2.5 | 10 | [Edelstahl] EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | |
1.07 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2.6 | 3 | [Edelstahl] EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | |
1.07 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | 2.6 | 4 | [Edelstahl] EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | |
1.07 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | 2.6 | 5 | [Edelstahl] EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | |
1.07 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | 2.6 | 6 | [Edelstahl] EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | |
1.07 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | 2.6 | 8 | [Edelstahl] EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | |
1.07 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | 2.6 | 10 | [Edelstahl] EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | |
1.09 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | 4 | [Edelstahl] EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | |
1.07 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 3 | 5 | [Edelstahl] EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | |
1.07 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 3 | 6 | [Edelstahl] EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | |
1.07 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | 8 | [Edelstahl] EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | |
1.07 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | 10 | [Edelstahl] EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | |
1.07 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | |
1.13 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 4 | 4 | [Edelstahl] EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | |
1.09 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | 4 | 5 | [Edelstahl] EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | |
1.09 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | 6 | [Edelstahl] EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | |
1.09 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | |
1.09 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | 10 | [Edelstahl] EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | |
1.09 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 4 | 12 | [Edelstahl] EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | |
1.09 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | 4 | 15 | [Edelstahl] EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | |
1.13 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | 6 | [Edelstahl] EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | |
1.13 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | 5 | 8 | [Edelstahl] EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | |
1.13 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 5 | 10 | [Edelstahl] EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | |
2.00 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | 5 | 12 | [Edelstahl] EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | |
1.13 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 5 | 15 | [Edelstahl] EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang |
Loading...
Zurück zur Kategorie Linsenkopfschrauben
MxP (Regelgewinde) | A | E | Kreuzschlitz Nr. |
2x0.4 | 4.5 | 1.2 | 1 |
2.5x0.45 | 5.7 | 1.5 | 1 |
2.6x0.45 | 5.9 | 1.6 | 1 |
3x0.5 | 6.9 | 1.9 | 1 |
4x0.7 | 9.4 | 2.5 | 2 |
5x0.8 | 11.8 | 3.1 | 2 |
6x1.0 | 14 | 3.7 | 3 |
Teilenummer | Stückpreis | Mengen-Rabatt | |||||
Ausführung | M | - | L | 1 ~ 29 Stk. | 30 ~ 99 Stk. | 100 ~ 249 Stk. | 250 ~ 500 Stk. |
BTRSS | 3 | - | 4 | ||||
5 | |||||||
6 | |||||||
8 | |||||||
10 | |||||||
12 | |||||||
4 | - | 4 | |||||
5 | |||||||
6 | |||||||
8 | |||||||
10 | |||||||
12 | |||||||
15 | |||||||
5 | - | 5 | |||||
6 | |||||||
8 | |||||||
10 | |||||||
12 | |||||||
15 | |||||||
20 | |||||||
6 | - | 8 | |||||
10 | |||||||
12 | |||||||
15 | |||||||
20 |
Teilenummer | Stückpreis | Mengen-Rabatt | |||||
Ausführung | M | - | L | 1 ~ 29 Stk. | 30 ~ 99 Stk. | 100 ~ 149 Stk. | 150 ~ 500 Stk. |
TRSS | 2 | - | 3 | ||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
8 | |||||||
2.5 | - | 3 | |||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
8 | |||||||
10 | |||||||
2.6 | - | 3 | |||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
8 | |||||||
10 | |||||||
3 | - | 4 | |||||
5 | |||||||
6 | |||||||
8 | |||||||
10 | |||||||
12 | |||||||
4 | - | 4 | |||||
5 | |||||||
6 | |||||||
8 | |||||||
10 | |||||||
12 | |||||||
15 | |||||||
5 | - | 6 | |||||
8 | |||||||
10 | |||||||
12 | |||||||
15 | |||||||
20 | |||||||
6 | - | 8 | |||||
10 | |||||||
12 | |||||||
15 | |||||||
20 |
Genaue Form | Fachwerk | Montagebohrung, Form | Kreuz-schlitz | Spitzenform | Flaches Ende |
---|---|---|---|---|---|
Zusätzliche Form | Standard | Gewindeart | Metrisches Regelgewinde | Standardausführung | Standard (rund) |
Verkaufseinheit | Kleine Mengen (Verfügbar ab 1 Stk.) | Anwendung | Standard | Mit Schraube | Mit Vollgewinde |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Nenngröße Schraube (M)
Länge L (mm)(mm)
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Was ist das Besondere an Linsenkopfschrauben?
Linsenkopfschrauben zeichnen sich durch ihren flachen, abgerundeten Kopf aus, welcher der Form einer Linse ähnelt. Das Besondere daran ist, dass der Kopf aufgrund eben dieser abgerundeten Form keine scharfen oder spitzen Kanten besitzt. Die Schraube verfügt somit über ein deutlich geringeres Verletzungsrisiko als andere Schrauben.
Wie wähle ich die passende Linsenkopfschraube für meine Anwendung aus?
Linsenkopfschrauben gibt es in unterschiedlichen Ausführungen. Bei empfindlicheren Materialien eignen sich zum Beispiel Linsenschrauben mit Flansch bzw. Bund. Durch den Flansch wird die Belastung nach dem Anziehen der Schraube auf eine größere Fläche verteilt, wodurch wiederum der Werkstoff des Bauteils geschont wird. Falls ein ungewolltes Lockern oder Lösen der Schraube unbedingt vermieden werden muss, eignen sich beispielsweise Linsenkopfschrauben mit integriertem Schraubensicherungslack.
Benötige ich spezielles Werkzeug zum Installieren und Entfernen von Linsenkopfschrauben?
Schraubendreher sind die häufigsten Werkzeuge für das Installieren und Entfernen von Linsenkopfschrauben. Der verwendete Schraubendreher sollte zur Art des Schraubenantriebs passen, zum Beispiel Schlitz, Kreuzschlitz oder Plusminus.
Nach welchen Normen werden Linsenkopfschrauben hergestellt?
Unterschiedliche Normen legen nicht nur die Abmessungen und Gewindearten für Linsenkopfschrauben fest, sondern auch Qualitätsstandards, Toleranzen, Materialanforderungen und andere technische Spezifikationen. Unsere Linsenkopfschrauben werden ähnlich ISO 7380, DIN 7380-1, und DIN 7985 hergestellt.