Linsenkopfschrauben / Kreuzschlitz / Stahl / rostfreier Stahl / verchromt

Linsenkopfschrauben / Kreuzschlitz / Stahl / rostfreier Stahl / verchromt

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 2 - 20 (mm) / [Material] Stahl, Edelstahl / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt, Chromatiert (III-wertig) / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde (ISO-Gewinde)




Brauchen Sie neue Linsenkopfschrauben? Dann sehen Sie sich dieses Modell von MISUMI doch einmal genauer an. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Stahl und aus Edelstahl. Dieses metrische Regelgewinde (ISO-Gewinde) ist in den Größen 2 - 20 (mm) erhältlich. Die Oberfläche gibt es in den folgenden Ausführungen: Unbehandelt, Chromatiert (III-wertig). Die Linsenkopfschrauben in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.

  • Auf Lager

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Zurück zur Kategorie Linsenkopfschrauben

Technische Zeichnung von Linsenkopfschrauben

Technische Zeichnung von Linsenkopfschraube
Technische Zeichnung im neuen Fenster öffnen

 

Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Basiseigenschaften von Linsenkopfschrauben (z.B. Werkstoff, Härte, Beschichtung, Toleranz)

Ausführung Werkstoff Oberflächenbehandlung
BKJJIS-SWCH äquiv.Galvanisch verzinkt
NKJEN 1.4301 äquiv.-

Weitere Spezifikationen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Zusammensetzung eines Produktcodes von Linsenkopfschrauben

Teilenummer
NKJ3-6

Generelle Informationen zu Linsenkopfschrauben

 

Linsenkopfschrauben Sortiment - Kreuzschlitzschrauben - Linsenschrauben - Halbrundschrauben - Halbrundkopfschrauben - Schrauben Box

 

Auswahldetails von Linsenkopfschrauben

- Kopfform: Linsenkopf
- Gewindedurchmesser: M2 bis M6
- Länge: 2 bis 20 mm
- Werkstoff: Stahl, Edelstahl
- Oberflächenbehandlung: unbehandelt, chromatiert (III-wertig)
- Antrieb: Kreuzschlitz
- Spitzenform: Flaches Ende
- Gewindeart: Außengewinde
- Gewindeart: Metrisches Regelgewinde (ISO-Gewinde)
- Gewinde: Vollgewinde

 

Grundlagen / Beschreibung von Linsenkopfschrauben

Linsenkopfschraube ist eine der vielen Bezeichnungen für Halbrundkopfschraube. Darüber hinaus werden sie auch Linsenschraube genannt. Linsenkopfschrauben zeichnen sich durch ihren charakteristischen Linsenkopf aus, der eine flache, abgerundete Oberfläche besitzt. Im Gegensatz zu anderen Kopfformen, wie zum Beispiel dem Senkkopf, liegt der Linsenkopf auf der Oberfläche auf. Des Weiteren zeichnen sich Linsenkopfschrauben durch ein geringes Verletzungsrisiko aus: Ihre runde Kopfform weist im Vergleich zu Sechskantschrauben keine spitzen oder scharfen Kanten auf, weshalb das Risiko für Verletzungen minimiert wird.

 

Materialien von Linsenkopfschrauben und ihre Vorteile

MISUMI bietet Linsenkopfschrauben aus Edelstahl und Stahl an. Stahlschrauben sind eine der am häufigsten verwendeten Schraubenarten. Sie zeichnen sich durch ihre hohe Festigkeit aus. Edelstahlschrauben bieten im Gegensatz zu Stahlschrauben den Vorteil, dass sie nicht bzw. nur sehr schwer korrodieren. Sie eignen sich daher für den Einsatz in Umgebungen mit hoher Feuchtigkeit.

Neben Edelstahl und Stahl können Linsenkopfschrauben auch aus anderen Materialien bestehen. Messingschrauben, zum Beispiel, bestehen hauptsächlich aus Kupfer und Zink, wobei der Anteil an Nickel die Korrosionsbeständigkeit bestimmt. Messingschrauben rosten nicht und sind nicht magnetisch. Aluminium zeichnet sich durch sein äußerst niedriges Gewicht aus, sowie durch seine gute Leitfähigkeit und Wärmeleitfähigkeit. Titanschrauben sind trotz ihrer hohen Festigkeit und Dichte sehr leicht. Titanschrauben und Aluminiumschrauben werden daher in Anwendungsfällen eingesetzt, wo Gewicht eingespart werden muss. Keramikschrauben wiederum sind nicht nur korrosionsbeständig, sondern auch äußerst hitzebeständig. Darüber hinaus haben sie eine elektrisch isolierende Wirkung und können sogar in Umgebungen mit Säuren und Laugen eingesetzt werden.

 

Oberflächenbehandlungen von Linsenkopfschrauben und ihre Vorteile

Linsenkopfschrauben sind je nach Anforderung und Anwendung unterschiedlichen Umweltbedingungen und Einflüssen ausgesetzt. Linsenkopfschrauben können daher mit unterschiedlichen Beschichtungen versehen sein. Diese einzelnen Beschichtungen bzw. Oberflächenbehandlungen dienen dem Schutz der Linsenkopfschrauben. Insbesondere dem Korrosionsschutz kommt dabei eine bedeutende Rolle zu. Linsenkopfschrauben aus blankem Stahl, zum Beispiel, haben keine weitere Oberflächenbeschichtung. Stahlschrauben würden daher mit der Zeit oxidieren und schwarz werden. Blanker Stahl rostet schnell und bietet keinen Schutz gegen Korrosion. Solche Linsenkopfschrauben werden mit einer Oberflächenbehandlung versehen, um die Schraube unter anderem widerstandsfähiger gegen Korrosion zu machen.
Linsenkopfschrauben von MISUMI werden mit chromatierter (III-wertig) Oberflächenbehandlung angeboten. Beim Chromatieren wird mithilfe von Chromsäure eine Chromschicht auf das Werkstück aufgebracht. Darüber hinaus gibt es noch zahlreiche andere Oberflächenbehandlungen, wie zum Beispiel das Vernickeln, Brünieren, Lackieren oder Verkupfern. Je nach Verfahren werden auf die Oberfläche der Werkstücke spezielle Beschichtungen mit entsprechenden Eigenschaften aufgebracht. Neben Korrosionsschutz bieten solche behandelten Oberflächen auch Schutz vor Verschleiß, Abrieb und anderen Einflüssen.

 

Gewindeausführungen von Linsenkopfschrauben

Linsenkopfschrauben können mit einem Vollgewinde oder Teilgewinde ausgestattet sein. Linsenkopfschrauben mit Vollgewinde haben ein durchgehendes Gewinde über die gesamte Länge der Schraube. Da das Gewinde über die gesamte Länge verläuft, wird die Belastung gleichmäßig verteilt und sie können tiefer in das gewünschte Material eingedreht werden. Bei einem Teilgewinde ist nur der untere Teil des Schafts der Linsenkopfschraube mit einem Gewinde versehen. Der glatte Abschnitt ohne Gewinde sollte dabei mindestens so lang sein, wie die Stärke des zu verbindenden Bauteils. Dadurch kann das Gewinde sicher im unteren Bauteil verankert werden, während das obere Bauteil mithilfe des Schraubenkopfes fest an das untere Bauteil herangezogen wird.

 

Antriebe von Linsenkopfschrauben

In unserem Online-Shop finden Sie Linsenkopfschrauben mit Schlitzantrieb. Weitere typische Antriebe sind der Kreuzschlitz oder auch der PlusMinus-Antrieb. Der Längsschlitz zählt wohl zu den ältesten Antriebsprofilen. Schrauben mit Längsschlitz-Antrieb lassen sich leicht installieren, da kein spezielles Werkzeug benötigt wird.
Ein Kreuzschlitz bietet eine bessere Griffigkeit bzw. einen besseren Kraftschluss als ein einfacher Schlitz. Das Risiko, mit dem Schraubendreher abzurutschen, ist demnach viel geringer. Ein weiterer Vorteil ist, dass Kreuzschlitzschrauben nicht nur mit höherem Drehmoment angezogen, sondern auch mit angetriebenen Werkzeugen eingedreht und wieder gelöst werden können.
Das Profil von PlusMinus-Schrauben ist eine Kombination aus Kreuzschlitz und Schlitz. Es handelt sich dabei um eine Weiterentwicklung des Kreuzschlitzes. Die Profilkombination dieser Schrauben sorgt dafür, dass der Schraubendreher nicht so leicht herausrutschen kann, und gewährleistet gleichzeitig eine höhere Drehmomentübertragung.

 

Einsatzgebiete und Zubehör von Linsenkopfschrauben

Linsenkopfschrauben bzw. Halbrundkopfschrauben sind in verschiedenen Anwendungen weit verbreitet, insbesondere wenn es darum geht, Abdeckungen und Gehäuse sicher zu befestigen. Darüber hinaus eignen sie sich für die Befestigung von Metallprofilen, Montagewinkeln, Profilwinkel und Metallbeschlägen. In Kombination mit Gewindeeinsätzen kommen Linsenkopfschrauben auch in Universalgehäusen zum Einsatz. Die Gewindeeinsätze bzw. Metallhülsen sind in die Kunststoffteile eingebettet und schaffen so ein robustes Gewinde für die Schrauben. In unserem Online-Shop finden Sie außerdem nützliches Zubehör, wie zum Beispiel Unterlegscheiben, Muttern oder Kombischrauben. Für die Aufbewahrung eignen sich unsere vielfältigen Stapelboxen und Koffer für Kleinteile.

Anwendungsbeispiele für Linsenkopfschrauben

Anwendungsbeispiel Falttür - Aluminiumprofilrahmen - Aluminiumprofilrahmen mit Linsenkopfschrauben

Anwendungsbeispiel - Falttür mit Betätigungsfunktion zum Öffnen/Schließen

(1/ 2) Konstruktionsprofil (3) Profilendkappen (4) Winkelverbinder (5) Nutensteine (6) Magnetverschlüsse (7)Türendschalter (8/15) Scharniere (9) Handgriff (10) Vierkantmuttern (11/12/13) Linsenkopfschrauben (14) Gewindeeinsätze

 

 

Industrie Anwendungen

3D-Drucker Industrie
Automobilindustrie
Pharmaindustrie
Verpackungsindustrie

 

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
BKJ2-2
BKJ2-3
BKJ2-4
BKJ2-5
BKJ2-6
BKJ2-8
BKJ2-10
BKJ3-3
BKJ3-4
BKJ3-5
BKJ3-6
BKJ3-8
BKJ3-10
BKJ3-12
BKJ4-4
BKJ4-5
BKJ4-6
BKJ4-8
BKJ4-10
BKJ4-12
BKJ4-15
BKJ5-6
BKJ5-8
BKJ5-10
BKJ5-12
BKJ5-15
BKJ6-10
BKJ6-12
BKJ6-15
BKJ6-20
NKJ2-2
NKJ2-3
NKJ2-4
NKJ2-5
NKJ2-6
NKJ2-8
NKJ2-10
NKJ2.5-3
NKJ2.5-4
NKJ2.5-5
NKJ2.5-6
NKJ2.5-8
NKJ2.5-10
NKJ2.6-3
NKJ2.6-4
NKJ2.6-5
NKJ2.6-6
NKJ2.6-8
NKJ2.6-10
NKJ3-3
NKJ3-4
NKJ3-5
NKJ3-6
NKJ3-8
NKJ3-10
NKJ3-12
NKJ4-4
NKJ4-5
NKJ4-6
NKJ4-8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm)
(mm)
Werkstoff Oberflächenbehandlung

1.01 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1022[Stahl] JIS-SWCH Äquiv.[Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig)

1.01 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1023[Stahl] JIS-SWCH Äquiv.[Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig)

1.01 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1024[Stahl] JIS-SWCH Äquiv.[Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig)

1.01 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1025[Stahl] JIS-SWCH Äquiv.[Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig)

1.01 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1026[Stahl] JIS-SWCH Äquiv.[Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig)

1.01 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1028[Stahl] JIS-SWCH Äquiv.[Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig)

1.01 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10210[Stahl] JIS-SWCH Äquiv.[Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig)

1.00 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1033[Stahl] JIS-SWCH Äquiv.[Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig)

1.00 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1034[Stahl] JIS-SWCH Äquiv.[Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig)

1.00 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1035[Stahl] JIS-SWCH Äquiv.[Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig)

1.02 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1036[Stahl] JIS-SWCH Äquiv.[Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig)

1.02 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1038[Stahl] JIS-SWCH Äquiv.[Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig)

1.01 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10310[Stahl] JIS-SWCH Äquiv.[Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig)

1.02 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10312[Stahl] JIS-SWCH Äquiv.[Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig)

1.01 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1044[Stahl] JIS-SWCH Äquiv.[Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig)

1.02 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1045[Stahl] JIS-SWCH Äquiv.[Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig)

1.03 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1046[Stahl] JIS-SWCH Äquiv.[Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig)

1.06 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1048[Stahl] JIS-SWCH Äquiv.[Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig)

1.05 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10----

1.06 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10412[Stahl] JIS-SWCH Äquiv.[Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig)

1.05 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10415[Stahl] JIS-SWCH Äquiv.[Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig)

1.03 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1056[Stahl] JIS-SWCH Äquiv.[Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig)

1.07 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1058[Stahl] JIS-SWCH Äquiv.[Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig)

1.08 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10510[Stahl] JIS-SWCH Äquiv.[Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig)

1.08 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10512[Stahl] JIS-SWCH Äquiv.[Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig)

1.08 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10515[Stahl] JIS-SWCH Äquiv.[Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig)

1.10 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10610[Stahl] JIS-SWCH Äquiv.[Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig)

1.09 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10612[Stahl] JIS-SWCH Äquiv.[Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig)

1.10 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10615[Stahl] JIS-SWCH Äquiv.[Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig)

1.10 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10620[Stahl] JIS-SWCH Äquiv.[Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig)

1.05 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1022[Edelstahl] EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang

1.02 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1023[Edelstahl] EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang

1.02 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1024[Edelstahl] EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang

1.02 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1025[Edelstahl] EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang

1.02 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1026[Edelstahl] EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang

1.02 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1028[Edelstahl] EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang

1.02 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10210[Edelstahl] EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang

1.99 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102.53[Edelstahl] EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang

1.05 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

102.54[Edelstahl] EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang

1.05 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102.55[Edelstahl] EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang

1.05 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10----

1.05 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10----

1.05 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

102.510[Edelstahl] EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang

1.05 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102.63[Edelstahl] EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang

1.05 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -2.64[Edelstahl] EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang

1.05 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -2.65[Edelstahl] EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang

1.05 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -2.66[Edelstahl] EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang

1.05 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -2.68[Edelstahl] EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang

1.05 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -2.610[Edelstahl] EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang

1.08 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1033[Edelstahl] EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang

1.06 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1034[Edelstahl] EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang

1.06 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1035[Edelstahl] EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang

1.06 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1036[Edelstahl] EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang

1.06 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1038[Edelstahl] EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang

1.06 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10310[Edelstahl] EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang

1.06 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10312[Edelstahl] EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang

1.08 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1044[Edelstahl] EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang

1.07 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10----

1.07 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1046[Edelstahl] EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang

1.07 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1048[Edelstahl] EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang

Loading...

Zurück zur Kategorie Linsenkopfschrauben

Technische Zeichnung von Linsenkopfschrauben

Technische Zeichnung von Linsenkopfschrauben
Technische Zeichnung im neuen Fenster öffnen

 

Spezifikationstabellen

 

MxP (Regelgewinde)AEKreuzschlitz Nr.
2x0.43.51.31
2,5x0.454.51.71
2,6x0.454.51.71
3x0.55.522
4x0.772.62
5x0.893.32
6x1.010.53.93

 ■ BKJ (chromatiert (III-wertig)
TeilenummerStückpreisMengen-Rabatt
AusführungM-L1 ~ 29 Stk.30 ~ 99 Stk.100 ~ 299 Stk.300 ~ 500 Stk.
BKJ2-2    
  3
  4
  5
  6
  8
  10
3-3    
  4
  5
  6
  8
  10
  12
4-4    
  5
  6
  8
  10
  12
  15
5-6    
  8
  10
  12
  15
6-10    
  12
  15
  20

 ■ NKJ (Edelstahl)
TeilenummerStückpreisMengen-Rabatt
AusführungM-L1 ~ 29 Stk.30 ~ 99 Stk.100 ~ 149 Stk.150 ~ 500 Stk.
 2-2    
NKJ  3    
  4
  5
  6
  8
  10
2.5-3    
  4
  5
  6
  8
  10
2.6-3    
  4
  5
  6
  8
  10
3-3    
  4    
  5
  6
  8
  10
  12
4-4    
  5    
  6
  8
  10
  12
  15
5-6    
  8
  10
  12
  15
  20
6-10    
  12
  15
  20

Grundlegende Informationen

Genaue Form Linsenkopf Montagebohrung, Form Kreuz-schlitz Spitzenform Flaches Ende
Zusätzliche Form Standard Gewindeart Metrisches Regelgewinde Standardausführung Standard (rund)
Verkaufseinheit Kleine Mengen (Verfügbar ab 1 Stk.) Anwendung Standard Mit Schraube Mit Vollgewinde

FAQ – Häufig gestellte Fragen

Frage:

Was ist das Besondere an Linsenkopfschrauben?

Antwort:

Linsenkopfschrauben zeichnen sich durch ihren flachen, abgerundeten Kopf aus, welcher der Form einer Linse ähnelt. Das Besondere daran ist, dass der Kopf aufgrund eben dieser abgerundeten Form keine scharfen oder spitzen Kanten besitzt. Die Schraube verfügt somit über ein deutlich geringeres Verletzungsrisiko als andere Schrauben.

Frage:

Wie wähle ich die passende Linsenkopfschraube für meine Anwendung aus?

Antwort:

Linsenkopfschrauben gibt es in unterschiedlichen Ausführungen. Bei empfindlicheren Materialien eignen sich zum Beispiel Linsenschrauben mit Flansch bzw. Bund. Durch den Flansch wird die Belastung nach dem Anziehen der Schraube auf eine größere Fläche verteilt, wodurch wiederum der Werkstoff des Bauteils geschont wird. Falls ein ungewolltes Lockern oder Lösen der Schraube unbedingt vermieden werden muss, eignen sich beispielsweise Linsenkopfschrauben mit integriertem Schraubensicherungslack.

Frage:

Benötige ich spezielles Werkzeug zum Installieren und Entfernen von Linsenkopfschrauben?

Antwort:

Schraubendreher sind die häufigsten Werkzeuge für das Installieren und Entfernen von Linsenkopfschrauben. Der verwendete Schraubendreher sollte zur Art des Schraubenantriebs passen, zum Beispiel Schlitz, Kreuzschlitz oder Plusminus.

Frage:

Nach welchen Normen werden Linsenkopfschrauben hergestellt?

Antwort:

Unterschiedliche Normen legen nicht nur die Abmessungen und Gewindearten für Linsenkopfschrauben fest, sondern auch Qualitätsstandards, Toleranzen, Materialanforderungen und andere technische Spezifikationen. Unsere Linsenkopfschrauben werden ähnlich ISO 7380, DIN 7380-1, und DIN 7985 hergestellt.

Weitere FAQ anzeigen Schließen

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support