Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung |
PMST | EN AW-5052 Äquiv. | - |
PMUT | EN 1.4301 Äquiv. | - |
Teilenummer | - | A | - | B | - | T |
PMUT | - | 200 | - | 300 | - | 0.6 |
Teilenummer | Auswahl | Stückpreis | P | Relative freie Lochfläche (%) | ||
Ausführung | A | B | T | |||
PMST | 200 | 300 | 0.3 | 9 | 40.3 | |
300 | 400 | |||||
PMUT | 200 | 300 | 0.6 | |||
300 | 400 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
PMST-300-400-0.3 |
PMST-[200,300]-[300,400]-0.3 |
PMUT-200-300-0.6 |
PMUT-300-400-0.6 |
PMUT-[200,300]-[300,400]-0.6 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff | Länge A (mm) | Breite B (mm) | Dicke T (mm) | Mit oder ohne Montagebohrung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.65 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | EN AW-5052 Äquiv. | 300 | 400 | 0.3 | Not Provided | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | EN AW-5052 Äquiv. | 200 ~ 300 | 300 ~ 400 | 0.3 | Provided | ||
9.87 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | ||
18.86 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | 200 ~ 300 | 300 ~ 400 | 0.6 | Provided |
Loading...
Spezifikationen | Framed Punching Metal | Lochungs-Ø D(φ) | 6 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff
Länge A(mm)
Breite B(mm)
Dicke T(mm)
Mit oder ohne Montagebohrung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften