• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Aufschraub-Haken (Lochbild vertikal, horizontal)

Aufschraub-Haken (Lochbild vertikal, horizontal)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Aufschraub-Haken (Lochbild vertikal, horizontal)
  • Aufschraub-Haken (Lochbild vertikal, horizontal)
  • Mengenrabatt
[Merkmale] Haken aus rostfreiem Stahl (EN 1.4301 Equiv. (gesintert)). Geeignet für die Montage an Aluminiumprofilen usw.
Haken:Verwandte bildanzeige
AusführungWerkstoffOberflächenbehandlung
Form J Form T
HKKJHKKTEN 1.4301 Äquiv.Poliert

Spezifikationen

Teilenummer
HKKJ
HKKT
TeilenummerZulässige Last
(N)
Masse
(g)
StückpreisMengen-Rabatt
Ausführung1 ~ 9 Stk.10~50
HKKJ19636
HKKT45

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
HKKJ
HKKT
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Modell

9.17 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Shape J

9.17 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Shape T

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Haken:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Werkstoff EN 1.4301 Äquiv. Oberflächenbehandlung Buffed Surface

Ergänzungsartikel

Technischer Support