Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Bürstenfaser | Rohr, Buchse, Verbindungsteil |
BRUSNR | Nylon 6 | EN 1.4301 äquiv. |
Teilenummer | - | D | - | L | - | L1 |
BRUSNR20 | - | 80 | - | 150 | - | 100 |
Teilenummer | d auswählen | L Auswahl | L1 5mm-Schritte | V | h | d | H | M | Korrekte Motorleistung (Einheit: kW) Referenzwert | |
Ausführung | D1 | |||||||||
BRUSNR | 20 | 50 | 100 150 250 350 | 20~320 L1≤L-30 | 12 | 3.5 | 0.21 | 11.5 | 4 | 0.4 |
60 | 16.5 | |||||||||
80 | 26.5 | 0.75 | ||||||||
100 | 36.5 | |||||||||
30 | 70 | 20 | 5.5 | 0.295 | 14.5 | 5 | 0.4 | |||
80 | 19.5 | |||||||||
100 | 29.5 | 0.75 | ||||||||
120 | 39.5 | 1.25 |
L | V |
100 | H9 |
150 | |
250 | |
350 | +0.1/0 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
BRUSNR20-[50,60,80,100]-[100,150,250,350]-[20-320/5] |
BRUSNR30-[70,80,100,120]-[100,150,250,350]-[20-320/5] |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Wellen-Ø D1 (Ø) | Bürsten-Ø D (mm) | D (mm) | L (mm) | L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 Arbeitstage | 10 | 20 | 50,60,80,100 | 50 ~ 100 | 100 ~ 350 | 20 ~ 320 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | 30 | 70,80,100,120 | 70 ~ 120 | 100 ~ 350 | 20 ~ 320 |
Loading...
Werkstoff des Bürstenbesatzes | 6 Nylon |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Wellen-Ø D1(Ø)
Bürsten-Ø D(mm)
D(mm)
L(mm)
L1(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften