Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | |
Senkbohrung | Senkrechte Montage | ||
HBNTB | HBNUB | EN 1.1191 Äquiv. | Brüniert |
HBNTS | HBNUS | EN 1.4301 Äquiv. | — |
Teilenummer | - | W | - | H |
HBNTB10 HBNUS12 | - - | W8 W12 | - - | H20 H35 |
Teilenummer | W 1mm-Schritte | H 1mm-Schritte | A | P | B | C | S | d1 | d | h | Stückpreis | ||
Ausführung | DH7 | HBNTB | HBNTS | ||||||||||
Senkbohrung HBNTB HBNTS | 4 | 4~12 | 12~20 | 16 | 8 | 4 | 3 | 5.5 | 6.5 | 3.5 | 3.5 | ||
5 | |||||||||||||
6 | 6~12 | 14~25 | 20 | 10 | 6 | 4 | 7.5 | 8 | 4.5 | 4.5 | |||
8 | 17~25 | 8 | |||||||||||
10 | 17~30 | 10 | |||||||||||
12 | 10~20 | 22~35 | 28 | 14 | 12 | 5 | 9.5 | 9.5 | 5.5 | 5.5 | |||
13 | 22~35 | 13 | |||||||||||
14 | 12~22 | 26~40 | 32 | 16 | 14 |
Teilenummer | W 1mm-Schritte | H 1mm-Schritte | A | P | B | C | S | M | Stückpreis | ||
Ausführung | DH7 | HBNUB | HBNUS | ||||||||
Senkrechte Montage HBNUB HBNUS | 4 | 4~12 | 15~20 | 16 | 10 | 4 | 3 | 10 | M3 | ||
5 | |||||||||||
6 | 6~12 | 20~35 | 20 | 12 | 6 | 4 | 12 | M4 | |||
8 | 8 | ||||||||||
10 | 10 | ||||||||||
12 | 10~20 | 30~45 | 28 | 14 | 12 | 5 | 14 | M5 | |||
13 | 13 | ||||||||||
14 | 12~22 | 32 | 16 | 14 |
D | Ausführung HBNTB | Ausführung HGCCB (S.1582) | Ausführung HGCTB (S.1583) | ||||||||
Vertikal | Horizontal | Auflagefläche | Vertikal | Horizontal | Auflagefläche | Untersetzungsverhältnis | Vertikal | Horizontal | Auflagefläche | Untersetzungsverhältnis | |
4 | 16 | 16 | 256 | 12 | 25 | 300 | -15% | 28 | 28 | 784 | -67% |
5 | 16 | 16 | 256 | 19 | 32 | 608 | -15% | 32 | 32 | 1024 | -75% |
6 | 20 | 20 | 400 | 19 | 32 | 608 | -40% | 32 | 32 | 1024 | -61% |
8 | 20 | 20 | 400 | 19 | 32 | 608 | -34% | 38 | 38 | 1444 | -72% |
10 | 20 | 20 | 400 | 22 | 32 | 704 | -43% | 38 | 38 | 1444 | -72% |
12 | 28 | 28 | 784 | 22 | 38 | 836 | -6% | 45 | 45 | 2025 | -61% |
13 | 28 | 28 | 784 | 25 | 38 | 950 | -17% | 50 | 50 | 2500 | -69% |
14 | 32 | 32 | 1024 | 30 | 50 | 1500 | -32% | 50 | 50 | 2500 | -59% |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Befestigungsmethode | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Bohrungs-Ø D (Ø) | Breitenmaß W (mm) | H (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 Arbeitstage | 10 | Ausführung mit Senkbohrung | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 4 | 4 ~ 12 | 12 ~ 20 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | Ausführung mit Senkbohrung | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 5 | 4 ~ 12 | 12 ~ 20 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | Ausführung mit Senkbohrung | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 6 | 6 ~ 12 | 14 ~ 25 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | Ausführung mit Senkbohrung | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 8 | 6 ~ 12 | 17 ~ 25 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | Ausführung mit Senkbohrung | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 10 | 6 ~ 12 | 17 ~ 30 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | Ausführung mit Senkbohrung | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 12 | 10 ~ 20 | 22 ~ 35 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | Ausführung mit Senkbohrung | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 13 | 10 ~ 20 | 22 ~ 35 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | Ausführung mit Senkbohrung | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 14 | 12 ~ 22 | 26 ~ 40 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | Ausführung mit Senkbohrung | EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 4 | 4 ~ 12 | 12 ~ 20 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | Ausführung mit Senkbohrung | EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 5 | 4 ~ 12 | 12 ~ 20 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | Ausführung mit Senkbohrung | EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 6 | 6 ~ 12 | 14 ~ 25 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | Ausführung mit Senkbohrung | EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 8 | 6 ~ 12 | 17 ~ 25 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | Ausführung mit Senkbohrung | EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 10 | 6 ~ 12 | 17 ~ 30 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | Ausführung mit Senkbohrung | EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 12 | 10 ~ 20 | 22 ~ 35 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | Ausführung mit Senkbohrung | EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 13 | 10 ~ 20 | 22 ~ 35 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | Ausführung mit Senkbohrung | EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 14 | 12 ~ 22 | 26 ~ 40 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | senkrecht montiert | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 4 | 4 ~ 12 | 15 ~ 20 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | senkrecht montiert | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 5 | 4 ~ 12 | 15 ~ 20 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | senkrecht montiert | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 6 | 6 ~ 12 | 20 ~ 35 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | senkrecht montiert | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 8 | 6 ~ 12 | 20 ~ 35 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | senkrecht montiert | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 10 | 6 ~ 12 | 20 ~ 35 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | senkrecht montiert | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 12 | 10 ~ 20 | 30 ~ 45 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | senkrecht montiert | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 13 | 10 ~ 20 | 30 ~ 45 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | senkrecht montiert | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 14 | 12 ~ 22 | 30 ~ 45 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | senkrecht montiert | EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 4 | 4 ~ 12 | 15 ~ 20 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | senkrecht montiert | EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 5 | 4 ~ 12 | 15 ~ 20 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | senkrecht montiert | EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 6 | 6 ~ 12 | 20 ~ 35 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | senkrecht montiert | EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 8 | 6 ~ 12 | 20 ~ 35 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | senkrecht montiert | EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 10 | 6 ~ 12 | 20 ~ 35 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | senkrecht montiert | EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 12 | 10 ~ 20 | 30 ~ 45 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | senkrecht montiert | EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 13 | 10 ~ 20 | 30 ~ 45 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | senkrecht montiert | EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 14 | 12 ~ 22 | 30 ~ 45 |
Loading...
Ausführung | Scharnierlagerböcke | Modell | U-Form | montageposition | Standardmodell |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Befestigungsmethode
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Bohrungs-Ø D(Ø)
Breitenmaß W(mm)
H(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften