Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | Härte (JIS Hs) | Farbe | Betriebstemperatur Bereich | JIS Symbol | Anwendungen | Eigenschaften |
NGA | Nitrilkautschuk | 70±5 | Schwarz | -30~100°C | Klasse 1 A | Mineralölbeständigkeit | Hochwertiger Werkstoff mit hervorragender Öl-/Abrieb- und Wärmebeständigkeit. |
NGB | Nitrilkautschuk | 90±5 | Schwarz | -25~100°C | Klasse 1 B | Wärmebeständigkeit | Die Eigenschaften entsprechen fast denen der Klasse 1A, neben einer höheren Härte und einer besseren Druckbeständigkeit. |
NGSW | Silikonkautschuk | 50±5 | Milchweiß | -50~200°C | - | Dank der hervorragenden Wärme- und Kältebeständigkeit, deckt dieser Werkstoff im Bereich Synthetikgummi den größten Betriebstemperaturbereich ab. Für den Einsatz im Lebensmittelbereich geeignet. | |
NGSK | Silikonkautschuk | 70±5 | Scharlachrot | -50~200°C | Klasse 4 C | Wärmebeständigkeit | |
NGF | Fluorkautschuk | 70±5 | Schwarz | -15~200°C | Klasse 4 D | Wärmebeständigkeit | Beste Öl-/Chemikalien- und Wärmebeständigkeit unter den Synthetikgummis. Geeignet für zahlreiche Anwendungen. |
Teilenummer |
NGA25 |
Teilenummer | JIS Nennbezeichnung | W | Innen-Ø | Passender Werkstoff | NGA | NGB | NGSW | NGSK | NGF | ||||||||||||
Ausführung | Nr. | do | NGA, NGB Toleranz | NGSW, NGSK Toleranz | NGF Toleranz | d | Toleranz | D | Toleranz | Stückpreis | Mengen-Rabatt | Stückpreis | Mengen-Rabatt | Stückpreis | Mengen-Rabatt | Stückpreis | Mengen-Rabatt | Stückpreis | Mengen-Rabatt | ||
1~49 | 50~100 | 1~49 Stk. | 50~100 | 1~49 Stk. | 50~100 | 1~49 Stk. | 50~100 | 1~49 | 50~100 | ||||||||||||
NGA (Nitrilkautschuk, Schwarz) NGB (Nitrilkautschuk, Schwarz) NGSW (Silikongummi, Milchig weiß) NGSK (Silikonkautschuk, Scharlachrot) NGF (Fluorkautschuk, Schwarz) | 25 | G25 | 3.1±0.1 | 24.4 | ±0.25 | ±0.38 | ±0.30 | 25 | 0 -0.10 | 30 | +0.10 0 | ||||||||||
30 | G30 | 29.4 | ±0.29 | ±0.44 | ±0.35 | 30 | 35 | ||||||||||||||
35 | G35 | 34.4 | ±0.33 | ±0.50 | ±0.40 | 35 | 40 | ||||||||||||||
40 | G40 | 39.4 | ±0.37 | ±0.56 | ±0.45 | 40 | 45 | ||||||||||||||
45 | G45 | 44.4 | ±0.41 | ±0.62 | ±0.50 | 45 | 50 | ||||||||||||||
50 | G50 | 49.4 | ±0.45 | ±0.68 | ±0.54 | 50 | 55 | ||||||||||||||
55 | G55 | 54.4 | ±0.49 | ±0.74 | ±0.59 | 55 | 60 | ||||||||||||||
60 | G60 | 59.4 | ±0.53 | ±0.80 | ±0.64 | 60 | 65 | ||||||||||||||
65 | G65 | 64.4 | ±0.57 | ±0.86 | ±0.69 | 65 | 70 | ||||||||||||||
70 | G70 | 69.4 | ±0.61 | ±0.92 | ±0.74 | 70 | 75 | ||||||||||||||
75 | G75 | 74.4 | ±0.65 | ±0.98 | ±0.78 | 75 | 80 | ||||||||||||||
80 | G80 | 79.4 | ±0.69 | ±1.04 | ±0.83 | 80 | 85 | ||||||||||||||
105 | G105 | 104.4 | ±0.87 | - | ±0.87 | 105 | 110 | - | - | - | |||||||||||
120 | G120 | 119.4 | ±0.98 | ±0.98 | 120 | 125 | |||||||||||||||
145 | G145 | 144.4 | ±1.16 | ±1.16 | 145 | 150 | |||||||||||||||
170 | G170 | 5.7±0.1 | 169.3 | ±1.33 | ±1.33 | 170 | 180 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Innen-Ø do (oder d) (mm) | Schnurstärke W (mm) | Werkstoff | Anwendung | Werkstoffcode, JIS | JIS-Nennbezeichnung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.53 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | |
0.63 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 29.4 | 3.1 | Nitrilkautschuk | Mineralölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Abriebfestigkeit | Klasse 1 A | G30 | |
1.06 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | |
0.82 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | |
0.84 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 44.4 | 3.1 | Nitrilkautschuk | Mineralölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Abriebfestigkeit | Klasse 1 A | G45 | |
0.84 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 49.4 | 3.1 | Nitrilkautschuk | Mineralölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Abriebfestigkeit | Klasse 1 A | G50 | |
1.03 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 54.4 | 3.1 | Nitrilkautschuk | Mineralölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Abriebfestigkeit | Klasse 1 A | G55 | |
1.03 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 59.4 | 3.1 | Nitrilkautschuk | Mineralölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Abriebfestigkeit | Klasse 1 A | G60 | |
1.18 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | |
1.18 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | |
1.18 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 74.4 | 3.1 | Nitrilkautschuk | Mineralölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Abriebfestigkeit | Klasse 1 A | G75 | |
1.24 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 79.4 | 3.1 | Nitrilkautschuk | Mineralölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Abriebfestigkeit | Klasse 1 A | G80 | |
1.71 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 104.4 | 3.1 | Nitrilkautschuk | Mineralölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Abriebfestigkeit | Klasse 1 A | G105 | |
2.30 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 119.4 | 3.1 | Nitrilkautschuk | Mineralölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Abriebfestigkeit | Klasse 1 A | G120 | |
1.52 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 144.4 | 3.1 | Nitrilkautschuk | Mineralölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Abriebfestigkeit | Klasse 1 A | G145 | |
5.74 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 169.3 | 5.7 | Nitrilkautschuk | Mineralölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Abriebfestigkeit | Klasse 1 A | G170 | |
0.20 € | 1 | 5 Arbeitstage | 24.4 | 3.1 | Nitrilkautschuk | Mineralölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Abriebfestigkeit / Hochdruckeinsatz | Klasse 1 B | G25 | ||
0.27 € | 1 | 5 Arbeitstage | 29.4 | 3.1 | Nitrilkautschuk | Mineralölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Abriebfestigkeit / Hochdruckeinsatz | Klasse 1 B | G30 | ||
0.27 € | 1 | 5 Arbeitstage | 34.4 | 3.1 | Nitrilkautschuk | Mineralölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Abriebfestigkeit / Hochdruckeinsatz | Klasse 1 B | G35 | ||
0.33 € | 1 | 5 Arbeitstage | 39.4 | 3.1 | Nitrilkautschuk | Mineralölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Abriebfestigkeit / Hochdruckeinsatz | Klasse 1 B | G40 | ||
0.34 € | 1 | 5 Arbeitstage | 44.4 | 3.1 | Nitrilkautschuk | Mineralölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Abriebfestigkeit / Hochdruckeinsatz | Klasse 1 B | G45 | ||
0.33 € | 1 | 5 Arbeitstage | 49.4 | 3.1 | Nitrilkautschuk | Mineralölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Abriebfestigkeit / Hochdruckeinsatz | Klasse 1 B | G50 | ||
0.35 € | 1 | 5 Arbeitstage | 54.4 | 3.1 | Nitrilkautschuk | Mineralölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Abriebfestigkeit / Hochdruckeinsatz | Klasse 1 B | G55 | ||
0.35 € | 1 | 5 Arbeitstage | 59.4 | 3.1 | Nitrilkautschuk | Mineralölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Abriebfestigkeit / Hochdruckeinsatz | Klasse 1 B | G60 | ||
0.36 € | 1 | 5 Arbeitstage | 64.4 | 3.1 | Nitrilkautschuk | Mineralölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Abriebfestigkeit / Hochdruckeinsatz | Klasse 1 B | G65 | ||
0.36 € | 1 | 5 Arbeitstage | 69.4 | 3.1 | Nitrilkautschuk | Mineralölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Abriebfestigkeit / Hochdruckeinsatz | Klasse 1 B | G70 | ||
0.36 € | 1 | 5 Arbeitstage | 74.4 | 3.1 | Nitrilkautschuk | Mineralölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Abriebfestigkeit / Hochdruckeinsatz | Klasse 1 B | G75 | ||
0.45 € | 1 | 5 Arbeitstage | 79.4 | 3.1 | Nitrilkautschuk | Mineralölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Abriebfestigkeit / Hochdruckeinsatz | Klasse 1 B | G80 | ||
1.06 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 24.4 | 3.1 | [Fluorkautschuk] Fluorkautschuk | Mineralölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Chemikalienbeständig | Klasse 4 D | G25 | |
1.34 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 29.4 | 3.1 | [Fluorkautschuk] Fluorkautschuk | Mineralölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Chemikalienbeständig | Klasse 4 D | G30 | |
1.41 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 34.4 | 3.1 | [Fluorkautschuk] Fluorkautschuk | Mineralölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Chemikalienbeständig | Klasse 4 D | G35 | |
1.81 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 39.4 | 3.1 | [Fluorkautschuk] Fluorkautschuk | Mineralölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Chemikalienbeständig | Klasse 4 D | G40 | |
1.96 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 44.4 | 3.1 | [Fluorkautschuk] Fluorkautschuk | Mineralölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Chemikalienbeständig | Klasse 4 D | G45 | |
2.32 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 49.4 | 3.1 | [Fluorkautschuk] Fluorkautschuk | Mineralölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Chemikalienbeständig | Klasse 4 D | G50 | |
2.42 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 54.4 | 3.1 | [Fluorkautschuk] Fluorkautschuk | Mineralölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Chemikalienbeständig | Klasse 4 D | G55 | |
2.42 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 59.4 | 3.1 | [Fluorkautschuk] Fluorkautschuk | Mineralölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Chemikalienbeständig | Klasse 4 D | G60 | |
2.93 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 64.4 | 3.1 | [Fluorkautschuk] Fluorkautschuk | Mineralölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Chemikalienbeständig | Klasse 4 D | G65 | |
2.93 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 69.4 | 3.1 | [Fluorkautschuk] Fluorkautschuk | Mineralölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Chemikalienbeständig | Klasse 4 D | G70 | |
3.41 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 74.4 | 3.1 | [Fluorkautschuk] Fluorkautschuk | Mineralölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Chemikalienbeständig | Klasse 4 D | G75 | |
3.41 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | |
6.40 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 104.4 | 3.1 | [Fluorkautschuk] Fluorkautschuk | Mineralölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Chemikalienbeständig | Klasse 4 D | G105 | |
7.12 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 119.4 | 3.1 | [Fluorkautschuk] Fluorkautschuk | Mineralölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Chemikalienbeständig | Klasse 4 D | G120 | |
9.32 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 144.4 | 3.1 | [Fluorkautschuk] Fluorkautschuk | Mineralölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Chemikalienbeständig | Klasse 4 D | G145 | |
10.77 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 169.3 | 5.7 | [Fluorkautschuk] Fluorkautschuk | Mineralölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Chemikalienbeständig | Klasse 4 D | G170 | |
0.25 € | 1 | 5 Arbeitstage | 24.4 | 3.1 | Silikonkautschuk | Wärmebeständigkeit / Kältefest | - | G25 | ||
0.34 € | 1 | 5 Arbeitstage | 29.4 | 3.1 | Silikonkautschuk | Wärmebeständigkeit / Kältefest | - | G30 | ||
0.60 € | 1 | 5 Arbeitstage | 34.4 | 3.1 | Silikonkautschuk | Wärmebeständigkeit / Kältefest | - | G35 | ||
0.45 € | 1 | 5 Arbeitstage | 39.4 | 3.1 | Silikonkautschuk | Wärmebeständigkeit / Kältefest | - | G40 | ||
0.50 € | 1 | 5 Arbeitstage | 44.4 | 3.1 | Silikonkautschuk | Wärmebeständigkeit / Kältefest | - | G45 | ||
0.48 € | 1 | 5 Arbeitstage | 49.4 | 3.1 | Silikonkautschuk | Wärmebeständigkeit / Kältefest | - | G50 | ||
0.74 € | 1 | 5 Arbeitstage | 54.4 | 3.1 | Silikonkautschuk | Wärmebeständigkeit / Kältefest | - | G55 | ||
1.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 59.4 | 3.1 | Silikonkautschuk | Wärmebeständigkeit / Kältefest | - | G60 | ||
1.13 € | 1 | 5 Arbeitstage | 64.4 | 3.1 | Silikonkautschuk | Wärmebeständigkeit / Kältefest | - | G65 | ||
0.78 € | 1 | 5 Arbeitstage | 69.4 | 3.1 | Silikonkautschuk | Wärmebeständigkeit / Kältefest | - | G70 | ||
0.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 74.4 | 3.1 | Silikonkautschuk | Wärmebeständigkeit / Kältefest | - | G75 | ||
0.95 € | 1 | 5 Arbeitstage | 79.4 | 3.1 | Silikonkautschuk | Wärmebeständigkeit / Kältefest | - | G80 | ||
0.57 € | 1 | 5 Arbeitstage | 24.4 | 3.1 | Silikonkautschuk | Wärmebeständigkeit | - | G25 | ||
0.75 € | 1 | 5 Arbeitstage | 29.4 | 3.1 | Silikonkautschuk | Wärmebeständigkeit | - | G30 | ||
0.88 € | 1 | 5 Arbeitstage | 34.4 | 3.1 | Silikonkautschuk | Wärmebeständigkeit | - | G35 | ||
0.95 € | 1 | 5 Arbeitstage | 39.4 | 3.1 | Silikonkautschuk | Wärmebeständigkeit | - | G40 |
Loading...
Ausführung | Serie G |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Innen-Ø do (oder d)(mm)
Schnurstärke W(mm)
Werkstoff
Anwendung
JIS-Nennbezeichnung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften