Schnellsteckkupplungen / Buchse / Mit Gewinde / Hochdruckventil (Ausführung 350)

Schnellsteckkupplungen / Buchse / Mit Gewinde / Hochdruckventil (Ausführung 350)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Schnellsteckkupplungen/Buchse/Mit Gewinde/Hochdruckventil (Ausführung 350):Verwandte bildanzeige
Werkstoff: Spezial-Kohlenstoffstahl Oberflächenbehandlung: chemisch vernickelt

Spezifikationen

Teilenummer
QBPFC3
TeilenummerRc
(PT)
LDEHStückpreis
AusführungNr.1~4 Stk.
QBSHTP21 / 482341330 
33 / 882341330 
41 / 293.5411636 
63 / 4105.5491846 
Bei noch größeren Bestellmengen wenden Sie sich bitte an WOS.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
QBSHTP2
QBSHTP3
QBSHTP4
QBSHTP6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGewinde-Ø

79.34 €

1 5 Arbeitstage 10Rc(PT)1/4

79.34 €

1 12 Arbeitstage 10Rc(PT)3/8

91.56 €

1 12 Arbeitstage 10Rc(PT)1/2

120.02 €

1 12 Arbeitstage 10Rc(PT)3/4

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Schnellsteckkupplungen/Buchse/Mit Gewinde/Hochdruckventil (Ausführung 350):Verwandte bildanzeige
 
Schnellsteckkupplungen/Buchse/Mit Gewinde/Hochdruckventil (Ausführung 350):Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Verbindertyp Mit Gewindebohrung Stecker/Buchse Stutzen
Werkstoff Spezial-Kohlenstoffstahl Dichtungswerkstoff Nitrilkautschuk Zulässige Flüssigkeit Öl
Ventilstruktur Doppeldurchgang Öffnungs-/Schließsystem Betriebsumgebung, Anwendungen Standard Betriebstemperaturbereich(℃) -20::80
Max. Betriebsdruck(MPa) null::34.3 Oberflächenbehandlung Electroless Nickel Plating

Ergänzungsartikel

Technischer Support