Pneumatikkupplungen / Leicht / Stutzen / Polyurethankautschuk-Schlauchbefestigung

Pneumatikkupplungen / Leicht / Stutzen / Polyurethankautschuk-Schlauchbefestigung

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Eine Luftkupplung, leichter Typ, Muffe für die Montage von Urethanschläuchen. [Fluid Used]Air
Pneumatikkupplungen/Leicht/Stutzen/Polyurethankautschuk-Schlauchbefestigung:Verwandte bildanzeige
Werkstoff: Messing (chemisch vernickelt)

Spezifikationen

Teilenummer
KSCSN10
Teilenummer(L)ADdSchlüsselflächen HGewicht (g)StückpreisMengen-Rabatt
AusführungNr.1 ~ 19 Stk.20~50
KSCSN854.51719.53.81735  
105.3  

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
KSCSN8
KSCSN10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSID d
(mm)
Außen-Ø für passende Rohre.
(Ø)

10.07 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103.88

10.07 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105.310

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Spezifikationen
Dichtungswerkstoff
BetriebstemperaturbereichZulässige FlüssigkeitMax. Betriebsdruck MPa (kgf/cm2)Druckwiderstand MPa (kgf/cm2)
Nitrilkautschuk (NBR)-20°C~80°CLuft1.0(10)1.5(15)

Einzeldurchgangs-Öffnungs-/Schließsystem (Ventil auf Stutzenseite)

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Verbindertyp Für Polyurethan-Schlauchanschluss Stecker/Buchse Stutzen
Werkstoff Stahl Dichtungswerkstoff Nitrilkautschuk Zulässige Flüssigkeit Luft
Ventilstruktur Einzeldurchgang Öffnungs-/Schließausführung Betriebsumgebung, Anwendungen Standard Betriebstemperaturbereich(℃) -20::80
Max. Betriebsdruck(MPa) ::1.0

Ergänzungsartikel

Technischer Support