Pneumatikkupplungen / Verteiler / Aluminium / 4 Buchsen / Einlass Buchse, Stopfen / Stahl / vernickelt

Pneumatikkupplungen / Verteiler / Aluminium / 4 Buchsen / Einlass Buchse, Stopfen / Stahl / vernickelt

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MCRT4

Pneumatikkupplungen/Verteiler/4 Buchsen-Auslässe/1 Stecknippel-Einlass/1 Stecker Einlass:Verwandte bildanzeige
Werkstoff: Korpus: Aluminium Kupplung: Stahl (vernickelt)

Spezifikationen

Teilenummer
MCRN4
MCLTR2
TeilenummerStückpreisMengen-Rabatt
AusführungNr.1~4 Stk.5~20
MCRT4  

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
MCRT4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

100.51 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Spezifikationen
DichtungswerkstoffNitrilkautschuk (NBR)
Betriebstemperaturbereich-20~60°C
Zulässige FlüssigkeitLuft
Max. Betriebsdruck MPa (kgf/cm2)1.5 (15)
Druckwiderstand MPa (kgf/cm2)2.0 (20)
Eigenschaften
Ermöglicht Verzweigungen von einer Leitung auf mehrere Leitungen.

Anwendungsbeispiel

Pneumatikkupplungen/Verteiler/4 Buchsen-Auslässe/1 Stecknippel-Einlass/1 Stecker Einlass:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Ausführung Mit Anschlussstutzen Verbindertyp One-Touch-Anschlüsse Stecker/Buchse Stutzen
Werkstoff Aluminium Dichtungswerkstoff Nitrilkautschuk Zulässige Flüssigkeit Luft
Ventilstruktur Einzeldurchgang Öffnungs-/Schließausführung Betriebsumgebung, Anwendungen Standard Betriebstemperaturbereich(℃) -20::60
Max. Betriebsdruck(MPa) ::1.5

Sie befinden sich auf der Seite für Pneumatikkupplungen / Verteiler / Aluminium / 4 Buchsen / Einlass Buchse, Stopfen / Stahl / vernickelt, die Teilenummer ist MCRT4.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MCRT4.

Ergänzungsartikel

Technischer Support