Schaugläser für Rohre der Sanitärtechnik / Sichtöffnung

Schaugläser für Rohre der Sanitärtechnik / Sichtöffnung

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Mit diesem Schauglas mit Sichtfenster können Sie den Inhalt von Tanks usw. überprüfen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Schaugläser für Rohre für den Lebensmittelbereich/Sichtöffnung:Verwandte bildanzeige
■Teile und Werkstoffe
Teile-Nr.Artikel-bez.Werkstoff
Metallring (Sichtglasrahmen)EN 1.4301 Äquivalent
SichtglasMit TEMPAX Float verstärkter Artikel
DichtungenEPDM
KlemmeEN 1.4308 Äquivalent
Presshülse (angeschweißt)EN 1.4301 Äquivalent
DichtungEPDM

Spezifikationen

Teile-nummer-Druckbereich
SNPRG2S
SNSHB1S
-1.0
Teile-nummerABDLH(Ref.)
Druckbeständigkeit (MPa)
StückpreisMengen-Rabatt
AusführungNr.Stückz. 12~5
SNSGT1.5S30886698361.0
2S409380113360.6
Bei noch größeren Stückzahlen wenden Sie sich bitte an WOS.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
SNSGT1.5S
SNSGT2S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSInnen-Ø A
(Ø)

151.13 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1030

163.72 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1040

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

■Eigenschaften:
Dient zum Anzeigen des Inhalts, z.B. in einem Behälter.
Falls möglich, nicht zur Kompression verwenden.

Ergänzungsartikel

Technischer Support