Armverschlusskupplung / Adapter mit Außengewinde

Armverschlusskupplung / Adapter mit Außengewinde

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale] Außengewinde-Adapter-Typ Arm-Lock-Kupplung. -Gerade Form.
Armverschlusskupplung/Adapter mit Außengewinde:Verwandte bildanzeige
Ausführung Werkstoff
SNAMAEN 1.4408 Äquivalent

Spezifikationen

Teile-nummer
TCSM25
SNAMA20A
Teile-nummerR (PT)DdHhBStückpreisMengen-Rabatt
AusführungNr.1 ~ 19 Stk.20~30 Stk.
SNAMA15A1/23220582633  
20A3/43220582633  
25A13724703241  
40A11/25336794057  
50A26346874768  
Bei noch größeren Bestellmengen werden Sie sich bitte an WOS.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
SNAMA15A
SNAMA20A
SNAMA25A
SNAMA40A
SNAMA50A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAnschlussgewinde, Ausführung Anschlussgewindegröße Nenn-Ø
(mm)

27.95 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[R] R(RT)1/215A

27.95 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[R] R (PT)3/420A

32.50 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[R] R(RT)125A

43.20 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[R] R(RT)1 1/240A

47.60 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[R] R(RT)250A

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Arretierbare Kupplungen werden gemäß der US-Norm MIL A-A-59326-1998 (früher MIL-C-27487-1992) gefertigt und sind daher kompatibel mit Artikeln anderer Hersteller, die die gleiche Größe haben und gemäß den gleichen Normen gefertigt wurden.

Grundlegende Informationen

Ausführung Schlauchfittings Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl Grundwerkstoff EN 1.4408 Äquiv.
Form Gerade Verbindungsausführung Gewindeadapter

Ergänzungsartikel

Technischer Support