Geschweißte Rohre für die Sanitärtechnik / 90° Kniestücke / beiseitig TC-Stutzen

Geschweißte Rohre für die Sanitärtechnik / 90° Kniestücke / beiseitig TC-Stutzen

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Geschweißte Rohre für den Lebensmittelbereich/Gerades Rohr m Dichtflansch/90Grad Kniestück:Verwandte bildanzeige
AusführungWerkstoffStandards
SNLFEEN 1.4301ÄquivalentRohr: (Nr.1S ~ 3S) JIS G3447
Verbinder: IDF

Spezifikationen

Teile-nummer-L
SNLFP2S
SNLFF1S
-
-
200
350
Teile-nummerL
1mm-Schritte
DdAH1H2Stückpreis
Min.L
~
200
L 201
~
300
L 301
~
400
L 401
~
500
AusführungNr.
SNLFE1S110~50025.42350.53455
1.5S120~50038.135.750.54970
2S130~50050.847.8646182
2.5S160~50063.559.577.584105
3S160~50076.372.39189110

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
SNLFE1S-[110-500/1]
SNLFE1.5S-[120-500/1]
SNLFE2S-[130-500/1]
SNLFE2.5S-[160-500/1]
SNLFE3S-[160-500/1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNennbereich Außen-Ø D
(Ø)
Nenn-Außen-Ø D
(Ø)
Innen-Ø
(Ø)
L
(mm)
1 9 Arbeitstage 101.0S bis 2.0S1.0S23110 ~ 500
1 9 Arbeitstage 101.0S bis 2.0S1.5S35.7120 ~ 500
1 9 Arbeitstage 101.0S bis 2.0S2.0S47.8130 ~ 500
1 9 Arbeitstage 102.5S bis 4.5S2.5S59.5160 ~ 500
1 9 Arbeitstage 102.5S bis 4.5S3.0S72.3160 ~ 500

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Gerade, beidseitig mit Verbinder Befestigung, Ausführung L Dichtkonus Mit Verbinder R Kniestücke
Werkstoff EN 1.4301 Äquiv. Oberflächenbehandlung Innere und äußere Oberfläche, geschliffen

Ergänzungsartikel

Technischer Support