• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Rückschlagventil / Hydraulik-Öl

Rückschlagventil / Hydraulik-Öl

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale] Einbindung dieses Produkts in den Hydraulikkreislauf verhindert Rückströmung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Rückschlagventil/Hydraulik-Öl:Verwandte bildanzeige
Ausführung WerkstoffPassende FlüssigkeitBetriebstemperaturMax. Betriebsdruck
BCKBGrundkorpus: StahlHerkömmliches Mineral-
betriebsöl
-10~60°C34.5MPa

Spezifikationen

Teile-nummer
GBUCL10A
Teile-nummerRc (PT)Max. DurchflussBCGGewicht (g)BCKB
StückpreisMengenrabatt
AusführungNr.1~4 Stk.5~10
BCKB8A1/419 ℓ /Min672110.5170  
10A3/830 ℓ /Min702512.5260  
15A1/257 ℓ /Min87.53216510  
 ■ Merkmale:
• In Hydraulikkreisläufen verhindert dieses Ventil einen Rückfluss.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
BCKB8A
BCKB10A
BCKB15A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Max. Durchfluss Längenmaß B

62.73 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1/4B (8A)1/4B (8A)19 ℓ/min67

72.54 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3/8B (10A)3/8B (10A)30 ℓ/min70

82.37 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1/2B(15A)1/2B(15A)57 ℓ/min87.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Federausführung (linear) Zulässige Flüssigkeit Öl Grundwerkstoff Stahl
Versorgungsseite, Verbindungsausführung RC (PT) Steuerseite, Verbindungsausführung RC (PT) Max. Betriebsdruck(MPa) 34.5
Berstdruck(MPa) 0.04

Ergänzungsartikel

Technischer Support