Rückschlagventile

Rückschlagventile

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
-Dieses Produkt hat eine Struktur, bei der ein Ende der scheibenförmigen Scheibe gelenkig ist, am Körper oder einem anderen Objekt aufgehängt ist und sich frei bewegt. Es kann sowohl in vertikalen als auch in horizontalen Rohrleitungen eingesetzt werden. -Dieses Produkt hat eine Struktur mit geringem Druckverlust und leichtem Flüssigkeitsdurchfluss.
  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Rückschlagventile:Verwandte bildanzeige
Ausführung WerkstoffMax. Betriebsdruck
THKBGrundkorpus: EN 1.4308 Äquivalent
Dichtung: Asbestfreies Blech
Wasser, Öl, Luft: 0.6MPa

Spezifikationen

Teile-nummer
GBUCL10A
Teile-nummerRc (PT)SLHTHKB
StückpreisMengen-Rabatt
AusführungNr.1~4 Stk.5~10
THKB15A1/2296545  
20A3/4358055  
25A1449061  
 ■ Merkmale:
• Dank flexibler Auslegung kann ein Scheibenende wie ein Scharnier aufgehängt werden. Geeignet für horizontale und vertikale Verlegung.
• Weniger Druckverlust durch reibungsarmen Flüssigkeitsdurchfluss.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
THKB15A
THKB20A
THKB25A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSVersorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Maße der Schlüsselflächen S

100.63 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 101/2B(15A)1/2B(15A)29

112.34 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 103/4B (20A)3/4B (20A)35

144.57 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 101B (25A)1B (25A)44

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Schwenktyp Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl Grundwerkstoff EN 1.4308 Äquiv.
Versorgungsseite, Verbindungsausführung RC (PT) Steuerseite, Verbindungsausführung RC (PT) Max. Betriebsdruck(MPa) 0.6

Ergänzungsartikel

Technischer Support