• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Absperrventil

Absperrventil

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale] Ein Durchgangsventil in gerader Ausführung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Absperrventil:Verwandte bildanzeige
Ausführung WerkstoffMax. Betriebsdruck
GBUCLHauptkorpus: EN 1.4308 Äquivalent , Dichtung: 8A ~ 15A PTFE
20A ~ 25A Expandiertes Graphit + PTFE-Geflecht
Wasser, Öl, Luft: 1.0MPa

Spezifikationen

Teile-nummer
GBUCL10A
Teile-nummerRc (PT)SL(H)WGBUCL
StückpreisMengen-Rabatt
AusführungNr.1~4 Stk.5~10
GBUCL8A1/418446855  
10A3/822486855  
15A1/226526855  
20A3/434609360  
25A1417210070  
 ■ Merkmale:
•S-förmiges Durchflussventil mit innen liegendem Schott, Mitte des Ein- und Auslasses gerade ausrichten.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
GBUCL8A
GBUCL10A
GBUCL15A
GBUCL20A
GBUCL25A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Länge
(mm)
Höhe
(mm)
Handgriff-Ø
(mm)
Nr.

66.50 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1/41/44468558A

68.38 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3/83/848685510A

69.27 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1/21/252685515A

87.01 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3/43/460936020A

119.77 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

11721007025A

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Form gerade Lauffläche Grundwerkstoff EN 1.4308 Äquiv. Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl
Versorgungsseite, Verbindungsausführung RC (PT) Steuerseite, Verbindungsausführung RC (PT) Absperrventil, Ausführung Standard
Betriebsmethode Manuelle Ausführung

Ergänzungsartikel

Technischer Support