Fittings für Schläuche / Hülsenmutter-Fitting für Schlauch

Fittings für Schläuche / Hülsenmutter-Fitting für Schlauch

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale] Ein spezielles Verbindungsstück für HOSJN und HOSSH. [Werkstoff] Messing.
Fittings für Schläuche/Hülsenmutter-Fitting für Schlauch:Verwandte bildanzeige
Ausführung Werkstoff
HOSHNMessing

Spezifikationen

Teile-nummer
HOSJE61
Teile-nummerGeeignete Grundkörper Nr.G
(PF)
DBAStückpreisMengen-Rabatt
AusführungNr.1~4 Stk.5~10
HOSHN
(Messing)
262 63 628 6291/49.51613
392 93 943/8111914
4123 124 126 153 1541/216.52416
6194 1963/421.53017.5
Fitting nur für HOSJN und HOSSH verfügbar.
Bei größeren Bestellmengen als den angegebenen Stückzahlen Preis bitte in WOS prüfen.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
HOSHN2
HOSHN3
HOSHN4
HOSHN6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSchlauchverbindungsteil Außen-Ø
(Ø)
Anschlussgewinde, Nenn-Ø

4.03 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 109.51/4

4.27 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10113/8

4.78 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1016.51/2

6.30 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1021.53/4

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Spezifikationen
Passende FlüssigkeitWasser, Luft, Öl
Betriebstemperaturbereich-20~150˚C (kein Frost)
Max. Betriebsdruck3.5MPa

Grundlegende Informationen

Ausführung Muttern Kompatible Schläuche HOSJN, HOSSH Grundwerkstoff Brass
Anschlussgewinde, Ausführung G(PF)

Ergänzungsartikel

Technischer Support